(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas manuales del eje X: eje X de alta precisión, cola de milano, llave hexagonal, XEEG

Etapas manuales del eje X: eje X de alta precisión, cola de milano, llave hexagonal, XEEG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Etapa deslizante de cola de milano con un método de alimentación con llave hexagonal para ahorrar espacio. *tenga en cuenta que "la capacidad de carga (rango)(N) es estrictamente un parámetro de clasificación.{{{undefined}}} Para capacidad de carga del escenario seleccionado. Utilice "carga máxima (N)" o la tabla en la pestaña de datos/especificaciones.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[ M ] Material:
(Cuerpo principal) Latón bajo en cadmio,
(Llave Allen) Aluminio
[ S ] Tratamiento de superficies:
Tratamiento con fluororresina negra
 

Especificaciones

Número de parte
XEEG60
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga (N)Precisión de viaje (µm)Capacidad de carga de momento (N · m)ParalelismoPeso (kg)Accesorios
TipoNo.HorizontalVerticalRectitudParalelismoCabeceoBostezandoLaminaciónTipo MLCantidad
XEEG2525x25±30.529.49.830802.01.51.350 µm0.06SCB2-83
4040x40±54.03.03.00.22SCB3-64
6060x60±739.219.65.04.04.00.52SCB4-6
[ ! ]Resolución (Indicación de escala a vernier): 0.1 mm/división (XEEG no tiene escala a vernier)
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT12 (se vende por separado): se puede extender la perilla de tornillo de alimentación de ø12. >> Haga clic aquí
[ ! ]Placa de montaje del eje XY XPLTE: Use esta placa cuando conecte etapas con orificios de montaje que no coinciden. >> Haga clic aquí
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, confirme con Web Ordering System.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XEEG25
XEEG40
XEEG60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Altura total (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105~30~25~251~15252529.4±315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~3026~4026~4015.1~20404029.4±518
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030.1~5041~6041~6020.1~25606039.2±721

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Distancia de recorrido (rango de selección) hasta ± 10 mm Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Latón bajo en cadmio Tipo Eje X Rectitud de la mesa(µm) 30
Paralelismo de mesa(µm) 80 Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar
Invertido Estándar A través del orificio Ninguno Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Llave hexagonal
Método de alimentación (distancia de recorrido por 1 rotación del mango)(mm) 0.5
  • Es posible que no se incluyeran completamente las especificaciones y dimensiones de algunos productos. Para obtener detalles específicos, consulte catálogos del fabricante .

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones tienen el cabeceo, la inclinación y el giro?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf