(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas manuales del eje Z: ranura en cola de milano, piñón y cremallera, perilla estándar, serie XZFG

Etapas manuales del eje Z: ranura en cola de milano, piñón y cremallera, perilla estándar, serie XZFG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Etapas cuadradas del eje Z de deslizamiento en cola de milano con 18 mm de recorrido por rotación de la perilla.

  • Componentes inCAD
Etapas del eje Z: ranura en cola de milano, cremallera y piñón, perilla estándar: imagen relacionada
· Materiales
Numero de parte[M] Material:[ S ] Tratamiento de superficies
Cuerpo principalSoporteCuerpo principalSoporte
ZFG25Latón bajo en cadmioAleación de aluminioTratamiento con fluororresina negraAnodizado negro
ZFG40Aleación de aluminioAnodizado negro
ZFG60

Especificaciones

Número de parte
ZFG40
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga (N)Exactitud de viajePeso
(kg)
Accesorios (4 piezas)
TipoNo.RectitudTipo ML
ZFG2525x25±5176.920 µm0.11 SCB2-8
4040x40±102014.70.23 SCB3-8
6060x60+201819.630 µm0.60 SCB4-6
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Etapas del eje Z: ranura en cola de milano, cremallera y piñón, perilla estándar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZFG25
ZFG40
ZFG60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia Z)
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm~25~25Latón bajo en cadmio-25256.9±520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm26~4026~40Aleación de aluminioAnodizado negro404014.7±1020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm41~6041~60Aleación de aluminioAnodizado negro606019.6+2030

Cargando…

  1. 1

Más información

Etapas del eje Z: ranura en cola de milano, cremallera y piñón, perilla estándar: imagen relacionada
XFG40 (>> Haga clic aquí )
XYFG40 (>> Haga clic aquí )
ZFG40 (>> Haga clic aquí )
XZFG40 (>> Haga clic aquí )
XYZFG40 (>> Haga clic aquí )
XWGSR40 (>> Haga clic aquí )
XWGSR60 (>> Haga clic aquí )
XWGSR90 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Método de alimentación Cremallera y piñón
Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Superficie de la etapa del eje Z Eje Z Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar Invertido Estándar
Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier