(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas manuales del eje X: cola de milano, piñón y cremallera, ajuste grueso/fino, XSFG

Etapas manuales del eje X: cola de milano, piñón y cremallera, ajuste grueso/fino, XSFG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Esta es la etapa de piñón y cremallera de factor de forma cuadrada.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
Etapas del eje X: ranura de cola de milano, cremallera y piñón, ajuste grueso / fino: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XFG40
XSFG60
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga (N)Precisión de viaje (µm)Capacidad de carga de momento (N · m)Paralelismo (µm)Peso (kg)Accesorios (4 piezas) Tipo ML
TipoNo.GruesaFinoHorizontalVerticalRectitudParalelismo de movimientoCabeceoBostezandoLaminación
XFG2525x25±517-29.46.930800.50.50.5500.09 SCB2-12
4040x40±1020-14.720303.03.02.0400.21 SCB4-6
6060x60±2018-39.219.630507.05.07.0600.64 SCB4-6
XSFG4040x40±1020≈2.629.414.720303.03.02.0400.30 SCB4-10
6060x60±2018≈2.339.219.630507.05.07.0600.51 SCB4-6
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, confirme con Web Ordering System.

Modificaciones

Etapas del eje X: ranura de cola de milano, cremallera y piñón, ajuste grueso / fino: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XSFG40
XSFG60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Capacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Paralelismo de mesa
(µm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mm5~3026~4026~40404029.4±10392030
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm30.1~5041~6041~60606039.2±2039.53050

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Altura total (rango)(mm) 35.1~40 Método de alimentación Cremallera y piñón Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tipo Eje X
Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar Invertido Estándar
A través del orificio Ninguno Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera) Alimentación gruesa / fina Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones son cabeceo, balanceo y guiñada?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf