(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cabezas metálicas para abrazaderas de palanca - perno con resorte y punta de goma

Cabezas metálicas para abrazaderas de palanca - perno con resorte y punta de goma
  • Descuento por volumen

· Producto: Arandelas
· Dimensión de carrera S (mm): 4
· Tamaño del perno de la abrazadera: M8
· Longitud roscada ℓ dimensión (mm): 33

  • Componentes inCAD
Elementos de los componentes de la abrazadera - Cabezales roscados de metal para abrazaderas, tipo de cabeza de resorte y goma: Imagen relacionada
· Materiales
Número de parteParte de la puntaParte del pernoResorte
[M] Material[H] Dureza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
TGSPCaucho nitrilo NBR
(Caucho nitrilo)
Shore A701018 carbono
Acero
-Acero inoxidable 304
STGSPCaucho nitrilo NBR
(Caucho nitrilo)
Shore A70Inoxidable
Acero XM-7
(Óxido negro)Acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
MC4-32
MCS6-37
Número de parteMax. CarreraCarga
N (kgf)
TGSP
STGSP
430 (3)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
STGSP
TGSP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Productos Arandelas Tamaño de perno de abrazadera M8 Stroke S(mm) 4
Longitud roscada ℓ Dimensión(mm) 33