(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios - Sujetador doble para clamp.

Accesorios - Sujetador doble para clamp.
  • Descuento por volumen

· Soporte de montaje: Con brida
· Cuerpo material: Acero al carbón 1018
· Pernos de abrazadera: Posición ajustable
· Escribe: Accesorios de abrazadera
· Tamaño del perno de la abrazadera: M10

  • Componentes inCAD
Elementos de los componentes de la abrazadera: accesorio de dos puntas: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
MC06-1
FTK
Número de parte
FTK
Material del cuerpo
Acero al carbón 1018
Tratamiento de superficies
Cromato trivalente
Peso (g)
550
Ancho de montaje del brazo de la abrazadera de palanca
Max. 22
Min. dieciséis
Distancia de desplazamiento derecha e izquierda (mm)
40~70
Distancia de recorrido de ida y vuelta (mm)
17

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FTK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Elementos de los componentes de la abrazadera: accesorio de dos puntas: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Componente adjunto Soporte de montaje Base de brida Material del cuerpo Acero al carbón 1018
Pernos de abrazadera Ajustable Tamaño de perno de abrazadera M10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FTK de la serie Accesorios - Sujetador doble para clamp..