(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Palancas de Sujeción Vertical - Brazo largo y base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 980 N.

Palancas de Sujeción Vertical - Brazo largo y base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 980 N.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

máx. . Capacidad de retencion: 980 norte | altura debajo de la barra: 80 milímetros | Altura total: 177 mm (cuando está sujeto)

  • Componentes inCAD
Abrazaderas Toggel - mango vertical, tipo de brazo largo: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
MC06-1
FTK
Número de parteLN2BS
Material del cuerpoAcero al carbón 1018
Tratamiento de superficiesCromado brillante
Fuerza de apriete (N)294~980
Peso (g)500
Ángulo de brazo abierto-cerrado140°
Ángulo de manija abierto-cerrado90°
AccesoriosTornillo de acero

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LN2BS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Abrazaderas de palanca - Mango vertical, tipo de brazo largo: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Cuerpo principal Soporte de montaje Base de brida Material del cuerpo Acero al carbón 1018
Pernos de abrazadera Ajustable Tamaño de perno de abrazadera M10 Material del perno de sujeción Acero
Tipo de altura del brazo Estándar Altura del brazo(mm) 96 Tipo de longitud del brazo Brazo largo
Largo del brazo(mm) 147.5 Longitud de la manija Estándar Fuerza de sujeción (rango)(N) 500~1049

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LN2BS de la serie Palancas de Sujeción Vertical - Brazo largo y base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 980 N..