(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Componentes para abrazaderas de palanca - Kits de extensión de brazo de abrazadera

Componentes para abrazaderas de palanca - Kits de extensión de brazo de abrazadera

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Producto: Arandelas
· Cuerpo material: Acero al carbón 1018

  • Componentes inCAD
Elementos de componentes de abrazadera - Kits de extensión de brazos de abrazadera: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono 1018

Especificaciones

Número de parte-L-M-A
KJWCLC14
KJCLA10
KJCLB6

-
-

L60
L100
-
-
6
M6


-


A6.5
MN
44.510
55.510
66.512
8915
101118

Modificaciones

Elementos de componentes de abrazadera - Kits de extensión de brazos de abrazadera: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJCLA10-L[10,​20,​30,​40,​50,​60]-M[4,​5,​6]
KJCLA16-L[20,​30,​40,​50,​60]-M[8,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho W Dimensión
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101010 ~ 604 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

101620 ~ 608 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Elementos de componentes de abrazadera - Kits de extensión de brazos de abrazadera: imagen relacionada
 

Información básica

Productos Arandelas Material del cuerpo Acero al carbón 1018