(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios de plantillas de inspección - pasadores en forma de L

Accesorios de plantillas de inspección - pasadores en forma de L

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios de las plantillas de inspección (pasadores en forma de L), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Componentes para plantillas de inspección: pasadores en L: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ]
Tratamiento de superficies
[H] Dureza
CónicoRecto
KJL-Asa (dimensión d) SGD3
Niquelado electrolítico23~33HRC
KJLBKJLSBPasador (dimensión D) 1045 Acero al carbono F(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte
KJL6
KJTSB8
Número de parted
TipoD
KJL
KJLB
KJLSB


KJTSB
67
89
1011

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJL6
KJL8
KJL10
KJLB6
KJLB8
KJLB10
KJLSB6
KJLSB8
KJLSB10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Tratamiento de superficies Diámetro exterior D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10CónicoNiquelado sin electrodos6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10CónicoNiquelado sin electrodos8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10CónicoNiquelado sin electrodos10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10CónicoPavonado6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10CónicoPavonado8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10CónicoPavonado10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10RectoPavonado6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10RectoPavonado8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10RectoPavonado10