(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios de plantillas de inspección - Kits de localización

Accesorios de plantillas de inspección - Kits de localización

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Utilice esto para localizar piezas de plantilla extraíbles.

  • Componentes inCAD
Artículos de plantillas de inspección: kits de localización: imagen relacionada
· Materiales
ConfiguraciónTipo[M] Material, [H] Dureza, [S] Tratamiento de superficie
Buje de cuello moleteadoStripper Bolt ShapeCollar / bujeStripper BoltTipo de tornillo de ala solamente
Tornillo de alaEl pasador de resorte
ProvistoCabeza hexagonalKJLPAcero al carbón 1018Aleación de acero 4137
33~38HRC
Acero al carbón 1018
Cromato trivalente
Acero para resorte
45~50HRC
Con tornillo de mariposaKJLPC
No provistoCabeza hexagonalKJLPN
Con tornillo de mariposaKJLPNC
* Si solo se requieren pernos de resalto para la llave, solicite GMSB (>> Haga clic aquí )

Especificaciones

Número de parte-L
KJLP20-15
Número de parteLID / tornilloStripper BoltTornillo de ala
TipoDLongitudCabeza
PMfFEABhd
KJLP KJLPC
KJLPN  KJLPNC
12156M467304931521
256M467404931521
201510M88122581662431
3010M88124081662431

Modificaciones

Artículos de plantillas de inspección: kits de localización: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJLP12-15
KJLP12-25
KJLP20-15
KJLP20-30
KJLPC12-15
KJLPC12-25
KJLPC20-15
KJLPC20-30
KJLPN12-15
KJLPN12-25
KJLPN20-15
KJLPN20-30
KJLPNC12-15
KJLPNC12-25
KJLPNC20-15
KJLPNC20-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior (D)
(φ)
Longitud (L)
(mm)
Aplicación Moleteado de cuello / buje
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101215Cabeza hexagonalProvisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101225Cabeza hexagonalProvisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102015Cabeza hexagonalProvisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102030Cabeza hexagonalProvisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101215Para tornillo de alaProvisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101225Para tornillo de alaProvisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102015Para tornillo de alaProvisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102030Para tornillo de alaProvisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101215Cabeza hexagonalNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101225Cabeza hexagonalNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102015Cabeza hexagonalNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102030Cabeza hexagonalNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101215Para tornillo de alaNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101225Para tornillo de alaNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102015Para tornillo de alaNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102030Para tornillo de alaNo provisto

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Artículos de plantillas de inspección: kits de localización: imagen relacionada