(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para plantillas de inspección: pasador de ajuste de altura roscado

Accesorios para plantillas de inspección: pasador de ajuste de altura roscado
  • Menor Tiempo de Envío

· Material: Acero al carbón 1018
· Dureza: No endurecido
· Forma: tipo en blanco
· Dimensión T (mm): 3

  • Componentes inCAD
Artículos de plantillas de inspección: placas de calce, tipo de forma cuadrada y redonda: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material:
Acero al carbón 1018

Especificaciones

Número de parte-T-V-M
KJTC10-2
KJTCH30
KJTCB19
KJTPM12
-
-
-
-
3
5
3
3
-
V12



-



M6
Número de parteTMW
TipoD
KJTPM103568
125610
166814

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJTPM10-3-M[5,​6]
KJTPM12-3-M[5,​6]
KJTPM16-3-M[6,​8]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(φ)
Selección de diámetro de tornillo M
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10105 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

10125 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

10166 ~ 8

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Artículos de plantillas de inspección: placas de calce, tipo de forma cuadrada y redonda: imagen relacionada
 

Información básica

Material Acero al carbón 1018 Dureza No endurecido A Tipo en blanco
T(mm) 3