(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios de plantilla de inspección: placa de cuña redonda

Accesorios de plantilla de inspección: placa de cuña redonda

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Artículos de plantillas de inspección: placas de calce, tipo de forma cuadrada y redonda: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
KJTCCAcero al carbón 1018-
KJTCCYAcero al carbón 104540~45HRC

Especificaciones

Número de parte-T-V-M
KJTC10-2
KJTCH30
KJTCB19
KJTPM12
-
-
-
-
3
5
3
3
-
V12



-



M6
Número de parteT
TipoD
KJTCC
KJTCCY
10235
15
20
25
30

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJTCC10-[2,​3,​5]
KJTCC15-[2,​3,​5]
KJTCC20-[2,​3,​5]
KJTCC25-[2,​3,​5]
KJTCC30-[2,​3,​5]
KJTCCY10-[2,​3,​5]
KJTCCY15-[2,​3,​5]
KJTCCY20-[2,​3,​5]
KJTCCY25-[2,​3,​5]
KJTCCY30-[2,​3,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Dureza Diámetro exterior D
(φ)
Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No endurecido102 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No endurecido152 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No endurecido202 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No endurecido252 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No endurecido302 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 104540 - 45HRC102 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 104540 - 45HRC152 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 104540 - 45HRC202 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 104540 - 45HRC252 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 104540 - 45HRC302 ~ 5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Artículos de plantillas de inspección: placas de calce, tipo de forma cuadrada y redonda: imagen relacionada