(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para plantillas de inspección: placas de cuñas cuadradas

Accesorios para plantillas de inspección: placas de cuñas cuadradas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Artículos de plantillas de inspección: placas de calce, tipo de forma cuadrada y redonda: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
Sin agujeroOrificioBlanco
KJTCKJTCHKJTCBAcero al carbón 1018-
KJTCY--Acero al carbón 104540~45HRC

Especificaciones

Número de parte-T-V-M
KJTC10-2
KJTCH30
KJTCB19
KJTPM12
-
-
-
-
3
5
3
3
-
V12



-



M6
■ Sin agujero
Número de parteNúmero de avellanadosTAB
TipoNo.
(Sin endurecimiento)
KJTC

(Endurecido)
KJTCY
1012

3

5
1010
10-151015
10-201020
151515
15-201520
1821818
202020
20S12020
20-2522025
20-302030
20-402040
252525
303030

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJTC10-3
KJTC10-15-3
KJTC10-20-[2,​3,​5]
KJTC15-20-[2,​3,​5]
KJTC15-[2,​3,​5]
KJTC18-[2,​3,​5]
KJTC20-25-[2,​3,​5]
KJTC20-30-[2,​3,​5]
KJTC20-40-[2,​3,​5]
KJTC20-[2,​3,​5]
KJTC20S-3
KJTC25-[2,​3,​5]
KJTC30-[2,​3,​5]
KJTCB16-3
KJTCB19-3
KJTCB20-3
KJTCH25-3-V13
KJTCH25-[2,​3,​5]-V[6,​8,​10]
KJTCH30-[2,​3,​5]-V[12,​14,​16]
KJTCH35-[2,​3,​5]-V[18,​20,​22]
KJTCY10-20-[2,​3,​5]
KJTCY15-20-[2,​3,​5]
KJTCY15-[2,​3,​5]
KJTCY18-[2,​3,​5]
KJTCY20-25-[2,​3,​5]
KJTCY20-30-[2,​3,​5]
KJTCY20-40-[2,​3,​5]
KJTCY20-[2,​3,​5]
KJTCY25-[2,​3,​5]
KJTCY30-[2,​3,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Dureza AEl número de agujeros A
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
V
(φ)
Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No endurecidoSin tipo de orificio11010--3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No endurecidoSin tipo de orificio11015--3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No endurecidoSin tipo de orificio11020--2 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No endurecidoSin tipo de orificio11520--2 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No endurecidoSin tipo de orificio11515--2 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No endurecidoSin tipo de orificio21818--2 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No endurecidoSin tipo de orificio22025--2 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No endurecidoSin tipo de orificio22030--2 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No endurecidoSin tipo de orificio22040--2 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No endurecidoSin tipo de orificio22020--2 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No endurecidoSin tipo de orificio12020--3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018No endurecidoSin tipo de orificio22525--2 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No endurecidoSin tipo de orificio23030--2 ~ 5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No endurecidoTipo en blanco-16-3--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No endurecidoTipo en blanco-19-3--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No endurecidoTipo en blanco-20-3--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No endurecidoTipo de orificio-25-313-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No endurecidoTipo de orificio-25--6 ~ 102 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No endurecidoTipo de orificio-30--12 ~ 162 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No endurecidoTipo de orificio-35--18 ~ 222 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 104540 - 45HRCSin tipo de orificio11020--2 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 104540 - 45HRCSin tipo de orificio11520--2 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 104540 - 45HRCSin tipo de orificio11515--2 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 104540 - 45HRCSin tipo de orificio21818--2 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 104540 - 45HRCSin tipo de orificio22025--2 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 104540 - 45HRCSin tipo de orificio22030--2 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 104540 - 45HRCSin tipo de orificio22040--2 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 104540 - 45HRCSin tipo de orificio22020--2 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 104540 - 45HRCSin tipo de orificio22525--2 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 104540 - 45HRCSin tipo de orificio23030--2 ~ 5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Artículos de plantillas de inspección: placas de calce, tipo de forma cuadrada y redonda: imagen relacionada