(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Casquillos para plantillas de inspección - para paneles de plástico (Números de pieza)

Casquillos para plantillas de inspección - para paneles de plástico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: Recto
· Tolerancia del diámetro exterior: Estándar
· Tipo de agujero interior: 1 paso
· Número de grifos intervenidos: Sin grifo
· Dureza: 17 - 23 HRC

  • Componentes inCAD
Bujes para plantillas de inspección: forma de abertura redonda, ovalada y cuadrada para paneles de resina: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material[H] DurezaRedondoOvalCuadrado
TipoCódigo de materialTipoCódigo de materialTipoCódigo de material
EstándarAcero al carbón 104517~23HRCKJRBKJRBCKJRBR
Acero inoxidable 304-BS-BRS
Pared delgadaAcero al carbón 104517~23HRCKJRUBKJRUBCKJRUBR

Especificaciones

Número de parte-P-L-W-R-S
KJRUB20
KJRUBC25
-
-
P6.0
P10.0
-
-
L15
L10

-

W6.5
-
-
S0.80
S2.00
Número de parteP
Incremento de 0.05 mm
L
Incremento de 1 mm
W
Incremento de 0.05 mm
R
Incremento de 0.1 mm
S
Incremento de 0.05 mm
D1
TipoCódigo de materialD
RedondoOvalCuadradoEstándarPared delgada
Estándar
KJR
Pared delgada
KJRU
163.00~8.006~25Oval:
P> W
(W≥3.00)
Cuadrado:
P≥W
(W≥3.00)
0.2≤R≤W

2
0.50~5.00
(para acero inoxidable 304)
1.00~5.00
1012
(Común a KJR, KJRU)204.00~12.001416
BBCBR
(Solo KJR)254.00~17.001921
BSBRS
30[ ! ]44.00~22.0026-
[ ! ]4. D = 30 aplicable solo al tipo estándar. (Dado que el tipo estándar es el más delgado).

Modificaciones

Bujes para plantillas de inspección: forma de abertura redonda, ovalada y cuadrada para paneles de resina: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJRB16-P[3-8/0.05]-L[6-25/1]-S[0.5-5/0.05]
KJRB20-P[4-12/0.05]-L[6-25/1]-S[0.5-5/0.05]
KJRB25-P[4-17/0.05]-L[6-25/1]-S[0.5-5/0.05]
KJRB30-P[4-22/0.05]-L[6-25/1]-S[0.5-5/0.05]
KJRBC16-P[3-8/0.05]-L[6-25/1]-W[3-7.9/0.05]-S[0.5-5/0.05]
KJRBC20-P[4-12/0.05]-L[6-25/1]-W[3-11.9/0.05]-S[0.5-5/0.05]
KJRBC25-P[4-17/0.05]-L[6-25/1]-W[3-16.9/0.05]-S[0.5-5/0.05]
KJRBC30-P[4-22/0.05]-L[6-25/1]-W[3-21.9/0.05]-S[0.5-5/0.05]
KJRBR16-P[3-8/0.05]-L[6-25/1]-W[3-7.9/0.05]-R[0.2-12.5/0.1]-S[0.5-5/0.05]
KJRBR20-P[4-12/0.05]-L[6-25/1]-W[3-12/0.05]-R[0.2-5/0.1]-S[0.5-5/0.05]
KJRBR25-P[4-17/0.05]-L[6-25/1]-W[3-17/0.05]-R[0.2-8.5/0.1]-S[0.5-5/0.05]
KJRBR30-P[4-22/0.05]-L[6-25/1]-W[3-22/0.05]-R[0.2-12.5/0.1]-S[0.5-5/0.05]
KJRBRS16-P[3-8/0.05]-L[6-25/1]-W[3-7.9/0.05]-R[0.2-12.5/0.1]-S[1-5/0.05]
KJRBRS20-P[4-12/0.05]-L[6-25/1]-W[3-11.9/0.05]-R[0.2-5/0.1]-S[1-5/0.05]
KJRBRS25-P[4-17/0.05]-L[6-25/1]-W[3-14.9/0.05]-R[0.2-7.5/0.1]-S[1-5/0.05]
KJRBRS30-P[4-22/0.05]-L[6-25/1]-W[3-21.9/0.05]-R[0.2-12.5/0.1]-S[1-5/0.05]
KJRBS16-P[3-8/0.05]-L[6-25/1]-S[1-5/0.05]
KJRBS20-P[4-12/0.05]-L[6-25/1]-S[1-5/0.05]
KJRBS25-P[4-17/0.05]-L[6-25/1]-S[1-2/0.05]
KJRBS30-P[4-22/0.05]-L[6-25/1]-S[1-5/0.05]
KJRUB20-P[4-12/0.05]-L[6-25/1]-S[0.5-5/0.05]
KJRUB25-P[4-17/0.05]-L[6-25/1]-S[0.5-5/0.05]
KJRUBC20-P[4-12/0.05]-L[6-25/1]-W[3-11.9/0.05]-S[0.5-5/0.05]
KJRUBC25-P[4-17/0.05]-L[6-25/1]-W[3-16.95/0.05]-S[0.5-5/0.05]
KJRUBR20-P[4-12/0.05]-L[6-25/1]-W[3-12/0.05]-R[0.2-5/0.1]-S[0.5-5/0.05]
KJRUBR25-P[4-17/0.05]-L[6-25/1]-W[3-16.9/0.05]-R[0.2-7.5/0.1]-S[0.5-5/0.05]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del agujero Material Dureza Material Detalles de dureza Tipos Forma del agujero Diámetro del buje
(φ)
Longitud total L
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redondaAceroPresenciaAcero al carbón 104517 - 23 HRCEstándar, redondoRedondo166 ~ 253 ~ 8-0.5 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redondaAceroPresenciaAcero al carbón 104517 - 23 HRCEstándar, redondoRedondo206 ~ 254 ~ 12-0.5 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redondaAceroPresenciaAcero al carbón 104517 - 23 HRCEstándar, redondoRedondo256 ~ 254 ~ 17-0.5 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redondaAceroPresenciaAcero al carbón 104517 - 23 HRCEstándar, redondoRedondo306 ~ 254 ~ 22-0.5 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10OvalAceroPresenciaAcero al carbón 104517 - 23 HRCEstándar, ovaladaOval166 ~ 253 ~ 8-0.5 ~ 53 ~ 7.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10OvalAceroPresenciaAcero al carbón 104517 - 23 HRCEstándar, ovaladaOval206 ~ 254 ~ 12-0.5 ~ 53 ~ 11.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10OvalAceroPresenciaAcero al carbón 104517 - 23 HRCEstándar, ovaladaOval256 ~ 254 ~ 17-0.5 ~ 53 ~ 16.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10OvalAceroPresenciaAcero al carbón 104517 - 23 HRCEstándar, ovaladaOval306 ~ 254 ~ 22-0.5 ~ 53 ~ 21.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10CuadradoAceroPresenciaAcero al carbón 104517 - 23 HRCEstándar, cuadradoCuadrado166 ~ 253 ~ 80.2 ~ 12.50.5 ~ 53 ~ 7.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10CuadradoAceroPresenciaAcero al carbón 104517 - 23 HRCEstándar, cuadradoCuadrado206 ~ 254 ~ 120.2 ~ 50.5 ~ 53 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10CuadradoAceroPresenciaAcero al carbón 104517 - 23 HRCEstándar, cuadradoCuadrado256 ~ 254 ~ 170.2 ~ 8.50.5 ~ 53 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10CuadradoAceroPresenciaAcero al carbón 104517 - 23 HRCEstándar, cuadradoCuadrado306 ~ 254 ~ 220.2 ~ 12.50.5 ~ 53 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10CuadradoAcero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Estándar, cuadradoCuadrado166 ~ 253 ~ 80.2 ~ 12.51 ~ 53 ~ 7.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10CuadradoAcero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Estándar, cuadradoCuadrado206 ~ 254 ~ 120.2 ~ 51 ~ 53 ~ 11.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10CuadradoAcero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Estándar, cuadradoCuadrado256 ~ 254 ~ 170.2 ~ 7.51 ~ 53 ~ 14.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10CuadradoAcero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Estándar, cuadradoCuadrado306 ~ 254 ~ 220.2 ~ 12.51 ~ 53 ~ 21.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redondaAcero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Estándar, redondoRedondo166 ~ 253 ~ 8-1 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redondaAcero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Estándar, redondoRedondo206 ~ 254 ~ 12-1 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redondaAcero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Estándar, redondoRedondo256 ~ 254 ~ 17-1 ~ 2-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redondaAcero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Estándar, redondoRedondo306 ~ 254 ~ 22-1 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redondaAceroPresenciaAcero al carbón 104517 - 23 HRCPared delgadaRedondo206 ~ 254 ~ 12-0.5 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redondaAceroPresenciaAcero al carbón 104517 - 23 HRCPared delgadaRedondo256 ~ 254 ~ 17-0.5 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10OvalAceroPresenciaAcero al carbón 104517 - 23 HRCPared delgadaOval206 ~ 254 ~ 12-0.5 ~ 53 ~ 11.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10OvalAceroPresenciaAcero al carbón 104517 - 23 HRCPared delgadaOval256 ~ 254 ~ 17-0.5 ~ 53 ~ 16.95
1 Pieza(s)

10 Días o más

10CuadradoAceroPresenciaAcero al carbón 104517 - 23 HRCPared delgadaCuadrado206 ~ 254 ~ 120.2 ~ 50.5 ~ 53 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10CuadradoAceroPresenciaAcero al carbón 104517 - 23 HRCPared delgadaCuadrado256 ~ 254 ~ 170.2 ~ 7.50.5 ~ 53 ~ 16.9

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bujes para plantillas de inspección: forma de abertura redonda, ovalada y cuadrada para paneles de resina: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Recto Tipo de agujero interno 1 niveles No tocar o tocar Sin grifo
Tolerancia de diámetro exterior Estándar Acabado superficial Ninguno