(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Casquillos para plantillas de inspección - agujero recto, escariado

Casquillos para plantillas de inspección - agujero recto, escariado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma del agujero: Redondo
· Tipo de agujero interior: 1 paso
· Número de grifos intervenidos: Sin grifo
· Dureza: 50 - 60 HRC

  • Componentes inCAD
Bujes para plantillas de inspección: diámetro interior escalonado y tipo de hombro opcional: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ]
Material
[ H ]
Dureza
[ S ]
Tratamiento de superficies
①Recto②Hombros, Dimensión T seleccionable③Hombros, T, H Dimensión configurable
TipoCódigo de materialTipoCódigo de materialTipoCódigo de material
Estándar
Tipo
(D   0
-0.02)
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS)50~60HRC-(S+0.03
+0.01)
KJB
(SH7)
KJBH
D(S+0.03
+0.01)
KJB
(SH7)
KJBH
DT(S+0.03
+0.01)
KJBF
(SH7)
KJBFH
D
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS)50~60HRCNiquelado electrolíticoDM--
Acero inoxidable 304--DS--
Ajuste a presión
Tipo
(D p6 )
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS)50~60HRC---(S+0.03
+0.01)
KJBP
(SH7)
KJBPH
DT(SH7)
KJBPFH
D
Acero inoxidable 304---DTS-
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.

Especificaciones

Número de parte-P-S-L-B-T-H
KJBDT12
KJBFD12
-
-
P8.00
P8.00
-
-
S4.00
S4.00
-
-
L10
L10
-
-
B5
B5
-
-
T3
T3.5

-

H15
SH7
3.00~6.00+0.012
0
6.01~10.00+0.015
0
10.01~18.00+0.018
0
18.01~21.00+0.021
0
Seleccione Tipo, Código de material y Dimensión D.
Número de parteTodos los tipos②T Tipo seleccionable solamente③T, Dimensión H Tipo configurable solamente
TipoCódigo de materialDIncremento de 0.01 mmIncremento de 1 mmRT±0.05HT ± 0.01 Especificar
Incremento de 0.1 mm
H
Incremento de 1 mm
RectoTT, H configurablePSLB

(estándar)


(Presione Fit)
KJB
KJBH

KJBP
KJBPH
KJBF
KJBFH

KJBPFH
D
DM
DS[ ! ]3
DT
DTS[ ! ]3
D84.00~ 6.003.00~ 5.003~25

L≤Px3
No R para L3 y L4.
5~25

Cuando S≤3.59
B≤Sx2.5
Cuando S≥3.60
B≤Sx3
1.0235D+42.0~5.510~14
104.00~ 8.003.00~ 7.002.012~17
125.00~10.003.00~ 9.0014~20
168.00~14.004.00~13.0018~26
2010.00~18.006.00~17.0022~37
2515.00~23.008.00~21.0027~40
[ ! ]3. Para el acero inoxidable 304, debe haber un espesor de pared de 2 mm o mayor {(D − P)/2≥2}.

Modificaciones

Bujes para plantillas de inspección: diámetro interior escalonado y tipo de hombro opcional: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJBD8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBD10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBD12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBD16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBD20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBD25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBDM8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBDM10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBDM12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBDM16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBDM20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBDM25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBDS8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBDS10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBDS12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBDS16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBDS20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBDS25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBDT8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBDT10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBDT12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBDT16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBDT20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBDT25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBFD8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2-5.5/0.1]-H[10-14/1]
KJBFD10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2-5.5/0.1]-H[12-17/1]
KJBFD12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2-5.5/0.1]-H[14-20/1]
KJBFD16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2-5.5/0.1]-H[18-26/1]
KJBFD20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2-5.5/0.1]-H[22-37/1]
KJBFD25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2-5.5/0.1]-H[27-40/1]
KJBFHD8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2-5.5/0.1]-H[10-14/1]
KJBFHD10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2-5.5/0.1]-H[12-17/1]
KJBFHD12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2-5.5/0.1]-H[14-20/1]
KJBFHD16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2-5.5/0.1]-H[18-26/1]
KJBFHD20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2-5.5/0.1]-H[22-37/1]
KJBFHD25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2-5.5/0.1]-H[27-40/1]
KJBHD8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHD10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHD12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHD16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHD20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHD25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHDM8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHDM10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHDM12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHDM16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHDM20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHDM25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHDS8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHDS10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHDS12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHDS16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHDS20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHDS25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBHDT8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHDT10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHDT12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHDT16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHDT20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHDT25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Tolerancia de diámetro exterior Material Acabado superficial Dureza Material Detalles de dureza Tipos ID Tolerancia Diámetro del buje
(φ)
I.D. P
(φ)
Diámetro de hombro H
(φ)
B
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
Diámetro de hombro H
(φ)
Espesor de hombro T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCTipo estándar recto+0.03/+0.0184 ~ 6-5 ~ 253 ~ 253 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCTipo estándar recto+0.03/+0.01104 ~ 8-5 ~ 253 ~ 253 ~ 7--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCTipo estándar recto+0.03/+0.01125 ~ 10-5 ~ 253 ~ 253 ~ 9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCTipo estándar recto+0.03/+0.01168 ~ 14-5 ~ 253 ~ 254 ~ 13--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCTipo estándar recto+0.03/+0.012010 ~ 18-5 ~ 253 ~ 256 ~ 17--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCTipo estándar recto+0.03/+0.012515 ~ 23-5 ~ 253 ~ 258 ~ 21--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCTipo estándar recto+0.03/+0.0184 ~ 6-5 ~ 253 ~ 253 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCTipo estándar recto+0.03/+0.01104 ~ 8-5 ~ 253 ~ 253 ~ 7--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCTipo estándar recto+0.03/+0.01125 ~ 10-5 ~ 253 ~ 253 ~ 9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCTipo estándar recto+0.03/+0.01168 ~ 14-5 ~ 253 ~ 254 ~ 13--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCTipo estándar recto+0.03/+0.012010 ~ 18-5 ~ 253 ~ 256 ~ 17--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCTipo estándar recto+0.03/+0.012515 ~ 23-5 ~ 253 ~ 258 ~ 21--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-Tipo estándar recto+0.03/+0.0184 ~ 6-5 ~ 253 ~ 253 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-Tipo estándar recto+0.03/+0.01104 ~ 8-5 ~ 253 ~ 253 ~ 7--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-Tipo estándar recto+0.03/+0.01125 ~ 10-5 ~ 253 ~ 253 ~ 9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-Tipo estándar recto+0.03/+0.01168 ~ 14-5 ~ 253 ~ 254 ~ 13--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-Tipo estándar recto+0.03/+0.012010 ~ 18-5 ~ 253 ~ 256 ~ 17--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-Tipo estándar recto+0.03/+0.012515 ~ 23-5 ~ 253 ~ 258 ~ 21--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCDimensión T Tipo estándar seleccionable con hombro+0.03/+0.0184 ~ 6125 ~ 253 ~ 253 ~ 5-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCDimensión T Tipo estándar seleccionable con hombro+0.03/+0.01104 ~ 8145 ~ 253 ~ 253 ~ 7-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCDimensión T Tipo estándar seleccionable con hombro+0.03/+0.01125 ~ 10165 ~ 253 ~ 253 ~ 9-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCDimensión T Tipo estándar seleccionable con hombro+0.03/+0.01168 ~ 14205 ~ 253 ~ 254 ~ 13-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCDimensión T Tipo estándar seleccionable con hombro+0.03/+0.012010 ~ 18245 ~ 253 ~ 256 ~ 17-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCDimensión T Tipo estándar seleccionable con hombro+0.03/+0.012515 ~ 23295 ~ 253 ~ 258 ~ 21-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurable con hombro+0.03/+0.0184 ~ 6-5 ~ 253 ~ 253 ~ 510 ~ 142 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurable con hombro+0.03/+0.01104 ~ 8-5 ~ 253 ~ 253 ~ 712 ~ 172 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurable con hombro+0.03/+0.01125 ~ 10-5 ~ 253 ~ 253 ~ 914 ~ 202 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurable con hombro+0.03/+0.01168 ~ 14-5 ~ 253 ~ 254 ~ 1318 ~ 262 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurable con hombro+0.03/+0.012010 ~ 18-5 ~ 253 ~ 256 ~ 1722 ~ 372 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurable con hombro+0.03/+0.012515 ~ 23-5 ~ 253 ~ 258 ~ 2127 ~ 402 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurable con hombroH784 ~ 6-5 ~ 253 ~ 253 ~ 510 ~ 142 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurable con hombroH7104 ~ 8-5 ~ 253 ~ 253 ~ 712 ~ 172 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurable con hombroH7125 ~ 10-5 ~ 253 ~ 253 ~ 914 ~ 202 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurable con hombroH7168 ~ 14-5 ~ 253 ~ 254 ~ 1318 ~ 262 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurable con hombroH72010 ~ 18-5 ~ 253 ~ 256 ~ 1722 ~ 372 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurable con hombroH72515 ~ 23-5 ~ 253 ~ 258 ~ 2127 ~ 402 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCTipo estándar rectoH784 ~ 6-5 ~ 253 ~ 253 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCTipo estándar rectoH7104 ~ 8-5 ~ 253 ~ 253 ~ 7--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCTipo estándar rectoH7125 ~ 10-5 ~ 253 ~ 253 ~ 9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCTipo estándar rectoH7168 ~ 14-5 ~ 253 ~ 254 ~ 13--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCTipo estándar rectoH72010 ~ 18-5 ~ 253 ~ 256 ~ 17--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCTipo estándar rectoH72515 ~ 23-5 ~ 253 ~ 258 ~ 21--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaSKS93 Acero para herramientas o Equiv.50 - 60 HRCTipo estándar rectoH784 ~ 6-5 ~ 253 ~ 253 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaSKS93 Acero para herramientas o Equiv.50 - 60 HRCTipo estándar rectoH7104 ~ 8-5 ~ 253 ~ 253 ~ 7--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaSKS93 Acero para herramientas o Equiv.50 - 60 HRCTipo estándar rectoH7125 ~ 10-5 ~ 253 ~ 253 ~ 9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaSKS93 Acero para herramientas o Equiv.50 - 60 HRCTipo estándar rectoH7168 ~ 14-5 ~ 253 ~ 254 ~ 13--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaSKS93 Acero para herramientas o Equiv.50 - 60 HRCTipo estándar rectoH72010 ~ 18-5 ~ 253 ~ 256 ~ 17--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaSKS93 Acero para herramientas o Equiv.50 - 60 HRCTipo estándar rectoH72515 ~ 23-5 ~ 253 ~ 258 ~ 21--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-Tipo estándar rectoH784 ~ 6-5 ~ 253 ~ 253 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-Tipo estándar rectoH7104 ~ 8-5 ~ 253 ~ 253 ~ 7--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-Tipo estándar rectoH7125 ~ 10-5 ~ 253 ~ 253 ~ 9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-Tipo estándar rectoH7168 ~ 14-5 ~ 253 ~ 254 ~ 13--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-Tipo estándar rectoH72010 ~ 18-5 ~ 253 ~ 256 ~ 17--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectoEstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-Tipo estándar rectoH72515 ~ 23-5 ~ 253 ~ 258 ~ 21--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCDimensión T Tipo estándar seleccionable con hombroH784 ~ 6125 ~ 253 ~ 253 ~ 5-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCDimensión T Tipo estándar seleccionable con hombroH7104 ~ 8145 ~ 253 ~ 253 ~ 7-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCDimensión T Tipo estándar seleccionable con hombroH7125 ~ 10165 ~ 253 ~ 253 ~ 9-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCDimensión T Tipo estándar seleccionable con hombroH7168 ~ 14205 ~ 253 ~ 254 ~ 13-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCDimensión T Tipo estándar seleccionable con hombroH72010 ~ 18245 ~ 253 ~ 256 ~ 17-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCDimensión T Tipo estándar seleccionable con hombroH72515 ~ 23295 ~ 253 ~ 258 ~ 21-2 ~ 5

Cargando…

 

Información básica

Tipo de agujero interno 1 niveles Forma del agujero Forma redonda No tocar o tocar Sin grifo