(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cojinetes para plantillas de inspección - agujero recto, con hombro

Bujes para jigs de inspección: tipo de hombro con brida: Related Image
· Materiales
 [M] Material[D] Dureza[ S ]
Tratamiento de superficies
(1) T②T, H configurable
TipoCódigo de material TipoCódigo de material
Estándar
Tipo

(D 0
-0.02)
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS)50 to 60HRC(P+0.03
+0.01)
KJB
(PH7)
KJBH
ST(P+0.03
+0.01)
KJBF
(PH7)
KJBFH
S
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS)50 to 60HRCNiquelado sin electrolíticoSTMSM
Acero inoxidable 304STS
440C o 420 acero inoxidable45 to 50HRCSTSCSSC
Ajuste a presión
Tipo
(Dp6 )
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS)50 to 60HRC(P+0.03
+0.01)
KJBP
(PH7)
KJBPH
ST(P+0.03
+0.01)
KJBPF
(PH7)
KJBPFH
S
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS)50 to 60HRCNiquelado sin electrolíticoSTMSM
Acero inoxidable 304STSSS
440C o 420 acero inoxidable45 to 50HRCSTSCSSC
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.
 

Especificaciones

Número de parte-P-L-T-H
TipoCódigo de materialD
KJB
KJBF
ST
S
10
10
-
-
P3.97
P7.00
-
-
L6
L15
-
-
T2
T5.0

-

H15
PH7
2.00~ 3.00+0.001
0
3.01~ 6.00+0.012
0
6.01~10.00+0.015
0
10.01~18.00+0.018
0
18.01~30.00+0.021
0
30.01~32.00+0.025
0
■ ①T seleccionable: seleccione Tipo, Código de material, Dimensión D (Para obtener más detalles, consulte el ejemplo de pedido a continuación).
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
T±0.05HR
TipoCódigo de materialD

ST
STM
STS[ ! ]3
STSC
82.00~ 6.00
5~40

Cuando P<4
L≤Px4
Cuando P≥4
L≤Px3
235D+41.0
Tipo estándar102.00~ 8.00
(P+0.03
+0.01)
(PH7)124.00~10.002.0
KJBKJBH168.00~14.00
Tipo de ajuste a presión2010.00~18.00
(P+0.03
+0.01)
(PH7)2515.00~23.00
KJBPKJBPH30[ ! ]420.00~27.00
35[ ! ]425.00~32.00
[ ! ]3 Para el acero inoxidable 304, debe haber un espesor de pared de 2 mm o mayor {(D − P)/2≥2}. [! ] 4 D = 30 y 35 son aplicables solo al acero para herramientas SKS93 (JIS) (excepto el niquelado sin electrodos).
■②T, H configurable: seleccione Tipo, Código de material, Dimensión D (Para obtener más detalles, consulte el ejemplo de pedido a continuación).
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
T ±0.01
Incremento de 0.1 mm
H
Incremento de 1 mm
R
TipoCódigo de materialD
Tipo estándar
S
SM
SS[ ! ]3
SSC
82.00~ 6.005~40

Cuando P<4
L≤Px4
Cuando P≥4
L≤Px3
2.0~5.510~161.0
(P+0.03
+0.01)
(PH7)10 2.00~ 8.0012~18
KJBFKJBFH12 4.00~10.0014~202.0
Tipo de ajuste a presión16 8.00~14.0018~26
(P+0.03
+0.01)
(PH7)2010.00~18.0022~37
KJBPFKJBPFH2515.00~23.0027~40
[ ! ]3 Para el acero inoxidable 304, debe haber un espesor de pared de 2 mm o mayor {(D − P)/2≥2}.

Modificaciones

Bujes para jigs de inspección: tipo de hombro con brida: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJBFHS8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[10-16/1]
KJBFHS10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[12-18/1]
KJBFHS12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[14-20/1]
KJBFHS16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[18-26/1]
KJBFHS20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[22-37/1]
KJBFHS25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[27-40/1]
KJBFHSM8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[10-16/1]
KJBFHSM10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[12-18/1]
KJBFHSM12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[14-20/1]
KJBFHSM16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[18-26/1]
KJBFHSM20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[22-37/1]
KJBFHSM25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[27-40/1]
KJBFHSSC8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[10-16/1]
KJBFHSSC10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[12-18/1]
KJBFHSSC12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[14-20/1]
KJBFHSSC16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[18-26/1]
KJBFHSSC20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[22-37/1]
KJBFHSSC25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[27-40/1]
KJBFS8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[10-16/1]
KJBFS10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[12-18/1]
KJBFS12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[14-20/1]
KJBFS16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[18-26/1]
KJBFS20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[22-37/1]
KJBFS25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[27-40/1]
KJBFSM8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[10-16/1]
KJBFSM10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[12-18/1]
KJBFSM12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[14-20/1]
KJBFSM16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[18-26/1]
KJBFSM20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[22-37/1]
KJBFSM25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[27-40/1]
KJBFSSC8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[10-16/1]
KJBFSSC10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[12-18/1]
KJBFSSC12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[14-20/1]
KJBFSSC16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[18-26/1]
KJBFSSC20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[22-37/1]
KJBFSSC25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1]-T[2-5.5/0.1]-H[27-40/1]
KJBHST8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-T[2,​3,​5]
KJBHST10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1]-T[2,​3,​5]
KJBHST12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1]-T[2,​3,​5]
KJBHST16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1]-T[2,​3,​5]
KJBHST20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1]-T[2,​3,​5]
KJBHST25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1]-T[2,​3,​5]
KJBHST30-P[20-27/0.01]-L[5-40/1]-T[2,​3,​5]
KJBHST35-P[25-32/0.01]-L[5-40/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTM8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTM10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTM12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTM16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTM20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTM25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTS8-P[2-4/0.01]-L[5-40/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTS10-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTS12-P[4-8/0.01]-L[5-40/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTS16-P[8-12/0.01]-L[5-40/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTS20-P[10-16/0.01]-L[5-40/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTS25-P[15-21/0.01]-L[5-40/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTSC8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTSC10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTSC12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTSC16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1]-T[2,​3,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro exterior Material Acabado superficial Dureza Material Detalles de dureza Tipos ID Tolerancia Diámetro del buje
(φ)
I.D. P
(φ)
Diámetro de hombro H
(φ)
Longitud total L
(mm)
Diámetro de hombro H
(φ)
Espesor de hombro T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurableH782 ~ 6-5 ~ 4010 ~ 162 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurableH7102 ~ 8-5 ~ 4012 ~ 182 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurableH7124 ~ 10-5 ~ 4014 ~ 202 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurableH7168 ~ 14-5 ~ 4018 ~ 262 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurableH72010 ~ 18-5 ~ 4022 ~ 372 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurableH72515 ~ 23-5 ~ 4027 ~ 402 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurableH782 ~ 6-5 ~ 4010 ~ 162 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurableH7102 ~ 8-5 ~ 4012 ~ 182 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurableH7124 ~ 10-5 ~ 4014 ~ 202 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurableH7168 ~ 14-5 ~ 4018 ~ 262 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurableH72010 ~ 18-5 ~ 4022 ~ 372 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurableH72515 ~ 23-5 ~ 4027 ~ 402 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoPresencia440C o 420 acero inoxidable45 - 50 HRCT, H Tipo estándar configurableH782 ~ 6-5 ~ 4010 ~ 162 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoPresencia440C o 420 acero inoxidable45 - 50 HRCT, H Tipo estándar configurableH7102 ~ 8-5 ~ 4012 ~ 182 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoPresencia440C o 420 acero inoxidable45 - 50 HRCT, H Tipo estándar configurableH7124 ~ 10-5 ~ 4014 ~ 202 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoPresencia440C o 420 acero inoxidable45 - 50 HRCT, H Tipo estándar configurableH7168 ~ 14-5 ~ 4018 ~ 262 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoPresencia440C o 420 acero inoxidable45 - 50 HRCT, H Tipo estándar configurableH72010 ~ 18-5 ~ 4022 ~ 372 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoPresencia440C o 420 acero inoxidable45 - 50 HRCT, H Tipo estándar configurableH72515 ~ 23-5 ~ 4027 ~ 402 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurable+0.03/+0.0182 ~ 6-5 ~ 4010 ~ 162 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurable+0.03/+0.01102 ~ 8-5 ~ 4012 ~ 182 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurable+0.03/+0.01124 ~ 10-5 ~ 4014 ~ 202 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurable+0.03/+0.01168 ~ 14-5 ~ 4018 ~ 262 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurable+0.03/+0.012010 ~ 18-5 ~ 4022 ~ 372 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurable+0.03/+0.012515 ~ 23-5 ~ 4027 ~ 402 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurable+0.03/+0.0182 ~ 6-5 ~ 4010 ~ 162 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurable+0.03/+0.01102 ~ 8-5 ~ 4012 ~ 182 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurable+0.03/+0.01124 ~ 10-5 ~ 4014 ~ 202 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurable+0.03/+0.01168 ~ 14-5 ~ 4018 ~ 262 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurable+0.03/+0.012010 ~ 18-5 ~ 4022 ~ 372 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT, H Tipo estándar configurable+0.03/+0.012515 ~ 23-5 ~ 4027 ~ 402 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoPresencia440C o 420 acero inoxidable45 - 50 HRCT, H Tipo estándar configurable+0.03/+0.0182 ~ 6-5 ~ 4010 ~ 162 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoPresencia440C o 420 acero inoxidable45 - 50 HRCT, H Tipo estándar configurable+0.03/+0.01102 ~ 8-5 ~ 4012 ~ 182 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoPresencia440C o 420 acero inoxidable45 - 50 HRCT, H Tipo estándar configurable+0.03/+0.01124 ~ 10-5 ~ 4014 ~ 202 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoPresencia440C o 420 acero inoxidable45 - 50 HRCT, H Tipo estándar configurable+0.03/+0.01168 ~ 14-5 ~ 4018 ~ 262 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoPresencia440C o 420 acero inoxidable45 - 50 HRCT, H Tipo estándar configurable+0.03/+0.012010 ~ 18-5 ~ 4022 ~ 372 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoPresencia440C o 420 acero inoxidable45 - 50 HRCT, H Tipo estándar configurable+0.03/+0.012515 ~ 23-5 ~ 4027 ~ 402 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT tipo estándar seleccionableH782 ~ 6125 ~ 40-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT tipo estándar seleccionableH7102 ~ 8145 ~ 40-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT tipo estándar seleccionableH7124 ~ 10165 ~ 40-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT tipo estándar seleccionableH7168 ~ 14205 ~ 40-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT tipo estándar seleccionableH72010 ~ 18245 ~ 40-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT tipo estándar seleccionableH72515 ~ 23295 ~ 40-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT tipo estándar seleccionableH73020 ~ 27345 ~ 40-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT tipo estándar seleccionableH73525 ~ 32395 ~ 40-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT tipo estándar seleccionableH782 ~ 6125 ~ 40-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT tipo estándar seleccionableH7102 ~ 8145 ~ 40-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT tipo estándar seleccionableH7124 ~ 10165 ~ 40-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT tipo estándar seleccionableH7168 ~ 14205 ~ 40-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT tipo estándar seleccionableH72010 ~ 18245 ~ 40-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCT tipo estándar seleccionableH72515 ~ 23295 ~ 40-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-T tipo estándar seleccionableH782 ~ 4125 ~ 40-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-T tipo estándar seleccionableH7102 ~ 6145 ~ 40-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-T tipo estándar seleccionableH7124 ~ 8165 ~ 40-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-T tipo estándar seleccionableH7168 ~ 12205 ~ 40-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-T tipo estándar seleccionableH72010 ~ 16245 ~ 40-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-T tipo estándar seleccionableH72515 ~ 21295 ~ 40-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoPresencia440C o 420 acero inoxidable45 - 50 HRCT tipo estándar seleccionableH782 ~ 6125 ~ 40-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoPresencia440C o 420 acero inoxidable45 - 50 HRCT tipo estándar seleccionableH7102 ~ 8145 ~ 40-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoPresencia440C o 420 acero inoxidable45 - 50 HRCT tipo estándar seleccionableH7124 ~ 10165 ~ 40-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero inoxidableNingunoPresencia440C o 420 acero inoxidable45 - 50 HRCT tipo estándar seleccionableH7168 ~ 14205 ~ 40-2 ~ 5

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Con hombro Tipo de agujero interno Recto Forma del agujero Forma redonda
No tocar o tocar Sin grifo