(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores ranurados para plantillas de inspección - roscados, redondos, rectos

Pasadores ranurados para plantillas de inspección - roscados, redondos, rectos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Confirmación de dimensión posible mediante sujeción del producto.

  • Componentes inCAD
Pasadores de ranura para plantillas de inspección - Tipo de extremos roscados: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
KJPNMAcero al carbón 1045-
KJPNMHAcero al carbón 104545HRC~

Especificaciones

Número de parte-P-L-M
TipoD
KJPNM20-P12.00-L80-M8
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
M (P-4≥M)
TipoD
KJPNM
KJPNMH
108.00~10.00Cuando P <12
10~100
Cuando P≥12
10~150
4 5 6 8 10
128.00~10.00
168.00~14.00
2010.00~18.00
2514.00~23.00
[ ! ]Para D10, el moleteado puede extenderse ligeramente a la parte del pasador cuando la diferencia entre la dimensión P es nula o pequeña.

Modificaciones

Pasadores de ranura para plantillas de inspección - Tipo de extremos roscados: Imagen relacionada
[ ! ]Solo para cadenas, ver >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJPNM10-P[8-10/0.01]-L[10-100/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
KJPNM12-P[8-10/0.01]-L[10-100/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
KJPNM16-P[8-14/0.01]-L[10-150/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
KJPNM20-P[10-18/0.01]-L[10-150/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
KJPNM25-P[14-23/0.01]-L[10-150/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
KJPNMH10-P[8-10/0.01]-L[10-100/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
KJPNMH12-P[8-10/0.01]-L[10-100/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
KJPNMH16-P[8-14/0.01]-L[10-150/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
KJPNMH20-P[10-18/0.01]-L[10-150/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
KJPNMH25-P[14-23/0.01]-L[10-150/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDureza Diámetro exterior D
(φ)
L
(mm)
P
(mm)
Selección del diámetro del hilo (grueso) [M]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecido1010 ~ 1008 ~ 104 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecido1210 ~ 1008 ~ 104 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecido1610 ~ 1508 ~ 144 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecido2010 ~ 15010 ~ 184 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecido2510 ~ 15014 ~ 234 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~1010 ~ 1008 ~ 104 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~1210 ~ 1008 ~ 104 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~1610 ~ 1508 ~ 144 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~2010 ~ 15010 ~ 184 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~2510 ~ 15014 ~ 234 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pasadores de ranura para plantillas de inspección - Tipo de extremos roscados: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Clavija de enchufe A Recto Forma de la cabeza Forma redonda
Estilo de punta Hilo Femenino Forma del hombro Forma redonda Material Equivalente al acero bajo en carbón 1045