(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores ranurados para plantillas de inspección - tipo abrazadera, cónicos

Pasadores ranurados para plantillas de inspección - tipo abrazadera, cónicos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

El tipo horneado con collar puede montarse fácilmente ya que no hay holgura que a menudo surge de la tolerancia entre el uretano y el collar.

  • Componentes inCAD
Pasadores de ranura para plantillas de inspección - Diseño de abrazadera - Recta y cónica y tipo: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ]
Material
[ H ]
Dureza
Tipo
Diamante, cónicoRedondo cónico
Acero al carbón 1045-KJPCTKJPCMT
Acero al carbón 104545HRC~KJPCTHKJPCMTH

Especificaciones

Número de parte-P-S-M-B-C
KJPCMS16
KJPCT20
-
-
P8.00
P10.20
-
-
S7.00
S8.00
-
-
M5
M5
-
-
B15
B12
-
-
C10
C12
P(W)
6.00~ 7.993.0
8.00~ 9.994.0
10.00~14.994.5
15.00~19.997.0
20.009.5
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
S (P-1≥S)
Incremento de 0.01 mm
M (S≥M)B
Incremento de 1 mm
C
Incremento de 1 mm
TipoD
(Diamante) KJPCT
KJPCTH
(Redondo) KJPCMT
KJPCMTH
166.00~11.005.00~ 9.0045685~405~40
(C≤Mx3)
206.00~15.005.00~13.00
101216
256.00~20.005.00~18.00
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Pasadores de ranura para plantillas de inspección - Diseño de abrazadera - Recta y cónica y tipo: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJPCMT16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMT20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMT25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMTH16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMTH20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMTH25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCT16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCT20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCT25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCTH16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCTH20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCTH25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del hombro Dureza Piezas de diamante y la forma de la parte redonda. Diámetro exterior D
(φ)
B
(mm)
C
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
Selección del diámetro del hilo (grueso) [M]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redondaNo endurecidoRedondo, cónico165 ~ 405 ~ 406 ~ 115 ~ 94 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redondaNo endurecidoRedondo, cónico205 ~ 405 ~ 406 ~ 155 ~ 134 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redondaNo endurecidoRedondo, cónico255 ~ 405 ~ 406 ~ 205 ~ 184 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda45HRC~Redondo, cónico165 ~ 405 ~ 406 ~ 115 ~ 94 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda45HRC~Redondo, cónico205 ~ 405 ~ 406 ~ 155 ~ 134 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda45HRC~Redondo, cónico255 ~ 405 ~ 406 ~ 205 ~ 184 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)No endurecidoDiamante, cónico165 ~ 405 ~ 406 ~ 115 ~ 94 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)No endurecidoDiamante, cónico205 ~ 405 ~ 406 ~ 155 ~ 134 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)No endurecidoDiamante, cónico255 ~ 405 ~ 406 ~ 205 ~ 184 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)45HRC~Diamante, cónico165 ~ 405 ~ 406 ~ 115 ~ 94 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)45HRC~Diamante, cónico205 ~ 405 ~ 406 ~ 155 ~ 134 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)45HRC~Diamante, cónico255 ~ 405 ~ 406 ~ 205 ~ 184 ~ 16

Cargando…

  1. 1

Más información

Pasadores de ranura para plantillas de inspección - Diseño de abrazadera - Recta y cónica y tipo: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tipo de abrazadera A Cónico Forma de la cabeza Forma redonda
Estilo de punta Rosca macho Material Equivalente al acero bajo en carbón 1045