(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores ranurados para plantillas de inspección - tipo abrazadera, rectos

Pasadores ranurados para plantillas de inspección - tipo abrazadera, rectos

El tipo horneado con collar puede montarse fácilmente ya que no hay holgura que a menudo surge de la tolerancia entre el uretano y el collar.

  • Componentes inCAD
Pasadores de ranura para plantillas de inspección - Diseño de abrazadera - Recta y cónica y tipo: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ]
Material
[ H ]
Dureza
Tipo
Diamante, rectoRedondo recto
Acero al carbón 1045-KJPCSKJPCMS
Acero al carbón 104545HRC~KJPCSHKJPCMSH

Especificaciones

Número de parte-P-S-M-B-C
KJPCMS16
KJPCT20
-
-
P8.00
P10.20
-
-
S7.00
S8.00
-
-
M5
M5
-
-
B15
B12
-
-
C10
C12
P(W)
 6.00~ 7.993.0
 8.00~ 9.994.0
10.00~14.994.5
15.00~19.997.0
20.009.5
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
S (P≥S)
Incremento de 0.01 mm
M (S≥M)B
Incremento de 1 mm
C
Incremento de 1 mm
TipoD
(Diamante) KJPCS
KJPCSH
(Redondo) KJPCMS
KJPCMSH
166.00~11.005.00~ 9.0045685~405~40
(C≤Mx3)
206.00~15.005.00~13.00
101216
256.00~20.005.00~18.00
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Pasadores de ranura para plantillas de inspección - Diseño de abrazadera - Recta y cónica y tipo: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJPCMS16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMS20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMS25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMSH16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMSH20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMSH25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCS16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCS20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCS25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCSH16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCSH20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCSH25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del hombro Dureza Piezas de diamante y la forma de la parte redonda. Diámetro exterior D
(φ)
B
(mm)
C
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
Selección del diámetro del hilo (grueso) [M]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redondaNo endurecidoRedondo, recto165 ~ 405 ~ 406 ~ 115 ~ 94 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redondaNo endurecidoRedondo, recto205 ~ 405 ~ 406 ~ 155 ~ 134 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redondaNo endurecidoRedondo, recto255 ~ 405 ~ 406 ~ 205 ~ 184 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda45HRC~Redondo, recto165 ~ 405 ~ 406 ~ 115 ~ 94 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda45HRC~Redondo, recto205 ~ 405 ~ 406 ~ 155 ~ 134 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda45HRC~Redondo, recto255 ~ 405 ~ 406 ~ 205 ~ 184 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)No endurecidoDiamante, recto165 ~ 405 ~ 406 ~ 115 ~ 94 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)No endurecidoDiamante, recto205 ~ 405 ~ 406 ~ 155 ~ 134 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)No endurecidoDiamante, recto255 ~ 405 ~ 406 ~ 205 ~ 184 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)45HRC~Diamante, recto165 ~ 405 ~ 406 ~ 115 ~ 94 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)45HRC~Diamante, recto205 ~ 405 ~ 406 ~ 155 ~ 134 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)45HRC~Diamante, recto255 ~ 405 ~ 406 ~ 205 ~ 184 ~ 16

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pasadores de ranura para plantillas de inspección - Diseño de abrazadera - Recta y cónica y tipo: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tipo de abrazadera A Recto Forma de la cabeza Forma redonda
Estilo de punta Rosca macho Material Equivalente al acero bajo en carbón 1045