(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores ranurados para plantillas de inspección: roscados, diamantados, cónicos, fijos

Pasadores ranurados para plantillas de inspección: roscados, diamantados, cónicos, fijos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Escribe: Pin multiusos
· Forma: de pasos
· Forma de la cabeza: Redondo
· Estilo de punta: Roscado
· Forma del hombro: (Diamante)

  • Componentes inCAD
Pernos de ranura para plantillas de inspección: cono cónico escalonado y roscado redondo y tipo de diamante: imagen relacionada
· Materiales
[ M ]
Material
[ H ]
Dureza
Tipo
Acero al carbón 1045-KJPKDT
Acero al carbón 104545HRC~KJPKDTH

Especificaciones

 Número de parte-P-S-M-B-C    
 KJPKDT16-P10.00-S8-M5-B15-C10    
                
 Número de parte-P-S-M-L-B-K-X
Shape Forma cónica fija
②Angulo K seleccionable
③X seleccionable
④Conectado, sin paso
KJPMT12L
KJPMKH16
KJPMXH20
KJPMTN8
-
-
-
-
P14.20
P11.50
P12.50
P5.60
-
-
-
S10
S8
S11
-
-
-
-
M5
M6
M8
M4
-
-
-
-
L15
L10
L13
L10
-
-
-
-
B10
B10
B18
B10

-


K10



-


X2
P(W)
6.00~ 7.993.0
8.00~ 9.994.0
10.00~14.994.5
15.00~19.997.0
20.00~23.009.5
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
S (P-1≥S)
Incremento de 1 mm
M (S≥M)B
Incremento de 1 mm
C
Incremento de 1 mm
TipoD
KJPKDT
KJPKDTH
106.00~10.005~ 9    5~405~36
(C≤Mx3)
126.00~12.005~11345
166.00~14.005~13
681012
207.00~18.006~17
257.00~23.006~22    
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Alteraciones

Pasadores de ranura para plantillas de inspección: cono cónico escalonado y roscado redondo y tipo de diamante: imagen relacionada
[ ! ]Solo para cadenas, consulte >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJPKDT10-P[6-10/0.01]-S[5-9/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-36/1]
KJPKDT12-P[6-12/0.01]-S[5-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-B[5-40/1]-C[5-36/1]
KJPKDT16-P[6-14/0.01]-S[5-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-36/1]
KJPKDT20-P[7-18/0.01]-S[6-17/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-36/1]
KJPKDT25-P[7-23/0.01]-S[6-22/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-36/1]
KJPKDTH10-P[6-10/0.01]-S[5-9/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-36/1]
KJPKDTH12-P[6-12/0.01]-S[5-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-B[5-40/1]-C[5-36/1]
KJPKDTH16-P[6-14/0.01]-S[5-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-36/1]
KJPKDTH20-P[7-18/0.01]-S[6-17/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-36/1]
KJPKDTH25-P[7-23/0.01]-S[6-22/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-36/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDureza Diámetro exterior D
(φ)
B
(mm)
C
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
Selección del diámetro del hilo (grueso) [M]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecido105 ~ 405 ~ 366 ~ 105 ~ 93 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecido125 ~ 405 ~ 366 ~ 125 ~ 113 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecido165 ~ 405 ~ 366 ~ 145 ~ 133 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecido205 ~ 405 ~ 367 ~ 186 ~ 173 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecido255 ~ 405 ~ 367 ~ 236 ~ 223 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~105 ~ 405 ~ 366 ~ 105 ~ 93 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~125 ~ 405 ~ 366 ~ 125 ~ 113 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~165 ~ 405 ~ 366 ~ 145 ~ 133 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~205 ~ 405 ~ 367 ~ 186 ~ 173 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~255 ~ 405 ~ 367 ~ 236 ~ 223 ~ 12

Cargando…

  1. 1

Más información

Pernos de ranura para plantillas de inspección: cono cónico escalonado y roscado redondo y tipo de diamante: imagen relacionada

Ejemplo

Pernos de ranura para plantillas de inspección: cono cónico escalonado y roscado redondo y tipo de diamante: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Clavija de enchufe A de pasos Forma de la cabeza Forma redonda
Estilo de punta Rosca macho Forma del hombro (Diamante) Material Equivalente al acero bajo en carbón 1045