(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores ranurados para plantillas de inspección: diamante, cónico, configurable

Pasadores ranurados para plantillas de inspección: diamante, cónico, configurable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Pin multiusos
· Forma: de pasos
· Estilo de punta: Recto
· Forma del hombro: (Diamante)

  • Componentes inCAD
Pasadores ranurados para plantillas de inspección: diamante escalonado, conicidad, configurable: imagen relacionada
· Materiales
[M] material [! ] 1[D] Dureza①Punta redonda(2) punta en forma de D
TipoCódigo de material TipoCódigo de material
Acero al carbono 1045-(S 0
-0.02)
KJP
(Sg6 )
KJPG
DTMV(S 0
-0.02/F 0
-0.05)
KJP
(Sg6 / F 0
-0.03)
KJPG
DTV
Acero al carbono 104545HRC~-DTVH
Acero inoxidable 304--DTVS
[! ] 2 Acero inoxidable 440C o 42045~50HRC-DTVC
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.
 

Especificaciones

Número de parte-P-S-F-B-V-W
TipoConfiguración
Código de material
D
KJPDTMV16-P10.20-S6.80-B20-V8.0-W6.0
Sg6
3.00-0.002
-0.008
3.01~ 6.00-0.004
-0.012
6.01~10.00-0.005
-0.014
10.01~18.00-0.006
-0.017
18.01~29.00-0.007
-0.020
Seleccione Tipo, Código de material y Dimensión D.
Número de parteIncremento de 0.01 mmIncremento de 0.1 mmIncremento de 1 mmIncremento de 0.1 mmIncremento de 0.5 mmM
①Punta redonda② Punta en forma de DDPS (P-1≥S)F (F <S/2 )
②Punta en forma de D solamente
BV P> V
V> S + 1
W (V> W)
TipoCódigo de materialTipoCódigo de material
(S   0
-0.02)
KJP

(S g6 )
KJPG
DTMV(S   0
-0.02/F   0
-0.05)
KJP

(S g6/F 0
-0.03)
KJPG
DTV
DTVH
DTVS
DTVC
84.00~ 6.003.00~ 5.000.3~2.05~153.0~ 5.01.0~ 4.5M4
104.00~ 8.003.00~ 7.000.3~3.05~25

Para acero inoxidable 304
B≤Sx5
3.0~ 7.01.0~ 6.5M5
124.00~10.003.00~ 9.000.3~4.03.0~ 9.01.0~ 8.5
168.00~14.004.00~13.000.5~6.04.0~13.01.0~12.5
2010.00~18.006.00~17.001.0~8.06.0~17.01.0~16.5
2515.00~23.008.00~22.002.0~10.08.0~22.01.0~21.5
10L10.00~16.005.00~15.001.0~7.05.0~15.01.0~14.5
12L12.00~20.006.00~19.002.0~9.06.0~19.01.0~18.5
16L16.00~25.008.00~24.002.0~11.08.0~24.01.0~23.5
20L20.00~30.0010.00~29.002.0~14.010.0~29.01.0~28.5
[ ! ]El tipo de cabezal grande (D = 10 L a 20 L) está disponible solo para acero al carbono 1045. [! ] Seleccione la dimensión V, W y S para que la dimensión S sea más pequeña.

Alteraciones

Pasadores de ranura para plantillas de inspección: diamante escalonado, cono, configurable: imagen relacionada
[ ! ]Solo para cadenas, consulte >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJPDTMV8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-B[5-15/1]-V[3-5/0.1]-W[1-4.5/0.5]
KJPDTMV10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-B[5-25/1]-V[3-7/0.1]-W[1-6.5/0.5]
KJPDTMV10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-B[5-25/1]-V[5-15/0.1]-W[1-14.5/0.5]
KJPDTMV12-P[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-B[5-25/1]-V[3-9/0.1]-W[1-8.5/0.5]
KJPDTMV12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-B[5-25/1]-V[6-19/0.1]-W[1-18.5/0.5]
KJPDTMV16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5]
KJPDTMV16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-B[5-25/1]-V[8-24/0.1]-W[1-23.5/0.5]
KJPDTMV20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5]
KJPDTMV20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-B[5-25/1]-V[10-29/0.1]-W[1-28.5/0.5]
KJPDTMV25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-B[5-25/1]-V[8-22/0.1]-W[1-21.5/0.5]
KJPDTMVC8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-B[5-15/1]-V[3-5/0.1]-W[1-4.5/0.5]
KJPDTMVC10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-B[5-25/1]-V[3-7/0.1]-W[1-6.5/0.5]
KJPDTMVC12-P[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-B[5-25/1]-V[3-9/0.1]-W[1-8.5/0.5]
KJPDTMVC16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5]
KJPDTMVC20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5]
KJPDTMVC25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-B[5-25/1]-V[8-22/0.1]-W[1-21.5/0.5]
KJPDTMVH8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-B[5-15/1]-V[3-5/0.1]-W[1-4.5/0.5]
KJPDTMVH10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-B[5-25/1]-V[3-7/0.1]-W[1-6.5/0.5]
KJPDTMVH10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-B[5-25/1]-V[5-15/0.1]-W[1-14.5/0.5]
KJPDTMVH12-P[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-B[5-25/1]-V[3-9/0.1]-W[1-8.5/0.5]
KJPDTMVH12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-B[5-25/1]-V[6-19/0.1]-W[1-18.5/0.5]
KJPDTMVH16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5]
KJPDTMVH16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-B[5-25/1]-V[8-24/0.1]-W[1-23.5/0.5]
KJPDTMVH20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5]
KJPDTMVH20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-B[5-25/1]-V[10-29/0.1]-W[1-28.5/0.5]
KJPDTMVH25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-B[5-25/1]-V[8-22/0.1]-W[1-21.5/0.5]
KJPDTMVS8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-B[5-15/1]-V[3-5/0.1]-W[1-4.5/0.5]
KJPDTMVS10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-B[5-25/1]-V[3-7/0.1]-W[1-6.5/0.5]
KJPDTMVS12-P[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-B[5-25/1]-V[3-9/0.1]-W[1-8.5/0.5]
KJPDTMVS16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5]
KJPDTMVS20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5]
KJPDTMVS25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-B[5-25/1]-V[8-22/0.1]-W[1-21.5/0.5]
KJPDTV8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2/0.1]-B[5-15/1]-V[3-5/0.1]-W[1-4.5/0.5]
KJPDTV10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-B[5-25/1]-V[3-7/0.1]-W[1-6.5/0.5]
KJPDTV10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7/0.1]-B[5-25/1]-V[5-15/0.1]-W[1-14.5/0.5]
KJPDTV12-P[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.3-4/0.1]-B[5-25/1]-V[3-9/0.1]-W[1-8.5/0.5]
KJPDTV12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9/0.1]-B[5-25/1]-V[6-19/0.1]-W[1-18.5/0.5]
KJPDTV16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5]
KJPDTV16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-11/0.1]-B[5-25/1]-V[8-24/0.1]-W[1-23.5/0.5]
KJPDTV20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5]
KJPDTV20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14/0.1]-B[5-25/1]-V[10-29/0.1]-W[1-28.5/0.5]
KJPDTV25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-F[2-10/0.1]-B[5-25/1]-V[8-22/0.1]-W[1-21.5/0.5]
KJPDTVC8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2/0.1]-B[5-15/1]-V[3-5/0.1]-W[1-4.5/0.5]
KJPDTVC10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-B[5-25/1]-V[3-7/0.1]-W[1-6.5/0.5]
KJPDTVC12-P[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.3-4/0.1]-B[5-25/1]-V[3-9/0.1]-W[1-8.5/0.5]
KJPDTVC16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5]
KJPDTVC20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5]
KJPDTVC25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-F[2-10/0.1]-B[5-25/1]-V[8-22/0.1]-W[1-21.5/0.5]
KJPDTVH8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2/0.1]-B[5-15/1]-V[3-5/0.1]-W[1-4.5/0.5]
KJPDTVH10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-B[5-25/1]-V[3-7/0.1]-W[1-6.5/0.5]
KJPDTVH10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7/0.1]-B[5-25/1]-V[5-15/0.1]-W[1-14.5/0.5]
KJPDTVH12-P[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.3-4/0.1]-B[5-25/1]-V[3-9/0.1]-W[1-8.5/0.5]
KJPDTVH12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9/0.1]-B[5-25/1]-V[6-19/0.1]-W[1-18.5/0.5]
KJPDTVH16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5]
KJPDTVH16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-11/0.1]-B[5-25/1]-V[8-24/0.1]-W[1-23.5/0.5]
KJPDTVH20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5]
KJPDTVH20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14/0.1]-B[5-25/1]-V[10-29/0.1]-W[1-28.5/0.5]
KJPDTVH25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-F[2-10/0.1]-B[5-25/1]-V[8-22/0.1]-W[1-21.5/0.5]
KJPDTVS8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2/0.1]-B[5-15/1]-V[3-5/0.1]-W[1-4.5/0.5]
KJPDTVS10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-B[5-25/1]-V[3-7/0.1]-W[1-6.5/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Dureza Cabeza grande / cabeza pequeña Inserción de la parte S tolerancia de la dimensión Diámetro exterior D
(φ)
B
(mm)
F
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.0285 ~ 15-4 ~ 63 ~ 53 ~ 51 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02105 ~ 25-4 ~ 83 ~ 73 ~ 71 ~ 6.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02105 ~ 25-10 ~ 165 ~ 155 ~ 151 ~ 14.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02125 ~ 25-4 ~ 103 ~ 93 ~ 91 ~ 8.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02125 ~ 25-12 ~ 206 ~ 196 ~ 191 ~ 18.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02165 ~ 25-8 ~ 144 ~ 134 ~ 131 ~ 12.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02165 ~ 25-16 ~ 258 ~ 248 ~ 241 ~ 23.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02205 ~ 25-10 ~ 186 ~ 176 ~ 171 ~ 16.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02205 ~ 25-20 ~ 3010 ~ 2910 ~ 291 ~ 28.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02255 ~ 25-15 ~ 238 ~ 228 ~ 221 ~ 21.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda-45 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.0285 ~ 15-4 ~ 63 ~ 53 ~ 51 ~ 4.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda-45 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.02105 ~ 25-4 ~ 83 ~ 73 ~ 71 ~ 6.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda-45 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.02125 ~ 25-4 ~ 103 ~ 93 ~ 91 ~ 8.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda-45 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.02165 ~ 25-8 ~ 144 ~ 134 ~ 131 ~ 12.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda-45 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.02205 ~ 25-10 ~ 186 ~ 176 ~ 171 ~ 16.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda-45 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.02255 ~ 25-15 ~ 238 ~ 228 ~ 221 ~ 21.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.0285 ~ 15-4 ~ 63 ~ 53 ~ 51 ~ 4.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.02105 ~ 25-4 ~ 83 ~ 73 ~ 71 ~ 6.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.0210L5 ~ 25-10 ~ 165 ~ 155 ~ 151 ~ 14.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.02125 ~ 25-4 ~ 103 ~ 93 ~ 91 ~ 8.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.0212L5 ~ 25-12 ~ 206 ~ 196 ~ 191 ~ 18.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.02165 ~ 25-8 ~ 144 ~ 134 ~ 131 ~ 12.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.0216L5 ~ 25-16 ~ 258 ~ 248 ~ 241 ~ 23.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.02205 ~ 25-10 ~ 186 ~ 176 ~ 171 ~ 16.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.0220L5 ~ 25-20 ~ 3010 ~ 2910 ~ 291 ~ 28.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.02255 ~ 25-15 ~ 238 ~ 228 ~ 221 ~ 21.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda-No endurecidoCabeza pequeña0/-0.0285 ~ 15-4 ~ 63 ~ 53 ~ 51 ~ 4.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda-No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02105 ~ 25-4 ~ 83 ~ 73 ~ 71 ~ 6.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda-No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02125 ~ 25-4 ~ 103 ~ 93 ~ 91 ~ 8.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda-No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02165 ~ 25-8 ~ 144 ~ 134 ~ 131 ~ 12.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda-No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02205 ~ 25-10 ~ 186 ~ 176 ~ 171 ~ 16.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda-No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02255 ~ 25-15 ~ 238 ~ 228 ~ 221 ~ 21.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.0285 ~ 150.3 ~ 24 ~ 63 ~ 53 ~ 51 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02105 ~ 250.3 ~ 34 ~ 83 ~ 73 ~ 71 ~ 6.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02105 ~ 251 ~ 710 ~ 165 ~ 155 ~ 151 ~ 14.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02125 ~ 250.3 ~ 44 ~ 103 ~ 93 ~ 91 ~ 8.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02125 ~ 252 ~ 912 ~ 206 ~ 196 ~ 191 ~ 18.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02165 ~ 250.5 ~ 68 ~ 144 ~ 134 ~ 131 ~ 12.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02165 ~ 252 ~ 1116 ~ 258 ~ 248 ~ 241 ~ 23.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02205 ~ 251 ~ 810 ~ 186 ~ 176 ~ 171 ~ 16.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02205 ~ 252 ~ 1420 ~ 3010 ~ 2910 ~ 291 ~ 28.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02255 ~ 252 ~ 1015 ~ 238 ~ 228 ~ 221 ~ 21.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Corte d[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.0285 ~ 150.3 ~ 24 ~ 63 ~ 53 ~ 51 ~ 4.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Corte d[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.02105 ~ 250.3 ~ 34 ~ 83 ~ 73 ~ 71 ~ 6.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Corte d[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.02125 ~ 250.3 ~ 44 ~ 103 ~ 93 ~ 91 ~ 8.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Corte d[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.02165 ~ 250.5 ~ 68 ~ 144 ~ 134 ~ 131 ~ 12.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Corte d[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.02205 ~ 251 ~ 810 ~ 186 ~ 176 ~ 171 ~ 16.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Corte d[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.02255 ~ 252 ~ 1015 ~ 238 ~ 228 ~ 221 ~ 21.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.0285 ~ 150.3 ~ 24 ~ 63 ~ 53 ~ 51 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02105 ~ 250.3 ~ 34 ~ 83 ~ 73 ~ 71 ~ 6.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grande0/-0.02105 ~ 251 ~ 710 ~ 165 ~ 155 ~ 151 ~ 14.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02125 ~ 250.3 ~ 44 ~ 103 ~ 93 ~ 91 ~ 8.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grande0/-0.02125 ~ 252 ~ 912 ~ 206 ~ 196 ~ 191 ~ 18.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02165 ~ 250.5 ~ 68 ~ 144 ~ 134 ~ 131 ~ 12.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grande0/-0.02165 ~ 252 ~ 1116 ~ 258 ~ 248 ~ 241 ~ 23.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02205 ~ 251 ~ 810 ~ 186 ~ 176 ~ 171 ~ 16.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grande0/-0.02205 ~ 252 ~ 1420 ~ 3010 ~ 2910 ~ 291 ~ 28.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02255 ~ 252 ~ 1015 ~ 238 ~ 228 ~ 221 ~ 21.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Corte d-No endurecidoCabeza pequeña0/-0.0285 ~ 150.3 ~ 24 ~ 63 ~ 53 ~ 51 ~ 4.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Corte d-No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02105 ~ 250.3 ~ 34 ~ 83 ~ 73 ~ 71 ~ 6.5

Cargando…

 

Información básica

Tipo Clavija de enchufe A de pasos Estilo de punta Recto
Forma del hombro (Diamante)