(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores ranurados para plantillas de inspección - diamante, cónico, fijo

Pasadores ranurados para plantillas de inspección - diamante, cónico, fijo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Pin multiusos
· Forma: Cónico
· Estilo de punta: Recto
· Forma del hombro: (Diamante)

  • Componentes inCAD
 Pasadores ranurados para plantillas de inspección - tipo diamante escalonado y cónico: imagen relacionada
· Materiales
[M] material [! ] 1[D] Dureza①Punta redonda(2) punta en forma de D
TipoCódigo de material TipoCódigo de material
Acero al carbono 1045-(S 0
-0.02)
KJP
(Sg6 )
KJPG
DTKM(S 0
-0.02/F 0
-0.05)
KJP
(Sg6 / F 0
-0.03)
KJPG
DTK
Acero al carbono 104545HRC~DTKMHDTHK
Acero inoxidable 304-DTKMSDTKS
[! ] 2 Acero inoxidable 440C o 42045~50HRC-DTKC
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.
 

Especificaciones

Número de parte-P-S-F-B
TipoConfiguración
Código de material
D
KJPDTK12L-P16.00-S8.00-F2.2-B10
Sg6
3.00-0.002
-0.008
3.01~ 6.00-0.004
-0.012
6.01~10.00-0.005
-0.014
10.01~18.00-0.006
-0.017
18.01~29.00-0.007
-0.020
Seleccione Tipo, Código de material y Dimensión D.
Número de parteIncremento de 0.01 mmIncremento de 0.1 mmIncremento de 1 mm(W)M
①Punta redonda② Punta en forma de DDPS (P-1≥S)F (F <S/2 ) TipPunta en forma de D solamenteB
TipoCódigo de materialTipoCódigo de material
(S   0
-0.02)
KJP

(S g6 )
KJPG
DTKM
DTKMH
DTKMS
(S   0
-0.02/F   0
-0.05)
KJP

(S g6/F 0
-0.03)
KJPG
DTK
DTHK
DTKS
DTKC
84.00~ 6.003.00~ 5.000.3~ 2.05~25

Para acero inoxidable 304
B≤Sx5
2M4
104.00~ 8.003.00~ 7.000.3~ 3.0M5
126.00~10.003.00~ 9.000.3~ 4.03
168.00~14.003.00~13.000.5~ 6.04
2012.00~18.005.00~17.001.0~ 8.06
2516.00~23.008.00~22.002.0~10.08
10L10.00~16.005.00~15.001.0~ 7.04
12L12.00~20.006.00~19.002.0~ 9.06
16L16.00~25.008.00~24.002.0~11.08
20L20.00~30.0010.00~29.002.0~14.0
[ ! ]El tipo de cabezal grande (D = 10 L a 20 L) está disponible solo para acero al carbono 1045. [! ] Seleccione la dimensión S para que la sección S sea más pequeña que la sección de diamante.
Seleccione Tipo, Código de material y Dimensión D.
Número de parteIncremento de 0.01 mmIncremento de 0.1 mmIncremento de 1 mmIncremento de 0.1 mmIncremento de 0.5 mmM
①Punta redonda② Punta en forma de DDPS (P-1≥S)F (F <S/2 )
②Punta en forma de D solamente
BV P> V
V> S + 1
W (V> W)
TipoCódigo de materialTipoCódigo de material
(S   0
-0.02)
KJP

(S g6 )
KJPG
DTMV(S   0
-0.02/F   0
-0.05)
KJP

(S g6/F 0
-0.03)
KJPG
DTV
DTVH
DTVS
DTVC
84.00~ 6.003.00~ 5.000.3~2.05~153.0~ 5.01.0~ 4.5M4
104.00~ 8.003.00~ 7.000.3~3.05~25

Para acero inoxidable 304
B≤Sx5
3.0~ 7.01.0~ 6.5M5
124.00~10.003.00~ 9.000.3~4.03.0~ 9.01.0~ 8.5
168.00~14.004.00~13.000.5~6.04.0~13.01.0~12.5
2010.00~18.006.00~17.001.0~8.06.0~17.01.0~16.5
2515.00~23.008.00~22.002.0~10.08.0~22.01.0~21.5
10L10.00~16.005.00~15.001.0~7.05.0~15.01.0~14.5
12L12.00~20.006.00~19.002.0~9.06.0~19.01.0~18.5
16L16.00~25.008.00~24.002.0~11.08.0~24.01.0~23.5
20L20.00~30.0010.00~29.002.0~14.010.0~29.01.0~28.5
[ ! ]El tipo de cabezal grande (D = 10 L a 20 L) está disponible solo para acero al carbono 1045. [! ] Seleccione la dimensión V, W y S para que la dimensión S sea más pequeña.

Alteraciones

Pasadores de ranura para plantillas de inspección - Diamante escalonado y tipo cónico: imagen relacionada
[ ! ]Solo para cadenas, consulte >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJPDTHK8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2/0.1]-B[5-25/1]
KJPDTHK10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-B[5-25/1]
KJPDTHK10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7/0.1]-B[5-25/1]
KJPDTHK12-P[6-10/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.3-4/0.1]-B[5-25/1]
KJPDTHK12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9/0.1]-B[5-25/1]
KJPDTHK16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-B[5-25/1]
KJPDTHK16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-11/0.1]-B[5-25/1]
KJPDTHK20-P[12-18/0.01]-S[5-17/0.01]-F[1-8/0.1]-B[5-25/1]
KJPDTHK20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14/0.1]-B[5-25/1]
KJPDTHK25-P[16-23/0.01]-S[8-22/0.01]-F[2-10/0.1]-B[5-25/1]
KJPDTK8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2/0.1]-B[5-25/1]
KJPDTK10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-B[5-25/1]
KJPDTK10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7/0.1]-B[5-25/1]
KJPDTK12-P[6-10/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.3-4/0.1]-B[5-25/1]
KJPDTK12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9/0.1]-B[5-25/1]
KJPDTK16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-B[5-25/1]
KJPDTK16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-11/0.1]-B[5-25/1]
KJPDTK20-P[12-18/0.01]-S[5-17/0.01]-F[1-8/0.1]-B[5-25/1]
KJPDTK20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14/0.1]-B[5-25/1]
KJPDTK25-P[16-23/0.01]-S[8-22/0.01]-F[2-10/0.1]-B[5-25/1]
KJPDTKC8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2/0.1]-B[5-25/1]
KJPDTKC10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-B[5-25/1]
KJPDTKC12-P[6-10/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.3-4/0.1]-B[5-25/1]
KJPDTKC16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-B[5-25/1]
KJPDTKC20-P[12-18/0.01]-S[5-17/0.01]-F[1-8/0.1]-B[5-25/1]
KJPDTKC25-P[16-23/0.01]-S[8-22/0.01]-F[2-10/0.1]-B[5-25/1]
KJPDTKM8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKM10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKM10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKM12-P[6-10/0.01]-S[3-9/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKM12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKM16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKM16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKM20-P[12-18/0.01]-S[5-17/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKM20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKM25-P[16-23/0.01]-S[8-22/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKMC8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKMC10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKMC12-P[6-10/0.01]-S[3-9/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKMC16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKMC20-P[12-18/0.01]-S[5-17/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKMC25-P[16-23/0.01]-S[8-22/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKMH8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKMH10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKMH10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKMH12-P[6-10/0.01]-S[3-9/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKMH12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKMH16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKMH16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKMH20-P[12-18/0.01]-S[5-17/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKMH20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKMH25-P[16-23/0.01]-S[8-22/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKMS8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKMS10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKMS12-P[6-10/0.01]-S[3-9/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKMS16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKMS20-P[12-18/0.01]-S[5-17/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKMS25-P[16-23/0.01]-S[8-22/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTKS8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2/0.1]-B[5-25/1]
KJPDTKS10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-B[5-25/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Dureza Cabeza grande / cabeza pequeña Inserción de la parte S tolerancia de la dimensión Diámetro exterior D
(φ)
B
(mm)
F
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.0285 ~ 250.3 ~ 24 ~ 63 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02105 ~ 250.3 ~ 34 ~ 83 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grande0/-0.02105 ~ 251 ~ 710 ~ 165 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02125 ~ 250.3 ~ 46 ~ 103 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grande0/-0.02125 ~ 252 ~ 912 ~ 206 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02165 ~ 250.5 ~ 68 ~ 143 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grande0/-0.02165 ~ 252 ~ 1116 ~ 258 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02205 ~ 251 ~ 812 ~ 185 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grande0/-0.02205 ~ 252 ~ 1420 ~ 3010 ~ 29
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02255 ~ 252 ~ 1016 ~ 238 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.0285 ~ 250.3 ~ 24 ~ 63 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02105 ~ 250.3 ~ 34 ~ 83 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02105 ~ 251 ~ 710 ~ 165 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02125 ~ 250.3 ~ 46 ~ 103 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02125 ~ 252 ~ 912 ~ 206 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02165 ~ 250.5 ~ 68 ~ 143 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02165 ~ 252 ~ 1116 ~ 258 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02205 ~ 251 ~ 812 ~ 185 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02205 ~ 252 ~ 1420 ~ 3010 ~ 29
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02255 ~ 252 ~ 1016 ~ 238 ~ 22
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Corte d[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNo endurecidoCabeza pequeña0/-0.0285 ~ 250.3 ~ 24 ~ 63 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Corte d[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNo endurecidoCabeza pequeña0/-0.02105 ~ 250.3 ~ 34 ~ 83 ~ 7
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Corte d[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNo endurecidoCabeza pequeña0/-0.02125 ~ 250.3 ~ 46 ~ 103 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Corte d[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNo endurecidoCabeza pequeña0/-0.02165 ~ 250.5 ~ 68 ~ 143 ~ 13
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Corte d[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNo endurecidoCabeza pequeña0/-0.02205 ~ 251 ~ 812 ~ 185 ~ 17
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Corte d[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNo endurecidoCabeza pequeña0/-0.02255 ~ 252 ~ 1016 ~ 238 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.0285 ~ 25-4 ~ 63 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02105 ~ 25-4 ~ 83 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02105 ~ 25-10 ~ 165 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02125 ~ 25-6 ~ 103 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02125 ~ 25-12 ~ 206 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02165 ~ 25-8 ~ 143 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02165 ~ 25-16 ~ 258 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02205 ~ 25-12 ~ 185 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02205 ~ 25-20 ~ 3010 ~ 29
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02255 ~ 25-16 ~ 238 ~ 22
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda-45 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.0285 ~ 25-4 ~ 63 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda-45 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.02105 ~ 25-4 ~ 83 ~ 7
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda-45 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.02125 ~ 25-6 ~ 103 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda-45 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.02165 ~ 25-8 ~ 143 ~ 13
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda-45 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.02205 ~ 25-12 ~ 185 ~ 17
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda-45 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.02255 ~ 25-16 ~ 238 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.0285 ~ 25-4 ~ 63 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02105 ~ 25-4 ~ 83 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grande0/-0.02105 ~ 25-10 ~ 165 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02125 ~ 25-6 ~ 103 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grande0/-0.02125 ~ 25-12 ~ 206 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02165 ~ 25-8 ~ 143 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grande0/-0.02165 ~ 25-16 ~ 258 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02205 ~ 25-12 ~ 185 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grande0/-0.02205 ~ 25-20 ~ 3010 ~ 29
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02255 ~ 25-16 ~ 238 ~ 22
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda-No endurecidoCabeza pequeña0/-0.0285 ~ 25-4 ~ 63 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda-No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02105 ~ 25-4 ~ 83 ~ 7
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda-No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02125 ~ 25-6 ~ 103 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda-No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02165 ~ 25-8 ~ 143 ~ 13
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda-No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02205 ~ 25-12 ~ 185 ~ 17
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Forma redonda-No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02255 ~ 25-16 ~ 238 ~ 22
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Corte d-No endurecidoCabeza pequeña0/-0.0285 ~ 250.3 ~ 24 ~ 63 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Corte d-No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02105 ~ 250.3 ~ 34 ~ 83 ~ 7

Cargando…

 

Información básica

Tipo Clavija de enchufe A Cónico Estilo de punta Recto
Forma del hombro (Diamante)