(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores ranurados para plantillas de inspección: redondos, cónicos

Pasadores ranurados para plantillas de inspección: redondos, cónicos
  • Menor Tiempo de Envío

Evita que se enganche una pieza de trabajo delgada, como una chapa.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material
[ ! ]1
[D] Dureza(1) Forma cónica fija(2) Ángulo③X(4) cónico, sin escalón
TipoCódigo de material TipoCódigo de material TipoCódigo de material TipoCódigo de material
Acero al carbono 1045-S 0-0.02
   KJP

  Sg6
KJPG
DTS 0-0.02
 KJP
KTS 0-0.02

KJP
XTKJPDTN
Acero al carbono 104545HRC~DTHKTHXTHDTNH
Acero inoxidable 304-DTSKTSXTS-
440C o 420 acero inoxidable45~50HRCDTCKTCXTC-
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la tabla disponible para seleccionar la combinación disponible.
[ ! ]2
 

Especificaciones

Número de parte-P-S-B-K-X
     
Tipo Configuración
Código de material
 D
  
KJPDT8
KJPKTH20
KJPXTH20
KJPDTN16
-
-
-
-
P5.01
P16.00
P15.00
P8.00
-
-
-
S3.00
S8.00
S10
-
-
-
-
B10
B20
B13
B20

-

K10


-


X3
Shape Forma cónica fija
②Angulo seleccionable
③X Dimensión seleccionable
④Conectado, sin paso
Sg6
3.00-0.002
-0.008
3.01~6.00-0.004-0.012
6.01~10.00-0.005-0.014
10.01~18.00-0.006-0.017
18.01~29.00-0.007-0.020
■ Shape Forma cónica fija: seleccione tipo, código de material y dimensión D.
Número de parteIncremento de 0.01 mmIncremento de 1 mmXY1, Y2M
TipoCódigo de materialDPS (P-1≥S)B
(S 0-0.02)
  KJP

(S g6 )
KJPG
DT
DTH
DTS
DTC
84.00~ 6.003.00~ 5.00(Cuando S <8)
5~25

(Cuando S≥8)
5~40

Para acero inoxidable 304
B≤Sx5
Cónico
1/5
51M4
104.00~ 8.003.00~ 7.00M5
125.00~10.003.00~ 9.00
168.00~14.003.00~13.00
2010.00~18.005.00~17.00
2515.00~23.008.00~22.00
10L10.00~16.005.00~15.00
12L12.00~20.006.00~19.00
16L16.00~25.008.00~24.00
20L20.00~30.0010.00~29.00
[ ! ]El tipo de cabezal grande (D = 10 L a 20 L) está disponible solo para acero al carbono 1045.
■ ② Ángulo seleccionable (dimensión X fija) Type Tipo de dimensión X seleccionable (el ángulo K ° es fijo): Seleccione Tipo, Código de material y Dimensión D.
Número de parteIncremento de 0.01 mmIncremento de 1 mmXY1, Y2CondiciónM
TipoCódigo de materialDPSBSeleccionableFijoSeleccionableFijo
ÁnguloX
(S 0-0.02)
KJP
KT
KTH
KTS
KTC
XT
XTH
XTS
XTC
104.21~ 7.593.00~ 5.985~25
Para acero inoxidable 304
B≤Sx5
10
15
Cónico
1/5
1
2
3
51.8 cuando K ° = 10
2.7 cuando K ° = 15
Cuando X = 1, Y1 = 1.8 e Y2 = 0.2
Cuando X = 2, Y1 = 1.6 e Y2 = 0.4
Cuando X = 3, Y1 = 1.4 e Y2 = 0.6
Cuando K ° = 10, S <P-2.8 D> P + 2.8
Cuando K ° = 15, S <P-3.7 D> P + 3.7
Cuando X = 1, S <P-1.2 D> P + 2.8
Cuando X = 2, S <P-1.4 D> P + 2.6
Cuando X = 3, S <P-1.6 D> P + 2.4
M5
125.00~ 9.593.00~ 7.98
168.00~13.594.00~11.98
2010.00~17.596.00~15.98
2515.00~22.598.00~20.98
■ aConectado, sin paso: seleccione Tipo, Código de material y Dimensión D.
Número de parteIncremento de 0.01 mmIncremento de 1 mmM
TipoCódigo de materialDPB
KJPDTN
DTNH
84.00~ 6.00(Cuando P-1 <8)
5~25

(Cuando P-1≥8)
5~40
M4
104.00~ 8.00M5
125.00~10.00
168.00~14.00
2010.00~18.00
2515.00~23.00

Alteraciones

[ ! ]Solo para cadenas, consulte >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJPDT8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-B[5-25/1]
KJPDT10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-B[5-25/1]
KJPDT10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-B[5-40/1]
KJPDT12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-B[5-40/1]
KJPDT12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-B[5-40/1]
KJPDT16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-B[5-40/1]
KJPDT16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-B[5-40/1]
KJPDT20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-B[5-40/1]
KJPDT20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-B[5-40/1]
KJPDT25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-B[5-40/1]
KJPDTC8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTC10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTC12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-B[5-40/1]
KJPDTC16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-B[5-40/1]
KJPDTC20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-B[5-40/1]
KJPDTC25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-B[5-40/1]
KJPDTH8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTH10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTH10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-B[5-40/1]
KJPDTH12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-B[5-40/1]
KJPDTH12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-B[5-40/1]
KJPDTH16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-B[5-40/1]
KJPDTH16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-B[5-40/1]
KJPDTH20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-B[5-40/1]
KJPDTH20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-B[5-40/1]
KJPDTH25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-B[5-40/1]
KJPDTN8-P[4-6/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTN10-P[4-8/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTN12-P[5-10/0.01]-B[5-40/1]
KJPDTN16-P[8-14/0.01]-B[5-40/1]
KJPDTN20-P[10-18/0.01]-B[5-40/1]
KJPDTN25-P[15-23/0.01]-B[5-40/1]
KJPDTNH8-P[4-6/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTNH10-P[4-8/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTNH12-P[5-10/0.01]-B[5-40/1]
KJPDTNH16-P[8-14/0.01]-B[5-40/1]
KJPDTNH20-P[10-18/0.01]-B[5-40/1]
KJPDTNH25-P[15-23/0.01]-B[5-40/1]
KJPDTS8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTS10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-B[5-25/1]
KJPDTS12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-B[5-40/1]
KJPDTS16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-B[5-40/1]
KJPDTS20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-B[5-40/1]
KJPDTS25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-B[5-40/1]
KJPGDT8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-B[5-25/1]
KJPGDT10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-B[5-25/1]
KJPGDT10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-B[5-40/1]
KJPGDT12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-B[5-40/1]
KJPGDT12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-B[5-40/1]
KJPGDT16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-B[5-40/1]
KJPGDT16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-B[5-40/1]
KJPGDT20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-B[5-40/1]
KJPGDT20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-B[5-40/1]
KJPGDT25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-B[5-40/1]
KJPGDTC8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-B[5-25/1]
KJPGDTC10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-B[5-25/1]
KJPGDTC12-P[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-B[5-40/1]
KJPGDTC16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-B[5-40/1]
KJPGDTC20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-B[5-40/1]
KJPGDTC25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-B[5-40/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Dureza Cabeza grande / cabeza pequeña Inserción de la parte S tolerancia de la dimensión Forma del cono Diámetro exterior D
(φ)
B
(mm)
K
(°)
P
(mm)
S
(mm)
X
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02Forma cónica, fija85 ~ 25-4 ~ 63 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02Forma cónica, fija105 ~ 25-4 ~ 83 ~ 7-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02Forma cónica, fija105 ~ 40-10 ~ 165 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02Forma cónica, fija125 ~ 40-5 ~ 103 ~ 9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02Forma cónica, fija125 ~ 40-12 ~ 206 ~ 19-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02Forma cónica, fija165 ~ 40-8 ~ 143 ~ 13-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02Forma cónica, fija165 ~ 40-16 ~ 258 ~ 24-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02Forma cónica, fija205 ~ 40-10 ~ 185 ~ 17-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02Forma cónica, fija205 ~ 40-20 ~ 3010 ~ 29-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02Forma cónica, fija255 ~ 40-15 ~ 238 ~ 22-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.02Forma cónica, fija85 ~ 25-4 ~ 63 ~ 5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.02Forma cónica, fija105 ~ 25-4 ~ 83 ~ 7-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.02Forma cónica, fija125 ~ 40-5 ~ 103 ~ 9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.02Forma cónica, fija165 ~ 40-8 ~ 143 ~ 13-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.02Forma cónica, fija205 ~ 40-10 ~ 185 ~ 17-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeña0/-0.02Forma cónica, fija255 ~ 40-15 ~ 238 ~ 22-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02Forma cónica, fija85 ~ 25-4 ~ 63 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02Forma cónica, fija105 ~ 25-4 ~ 83 ~ 7-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grande0/-0.02Forma cónica, fija105 ~ 40-10 ~ 165 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02Forma cónica, fija125 ~ 40-5 ~ 103 ~ 9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grande0/-0.02Forma cónica, fija125 ~ 40-12 ~ 206 ~ 19-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02Forma cónica, fija165 ~ 40-8 ~ 143 ~ 13-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grande0/-0.02Forma cónica, fija165 ~ 40-16 ~ 258 ~ 24-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02Forma cónica, fija205 ~ 40-10 ~ 185 ~ 17-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grande0/-0.02Forma cónica, fija205 ~ 40-20 ~ 3010 ~ 29-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02Forma cónica, fija255 ~ 40-15 ~ 238 ~ 22-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecido--Cónico sin paso85 ~ 25-4 ~ 6--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecido--Cónico sin paso105 ~ 25-4 ~ 8--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecido--Cónico sin paso125 ~ 40-5 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecido--Cónico sin paso165 ~ 40-8 ~ 14--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecido--Cónico sin paso205 ~ 40-10 ~ 18--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecido--Cónico sin paso255 ~ 40-15 ~ 23--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~--Cónico sin paso85 ~ 25-4 ~ 6--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~--Cónico sin paso105 ~ 25-4 ~ 8--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~--Cónico sin paso125 ~ 40-5 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~--Cónico sin paso165 ~ 40-8 ~ 14--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~--Cónico sin paso205 ~ 40-10 ~ 18--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~--Cónico sin paso255 ~ 40-15 ~ 23--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02Forma cónica, fija85 ~ 25-4 ~ 63 ~ 5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02Forma cónica, fija105 ~ 25-4 ~ 83 ~ 7-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02Forma cónica, fija125 ~ 40-5 ~ 103 ~ 9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02Forma cónica, fija165 ~ 40-8 ~ 143 ~ 13-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02Forma cónica, fija205 ~ 40-10 ~ 185 ~ 17-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02Forma cónica, fija255 ~ 40-15 ~ 238 ~ 22-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6Forma cónica, fija85 ~ 25-4 ~ 63 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6Forma cónica, fija105 ~ 25-4 ~ 83 ~ 7-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6Forma cónica, fija105 ~ 40-10 ~ 165 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6Forma cónica, fija125 ~ 40-5 ~ 103 ~ 9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6Forma cónica, fija125 ~ 40-12 ~ 206 ~ 19-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6Forma cónica, fija165 ~ 40-8 ~ 143 ~ 13-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6Forma cónica, fija165 ~ 40-16 ~ 258 ~ 24-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6Forma cónica, fija205 ~ 40-10 ~ 185 ~ 17-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6Forma cónica, fija205 ~ 40-20 ~ 3010 ~ 29-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6Forma cónica, fija255 ~ 40-15 ~ 238 ~ 22-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRC-g6Forma cónica, fija85 ~ 25-4 ~ 63 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRC-g6Forma cónica, fija105 ~ 25-4 ~ 83 ~ 7-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRC-g6Forma cónica, fija125 ~ 40-5 ~ 103 ~ 9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRC-g6Forma cónica, fija165 ~ 40-8 ~ 143 ~ 13-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRC-g6Forma cónica, fija205 ~ 40-10 ~ 185 ~ 17-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRC-g6Forma cónica, fija255 ~ 40-15 ~ 238 ~ 22-

Cargando…

 

Información básica

Tipo Clavija de enchufe A Cónico Forma de la cabeza Forma redonda
Estilo de punta Recto Forma del hombro Forma redonda