(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores ranurados para plantillas de inspección: redondos, escalonados, de gran diámetro

· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
KJPODAcero al carbón 1045-
KJPODH45HRC~[ ! ]2

Especificaciones

Número de parte-P-S-L-B
TipoD
KJPODH20L-P49.99-S21.0-L30-B10
Número de parteIncremento de 0.01 mmIncremento de 1 mm
TipoDPS (P> S)LB
KJPOD
KJPODH
16L30.00~40.0010.00~30.005~405~40
20L40.00~50.00(L+B≤50)

Modificaciones

[ ! ]Para cadenas solamente, vea >> Haga clic aquí por favor use.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJPOD16L-P[30-40/0.01]-S[10-30/0.01]-L[5-40/1]-B[5-40/1]
KJPOD20L-P[40-50/0.01]-S[10-30/0.01]-L[5-40/1]-B[5-40/1]
KJPODH16L-P[30-40/0.01]-S[10-30/0.01]-L[5-40/1]-B[5-40/1]
KJPODH20L-P[40-50/0.01]-S[10-30/0.01]-L[5-40/1]-B[5-40/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDureza Diámetro exterior D
(φ)
B
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecido165 ~ 405 ~ 4030 ~ 4010 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecido205 ~ 405 ~ 4040 ~ 5010 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~165 ~ 405 ~ 4030 ~ 4010 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045HRC~205 ~ 405 ~ 4040 ~ 5010 ~ 30

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Clavija de enchufe A de pasos Forma de la cabeza Forma redonda
Estilo de punta Recto Forma del hombro Forma redonda Material Equivalente al acero bajo en carbón 1045