(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores ranurados para plantillas de inspección: redondos, escalonados, largos

· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
P, Q, S 0
-0.02
P, Q, S g6
KJPLDSKJPGLDSAcero al carbón 1045-
KJPLDSHKJPGLDSHAcero al carbón 104545HRC~

Especificaciones

Número de parte-P-L-Z
TipoD
KJPLS20-P15-L120-Z50

Número de parte-W-D-H-P-Q-S-Z
Tipod
(2 pasos)
(3 pasos)
KJPLDSH25
KJPLDS20
-
-
W100
W25
-
-
D0
D50
-
-
H10
H15
-
-
P20
P15
-
-
Q0
Q13
-
-
S8
S6
-
-
Z30
Z50
Sg6
3.00-0.002
-0.008
3.01~ 6.00-0.004
-0.012
6.01~10.00-0.005
-0.014
10.01~18.00-0.006
-0.017
18.01~21.00-0.007
-0.020

Modificaciones

[ ! ]Solo para cadenas, ver >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P0-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P0-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P0-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P0-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P0-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P0-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDureza Pieza de inserción P, Q, S tolerancia de dimensión Diámetro exterior D
(φ)
D
(mm)
H
(mm)
Longitud del mango Z
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6120030 ~ 500000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6120030 ~ 50003 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6120030 ~ 5004 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6120030 ~ 5004 ~ 103 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6120030 ~ 504 ~ 10000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6120030 ~ 504 ~ 1003 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6120030 ~ 504 ~ 104 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6120030 ~ 504 ~ 104 ~ 103 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog61203 ~ 2530 ~ 500000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog61203 ~ 2530 ~ 50003 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog61203 ~ 2530 ~ 5004 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog61203 ~ 2530 ~ 5004 ~ 103 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog61203 ~ 2530 ~ 504 ~ 10000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog61203 ~ 2530 ~ 504 ~ 1003 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog61203 ~ 2530 ~ 504 ~ 104 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog61203 ~ 2530 ~ 504 ~ 104 ~ 103 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6123 ~ 100030 ~ 500000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6123 ~ 100030 ~ 50003 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6123 ~ 100030 ~ 5004 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6123 ~ 100030 ~ 5004 ~ 103 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6123 ~ 100030 ~ 504 ~ 10000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6123 ~ 100030 ~ 504 ~ 1003 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6123 ~ 100030 ~ 504 ~ 104 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6123 ~ 100030 ~ 504 ~ 104 ~ 103 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6123 ~ 1003 ~ 2530 ~ 500000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6123 ~ 1003 ~ 2530 ~ 50003 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6123 ~ 1003 ~ 2530 ~ 5004 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6123 ~ 1003 ~ 2530 ~ 5004 ~ 103 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6123 ~ 1003 ~ 2530 ~ 504 ~ 10000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6123 ~ 1003 ~ 2530 ~ 504 ~ 1003 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6123 ~ 1003 ~ 2530 ~ 504 ~ 104 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6123 ~ 1003 ~ 2530 ~ 504 ~ 104 ~ 103 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6120030 ~ 500003 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6120030 ~ 50003 ~ 93 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6120030 ~ 5004 ~ 1003 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6120030 ~ 5004 ~ 103 ~ 93 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6120030 ~ 504 ~ 10003 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6120030 ~ 504 ~ 1003 ~ 93 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6120030 ~ 504 ~ 104 ~ 1003 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6120030 ~ 504 ~ 104 ~ 103 ~ 93 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog61203 ~ 2530 ~ 500003 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog61203 ~ 2530 ~ 50003 ~ 93 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog61203 ~ 2530 ~ 5004 ~ 1003 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog61203 ~ 2530 ~ 5004 ~ 103 ~ 93 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog61203 ~ 2530 ~ 504 ~ 10003 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog61203 ~ 2530 ~ 504 ~ 1003 ~ 93 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog61203 ~ 2530 ~ 504 ~ 104 ~ 1003 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog61203 ~ 2530 ~ 504 ~ 104 ~ 103 ~ 93 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6123 ~ 100030 ~ 500003 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6123 ~ 100030 ~ 50003 ~ 93 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6123 ~ 100030 ~ 5004 ~ 1003 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6123 ~ 100030 ~ 5004 ~ 103 ~ 93 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6123 ~ 100030 ~ 504 ~ 10003 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6123 ~ 100030 ~ 504 ~ 1003 ~ 93 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6123 ~ 100030 ~ 504 ~ 104 ~ 1003 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6123 ~ 100030 ~ 504 ~ 104 ~ 103 ~ 93 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6123 ~ 1003 ~ 2530 ~ 500003 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6123 ~ 1003 ~ 2530 ~ 50003 ~ 93 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6123 ~ 1003 ~ 2530 ~ 5004 ~ 1003 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No endurecidog6123 ~ 1003 ~ 2530 ~ 5004 ~ 103 ~ 93 ~ 100

Cargando…

 

Información básica

Tipo Clavija de enchufe A de pasos Forma de la cabeza Forma redonda
Estilo de punta Recto Forma del hombro Forma redonda Material Equivalente al acero bajo en carbón 1045