(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores ranurados para plantillas de inspección - cuadrados

Pasadores ranurados para plantillas de inspección - cuadrados

· Escribe: Pin multiusos
· Estilo de punta: Recto
· Forma del hombro: Cuadrado
· Material: Equivalente al acero bajo en carbón 1045

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material[H] Dureza① Estándar②Pasado
TipoCódigo de materialTipoCódigo de material
Acero al carbón 1045-KJPSR(S   0
-0.02/F   0
-0.05)
KJP
(S g6/F 0
-0.03)
KJPG
DR
Acero al carbón 104545HRC~SHRDHR
Acero inoxidable 304--DRS
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.

Especificaciones

Número de parte-P-W-R-S-F-L-B
TipoConfiguración
Código de material
D
KJPDR16-P10.97-W8.57-R0.5-S6.00-F2.0-L5-B10
Sg6
3.00-0.002
-0.008
3.01~ 6.00-0.004
-0.012
6.01~10.00-0.005
-0.014
10.01~18.00-0.006
-0.017
18.01~28.00-0.007
-0.020
Seleccione Tipo, Código de material y Dimensión D.
Número de parteIncremento de 0.01 mmIncremento de 0.1 mmIncremento de 1 mmM
① Estándar②PasadoDPWRS
②Tipo de paso solamente
F (F≤S/2)
②Tipo de paso solamente
LB
②Tipo de paso solamente
TipoCódigo de materialTipoCódigo de material
KJPSR
SHR
(S   0
-0.02/F   0
-0.05)
KJP

(S g6/F 0
-0.03)
KJPG
DR
DHR
DRS
84.00~ 6.00P≥W> S
(W≥3.01)
0.20≤R <W
---
2
3.00~ 5.000.3~ 2.5Estándar
5~30*1



de pasos
5~20





Solo tipo escalonado
5~20
M4
104.00~ 6.003.00~ 7.000.3~ 3.5M5
124.00~10.003.00~ 9.000.5~ 4.5
166.00~14.004.00~13.000.5~ 6.5
2010.00~18.006.00~17.001.0~ 8.5
2512.00~22.008.00~21.002.0~10.5
10L8.00~16.005.00~15.001.0~ 7.5
12L10.00~20.006.00~19.002.0~ 9.5
16L16.00~25.008.00~24.002.0~12.0
20L20.00~30.0010.00~29.002.0~14.5
[ ! ]El tipo de cabezal grande (D = 10 L a 20 L) solo está disponible para acero al carbono 1045. [! ] Cuando la tolerancia de la dimensión S es g6, la sección en forma de D no puede hacerse muy delgada. (S≥5.00 F≥1.0; F≥1.5 cuando D = 20)
[ ! ]Para cabeza pequeña: K≤D-2; para cabeza grande: K≤Pmax * 1 L = 21 a 30 está disponible solo cuando se cumplen las siguientes condiciones: Material: acero al carbono 1045 Diámetro de la manija D≥10, Diámetro del pasador: P; W≥5

Modificaciones

[ ! ]Solo para cadenas, >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJPDHR8-P[4-6/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDHR10-P[4-6/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDHR10L-P[8-16/0.01]-W[3-16/0.01]-R[0.2-7.99/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDHR12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.5-4.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDHR12L-P[10-20/0.01]-W[3-20/0.01]-R[0.2-9.99/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDHR16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-S[4-13/0.01]-F[0.5-6.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDHR16L-P[16-25/0.01]-W[3-25/0.01]-R[0.2-12.49/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-12/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDHR20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-S[6-17/0.01]-F[1-8.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDHR20L-P[20-30/0.01]-W[3-30/0.01]-R[0.2-14.99/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDHR25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDR8-P[4-6/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDR10-P[4-6/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDR10L-P[8-16/0.01]-W[3-16/0.01]-R[0.2-7.99/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDR12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.5-4.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDR12L-P[10-20/0.01]-W[3-20/0.01]-R[0.2-9.99/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDR16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-S[4-13/0.01]-F[0.5-6.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDR16L-P[16-25/0.01]-W[3-25/0.01]-R[0.2-12.49/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-12/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDR20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-S[6-17/0.01]-F[1-8.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDR20L-P[20-30/0.01]-W[3-30/0.01]-R[0.2-14.99/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDR25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDRS8-P[4-6/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDRS10-P[4-6/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDRS12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.5-4.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDRS16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-S[4-13/0.01]-F[0.5-6.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDRS20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-S[6-17/0.01]-F[1-8.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDRS25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDHR10-P[4-6/0.01]-W[5-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-S[5-7/0.01]-F[1-3/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDHR10L-P[8-16/0.01]-W[3-16/0.01]-R[0.2-7.99/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDHR12-P[4-10/0.01]-W[5-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-S[5-9/0.01]-F[1-4/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDHR12L-P[12-20/0.01]-W[3-20/0.01]-R[0.2-9.99/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDHR16-P[6-14/0.01]-W[5-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-S[5-13/0.01]-F[1-6.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDHR16L-P[16-25/0.01]-W[3-25/0.01]-R[0.2-12.49/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-11/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDHR20-P[10-18/0.01]-W[6-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-S[6-17/0.01]-F[1.5-8/0.01]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDHR20L-P[20-30/0.01]-W[3-30/0.01]-R[0.2-14.99/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDHR25-P[12-22/0.01]-W[8-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDR10-P[4-6/0.01]-W[5-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-S[5-7/0.01]-F[1-3/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDR10L-P[8-16/0.01]-W[3-16/0.01]-R[0.2-7.99/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDR12-P[4-10/0.01]-W[5-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-S[5-9/0.01]-F[1-4/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDR12L-P[10-20/0.01]-W[3-20/0.01]-R[0.2-9.99/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDR16-P[6-14/0.01]-W[5-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-S[5-13/0.01]-F[1-6/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDR16L-P[16-25/0.01]-W[3-25/0.01]-R[0.2-12.49/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-12/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDR20-P[10-18/0.01]-W[6-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-S[6-17/0.01]-F[1.5-8/0.01]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDR20L-P[20-30/0.01]-W[3-30/0.01]-R[0.2-14.99/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDR25-P[12-22/0.01]-W[8-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDRS10-P[4-6/0.01]-W[5-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-S[5-7/0.01]-F[1-3/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDRS12-P[4-10/0.01]-W[5-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-S[5-9/0.01]-F[1-4/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDRS16-P[8-14/0.01]-W[5-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-S[5-13/0.01]-F[1-6/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDRS20-P[10-18/0.01]-W[6-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-S[6-17/0.01]-F[1.5-8/0.01]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDRS25-P[15-22/0.01]-W[8-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPSHR8-P[4-6/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-2.99/0.01]-L[5-20/1]
KJPSHR10-P[4-6/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-2.99/0.01]-L[5-30/1]
KJPSHR10L-P[8-16/0.01]-W[3-16/0.01]-R[0.2-7.99/0.01]-L[5-30/1]
KJPSHR12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-4.99/0.01]-L[5-30/1]
KJPSHR12L-P[10-20/0.01]-W[3-20/0.01]-R[0.2-9.99/0.01]-L[5-30/1]
KJPSHR16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-6.99/0.01]-L[5-30/1]
KJPSHR16L-P[16-25/0.01]-W[3-25/0.01]-R[0.2-12.49/0.01]-L[5-30/1]
KJPSHR20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-8.99/0.01]-L[5-30/1]
KJPSHR20L-P[20-30/0.01]-W[3-30/0.01]-R[0.2-14.99/0.01]-L[5-30/1]
KJPSHR25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-10.99/0.01]-L[5-30/1]
KJPSR8-P[4-6/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-2.99/0.01]-L[5-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAForma de la cabeza Material Dureza Cabeza grande / cabeza pequeña de pasos Inserción de la parte S tolerancia de la dimensión Diámetro exterior D
(φ)
B
(mm)
F
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñade pasos0/-0.0285 ~ 200.3 ~ 2.55 ~ 204 ~ 60.2 ~ 33 ~ 53 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñade pasos0/-0.02105 ~ 200.3 ~ 3.55 ~ 204 ~ 60.2 ~ 33 ~ 73 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandede pasos0/-0.02105 ~ 201 ~ 7.55 ~ 208 ~ 160.2 ~ 7.995 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñade pasos0/-0.02125 ~ 200.5 ~ 4.55 ~ 204 ~ 100.2 ~ 53 ~ 93 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandede pasos0/-0.02125 ~ 202 ~ 9.55 ~ 2010 ~ 200.2 ~ 9.996 ~ 193 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñade pasos0/-0.02165 ~ 200.5 ~ 6.55 ~ 206 ~ 140.2 ~ 74 ~ 133 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandede pasos0/-0.02165 ~ 202 ~ 125 ~ 2016 ~ 250.2 ~ 12.498 ~ 243 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñade pasos0/-0.02205 ~ 201 ~ 8.55 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 96 ~ 173 ~ 18
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandede pasos0/-0.02205 ~ 202 ~ 14.55 ~ 2020 ~ 300.2 ~ 14.9910 ~ 293 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñade pasos0/-0.02255 ~ 202 ~ 10.55 ~ 2012 ~ 220.2 ~ 118 ~ 213 ~ 22
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñade pasos0/-0.0285 ~ 200.3 ~ 2.55 ~ 204 ~ 60.2 ~ 33 ~ 53 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñade pasos0/-0.02105 ~ 200.3 ~ 3.55 ~ 204 ~ 60.2 ~ 33 ~ 73 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandede pasos0/-0.02105 ~ 201 ~ 7.55 ~ 208 ~ 160.2 ~ 7.995 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñade pasos0/-0.02125 ~ 200.5 ~ 4.55 ~ 204 ~ 100.2 ~ 53 ~ 93 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandede pasos0/-0.02125 ~ 202 ~ 9.55 ~ 2010 ~ 200.2 ~ 9.996 ~ 193 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñade pasos0/-0.02165 ~ 200.5 ~ 6.55 ~ 206 ~ 140.2 ~ 74 ~ 133 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandede pasos0/-0.02165 ~ 202 ~ 125 ~ 2016 ~ 250.2 ~ 12.498 ~ 243 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñade pasos0/-0.02205 ~ 201 ~ 8.55 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 96 ~ 173 ~ 18
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandede pasos0/-0.02205 ~ 202 ~ 14.55 ~ 2020 ~ 300.2 ~ 14.9910 ~ 293 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñade pasos0/-0.02255 ~ 202 ~ 10.55 ~ 2012 ~ 220.2 ~ 118 ~ 213 ~ 22
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d-No endurecidoCabeza pequeñade pasos0/-0.0285 ~ 200.3 ~ 2.55 ~ 204 ~ 60.2 ~ 33 ~ 53 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d-No endurecidoCabeza pequeñade pasos0/-0.02105 ~ 200.3 ~ 3.55 ~ 204 ~ 60.2 ~ 33 ~ 73 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d-No endurecidoCabeza pequeñade pasos0/-0.02125 ~ 200.5 ~ 4.55 ~ 204 ~ 100.2 ~ 53 ~ 93 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d-No endurecidoCabeza pequeñade pasos0/-0.02165 ~ 200.5 ~ 6.55 ~ 206 ~ 140.2 ~ 74 ~ 133 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d-No endurecidoCabeza pequeñade pasos0/-0.02205 ~ 201 ~ 8.55 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 96 ~ 173 ~ 18
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d-No endurecidoCabeza pequeñade pasos0/-0.02255 ~ 202 ~ 10.55 ~ 2012 ~ 220.2 ~ 118 ~ 213 ~ 22
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñade pasosg6105 ~ 201 ~ 35 ~ 204 ~ 60.2 ~ 35 ~ 75 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandede pasosg6105 ~ 201 ~ 75 ~ 208 ~ 160.2 ~ 7.995 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñade pasosg6125 ~ 201 ~ 45 ~ 204 ~ 100.2 ~ 55 ~ 95 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandede pasosg6125 ~ 202 ~ 95 ~ 2012 ~ 200.2 ~ 9.996 ~ 193 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñade pasosg6165 ~ 201 ~ 6.55 ~ 206 ~ 140.2 ~ 75 ~ 135 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandede pasosg6165 ~ 202 ~ 115 ~ 2016 ~ 250.2 ~ 12.498 ~ 243 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñade pasosg6205 ~ 201.5 ~ 85 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 96 ~ 176 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandede pasosg6205 ~ 202 ~ 145 ~ 2020 ~ 300.2 ~ 14.9910 ~ 293 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñade pasosg6255 ~ 202 ~ 105 ~ 2012 ~ 220.2 ~ 118 ~ 218 ~ 22
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñade pasosg6105 ~ 201 ~ 35 ~ 204 ~ 60.2 ~ 35 ~ 75 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandede pasosg6105 ~ 201 ~ 7.55 ~ 208 ~ 160.2 ~ 7.995 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñade pasosg6125 ~ 201 ~ 45 ~ 204 ~ 100.2 ~ 55 ~ 95 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandede pasosg6125 ~ 202 ~ 9.55 ~ 2010 ~ 200.2 ~ 9.996 ~ 193 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñade pasosg6165 ~ 201 ~ 65 ~ 206 ~ 140.2 ~ 75 ~ 135 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandede pasosg6165 ~ 202 ~ 125 ~ 2016 ~ 250.2 ~ 12.498 ~ 243 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñade pasosg6205 ~ 201.5 ~ 85 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 96 ~ 176 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandede pasosg6205 ~ 202 ~ 14.55 ~ 2020 ~ 300.2 ~ 14.9910 ~ 293 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñade pasosg6255 ~ 202 ~ 10.55 ~ 2012 ~ 220.2 ~ 118 ~ 218 ~ 22
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d-No endurecidoCabeza pequeñade pasosg6105 ~ 201 ~ 35 ~ 204 ~ 60.2 ~ 35 ~ 75 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d-No endurecidoCabeza pequeñade pasosg6125 ~ 201 ~ 45 ~ 204 ~ 100.2 ~ 55 ~ 95 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d-No endurecidoCabeza pequeñade pasosg6165 ~ 201 ~ 65 ~ 208 ~ 140.2 ~ 75 ~ 135 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d-No endurecidoCabeza pequeñade pasosg6205 ~ 201.5 ~ 85 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 96 ~ 176 ~ 18
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d-No endurecidoCabeza pequeñade pasosg6255 ~ 202 ~ 105 ~ 2015 ~ 220.2 ~ 118 ~ 218 ~ 22
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoCuadrado[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñaEstándar-8--5 ~ 204 ~ 60.2 ~ 2.99-3 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoCuadrado[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñaEstándar-10--5 ~ 304 ~ 60.2 ~ 2.99-3 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoCuadrado[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandeEstándar-10--5 ~ 308 ~ 160.2 ~ 7.99-3 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoCuadrado[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñaEstándar-12--5 ~ 304 ~ 100.2 ~ 4.99-3 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoCuadrado[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandeEstándar-12--5 ~ 3010 ~ 200.2 ~ 9.99-3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoCuadrado[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñaEstándar-16--5 ~ 306 ~ 140.2 ~ 6.99-3 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoCuadrado[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandeEstándar-16--5 ~ 3016 ~ 250.2 ~ 12.49-3 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoCuadrado[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñaEstándar-20--5 ~ 3010 ~ 180.2 ~ 8.99-3 ~ 18
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoCuadrado[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandeEstándar-20--5 ~ 3020 ~ 300.2 ~ 14.99-3 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoCuadrado[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñaEstándar-25--5 ~ 3012 ~ 220.2 ~ 10.99-3 ~ 22
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoCuadrado[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaEstándar-8--5 ~ 204 ~ 60.2 ~ 2.99-3 ~ 6

Cargando…

 

Información básica

Tipo Clavija de enchufe Estilo de punta Recto Forma del hombro Cuadrado