(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores ranurados para plantillas de inspección - ovalados

Pasadores ranurados para plantillas de inspección - tipo recto ovalado: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material[D] Dureza(1) Estándar(2) escalonado
TipoCódigo de material TipoCódigo de material
Acero al carbono 1045-KJPSC(S 0
-0.02/F 0
-0.05)
KJP
(Sg6 / F 0
-0.03)
KJPG
DC
Acero al carbono 104545HRC~SHCDHC
Acero inoxidable 304-SCSDCS
[! ] 1 440C o 420 acero inoxidable45~50HRCSCCDCC
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.
 

Especificaciones

Número de parte-P-W-S-F-L-B
TipoConfiguración
Código de material
D
KJPDC16-P10.97-W8.47-S6.00-F2.0-L5-B10
Sg6
3.00-0.002
-0.008
3.01~ 6.00-0.004
-0.012
6.01~10.00-0.005
-0.014
10.01~18.00-0.006
-0.017
18.01~29.00-0.007
-0.020
Seleccione Tipo, Código de material y Dimensión D.
Número de parteIncremento de 0.01 mmIncremento de 0.1 mmIncremento de 1 mmM
① Estándar②PasadoDPWS
②Tipo de paso solamente
F (F≤S/2)
②Tipo de paso solamente
LB
②Tipo de paso solamente
TipoCódigo de materialTipoCódigo de material
KJPSC
SHC
SCS
SCC
(S   0
-0.02/F   0
-0.05)
KJP

(S g6/F 0
-0.03)
KJPG
DC
DHC
DCS
DCC
84.00~ 6.00P> W> S
(W≥3.01)
3.00~ 5.000.3~ 2.5Estándar
5~30*1



de pasos
5~20





Solo tipo escalonado
5~20
M4
104.00~ 8.003.00~ 7.000.3~ 3.5M5
124.00~10.003.00~ 9.000.5~ 4.5
166.00~14.004.00~13.000.5~ 6.5
2010.00~18.006.00~17.001.0~ 8.5
2514.00~22.008.00~21.002.0~10.5
10L10.00~16.005.00~15.001.0~ 7.5
12L12.00~20.006.00~19.002.0~ 9.5
16L16.00~25.008.00~24.002.0~12.0
20L20.00~30.0010.00~29.002.0~14.5
[ ! ]El tipo de cabezal grande (D = 10 L a 20 L) solo está disponible para acero al carbono 1045. [! ] Cuando la tolerancia de la dimensión S es g6, la sección en forma de D no puede hacerse muy delgada. (S≥5.00 F≥1.0; F≥1.5 cuando D = 20)
* 1 L = 21 a 30 está disponible solo cuando se cumplen todas las siguientes condiciones: Material: acero al carbono 1045 Diámetro del mango D≥10, Diámetro del pasador: P≥6, W≥5

Modificaciones

Pasadores de ranura para plantillas de inspección - Tipo recto oval: Imagen relacionada
Pasadores de ranura para plantillas de inspección - Tipo recto oval: Imagen relacionada
[ ! ]Solo para cadenas, >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJPDC8-P[4-6/0.01]-W[3.01-5.99/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDC10-P[4-8/0.01]-W[3.01-7.99/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDC10L-P[8-16/0.01]-W[3.01-15.99/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDC12-P[4-10/0.01]-W[3.01-10/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.5-4.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDC12L-P[10-20/0.01]-W[3.01-19.99/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDC16-P[6-14/0.01]-W[3.01-14/0.01]-S[4-13/0.01]-F[0.5-6.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDC16L-P[16-25/0.01]-W[3.01-24.99/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-12/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDC20-P[10-18/0.01]-W[3.01-18/0.01]-S[6-17/0.01]-F[1-8.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDC20L-P[20-30/0.01]-W[3.01-29.99/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDC25-P[14-22/0.01]-W[3.01-22/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDCS8-P[4-6/0.01]-W[3.01-5.99/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDCS10-P[4-8/0.01]-W[3.01-7.99/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDCS12-P[4-10/0.01]-W[3.01-9.99/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.5-4.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDCS16-P[6-14/0.01]-W[3.01-13.99/0.01]-S[4-13/0.01]-F[0.5-6.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDCS20-P[10-18/0.01]-W[3.01-17.99/0.01]-S[6-17/0.01]-F[1-8.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDCS25-P[14-22/0.01]-W[3.01-21.99/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDHC8-P[4-6/0.01]-W[3.01-5.99/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDHC10-P[4-8/0.01]-W[3.01-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDHC10L-P[8-16/0.01]-W[3.01-15.99/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDHC12-P[4-10/0.01]-W[3.01-10/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.5-4.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDHC12L-P[10-20/0.01]-W[3.01-19.99/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDHC16-P[6-14/0.01]-W[3.01-14/0.01]-S[4-13/0.01]-F[0.5-6.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDHC16L-P[16-25/0.01]-W[3.01-24.99/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-12/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDHC20-P[10-18/0.01]-W[3.01-18/0.01]-S[6-17/0.01]-F[1-8.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDHC20L-P[20-30/0.01]-W[3.01-29.99/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPDHC25-P[14-22/0.01]-W[3.01-22/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDC10-P[4-8/0.01]-W[5-7.99/0.01]-S[5-7/0.01]-F[1-3/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDC10L-P[10-16/0.01]-W[3.01-15.99/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDC12-P[4-10/0.01]-W[5-9.99/0.01]-S[5-9/0.01]-F[1-4/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDC12L-P[12-20/0.01]-W[3.01-19.99/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDC16-P[8-14/0.01]-W[5-14/0.01]-S[5-13/0.01]-F[1-6/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDC16L-P[16-25/0.01]-W[3.01-24.99/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-11/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDC20-P[10-18/0.01]-W[6-18/0.01]-S[6-17/0.01]-F[1.5-8/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDC20L-P[20-30/0.01]-W[3.01-29.99/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDC25-P[15-22/0.01]-W[8-22/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDCC10-P[4-8/0.01]-W[5-8/0.01]-S[5-7/0.01]-F[1-3/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDCC12-P[4-10/0.01]-W[5-10/0.01]-S[5-9/0.01]-F[1-4/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDCC16-P[8-14/0.01]-W[5-14/0.01]-S[5-13/0.01]-F[1-6/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDCC20-P[10-18/0.01]-W[6-18/0.01]-S[6-17/0.01]-F[1.5-8/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDCC25-P[15-22/0.01]-W[8-22/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDHC10-P[4-8/0.01]-W[3.01-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[1-3/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDHC10L-P[10-16/0.01]-W[3.01-15.99/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDHC12-P[4-10/0.01]-W[3.01-10/0.01]-S[3-9/0.01]-F[1-4/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDHC12L-P[12-20/0.01]-W[3.01-19.99/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDHC16-P[8-14/0.01]-W[5-14/0.01]-S[5-13/0.01]-F[1-6/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDHC16L-P[16-25/0.01]-W[3.01-24.99/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-11/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDHC20-P[10-18/0.01]-W[6-18/0.01]-S[6-17/0.01]-F[1.5-8/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDHC20L-P[20-30/0.01]-W[3.01-29.99/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPGDHC25-P[15-22/0.01]-W[8-22/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1]
KJPSC8-P[4-6/0.01]-W[3.01-5.99/0.01]-L[5-20/1]
KJPSC10-P[4-8/0.01]-W[3.01-7.99/0.01]-L[5-30/1]
KJPSC10L-P[10-16/0.01]-W[3.01-15.99/0.01]-L[5-30/1]
KJPSC12-P[4-10/0.01]-W[3.01-9.99/0.01]-L[5-30/1]
KJPSC12L-P[12-20/0.01]-W[3.01-19.99/0.01]-L[5-30/1]
KJPSC16-P[6-14/0.01]-W[3.01-13.99/0.01]-L[5-30/1]
KJPSC16L-P[16-25/0.01]-W[3.01-24.99/0.01]-L[5-30/1]
KJPSC20-P[10-18/0.01]-W[3.01-17.99/0.01]-L[5-30/1]
KJPSC20L-P[20-30/0.01]-W[3.01-29.99/0.01]-L[5-30/1]
KJPSC25-P[14-22/0.01]-W[3.01-21.99/0.01]-L[5-30/1]
KJPSCC8-P[4-6/0.01]-W[3.01-5.99/0.01]-L[5-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAForma de la cabeza Material Dureza Cabeza grande / cabeza pequeña de pasos Inserción de la parte S tolerancia de la dimensión Diámetro exterior D
(φ)
B
(mm)
F
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñade pasos0/-0.0285 ~ 200.3 ~ 2.55 ~ 204 ~ 63 ~ 53.01 ~ 5.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñade pasos0/-0.02105 ~ 200.3 ~ 3.55 ~ 204 ~ 83 ~ 73 ~ 7.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandede pasos0/-0.02105 ~ 201 ~ 7.55 ~ 208 ~ 165 ~ 153 ~ 15.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñade pasos0/-0.02125 ~ 200.5 ~ 4.55 ~ 204 ~ 103 ~ 93 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandede pasos0/-0.02125 ~ 202 ~ 9.55 ~ 2010 ~ 206 ~ 193 ~ 19.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñade pasos0/-0.02165 ~ 200.5 ~ 6.55 ~ 206 ~ 144 ~ 133 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandede pasos0/-0.02165 ~ 202 ~ 125 ~ 2016 ~ 258 ~ 243 ~ 24.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñade pasos0/-0.02205 ~ 201 ~ 8.55 ~ 2010 ~ 186 ~ 173 ~ 18
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandede pasos0/-0.02205 ~ 202 ~ 14.55 ~ 2020 ~ 3010 ~ 293 ~ 29.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñade pasos0/-0.02255 ~ 202 ~ 10.55 ~ 2014 ~ 228 ~ 213 ~ 22
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d-No endurecidoCabeza pequeñade pasos0/-0.0285 ~ 200.3 ~ 2.55 ~ 204 ~ 63 ~ 53.01 ~ 5.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d-No endurecidoCabeza pequeñade pasos0/-0.02105 ~ 200.3 ~ 3.55 ~ 204 ~ 83 ~ 73 ~ 7.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d-No endurecidoCabeza pequeñade pasos0/-0.02125 ~ 200.5 ~ 4.55 ~ 204 ~ 103 ~ 93 ~ 9.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d-No endurecidoCabeza pequeñade pasos0/-0.02165 ~ 200.5 ~ 6.55 ~ 206 ~ 144 ~ 133 ~ 13.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d-No endurecidoCabeza pequeñade pasos0/-0.02205 ~ 201 ~ 8.55 ~ 2010 ~ 186 ~ 173 ~ 17.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d-No endurecidoCabeza pequeñade pasos0/-0.02255 ~ 202 ~ 10.55 ~ 2014 ~ 228 ~ 213 ~ 21.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñade pasos0/-0.0285 ~ 200.3 ~ 2.55 ~ 204 ~ 63 ~ 53.01 ~ 5.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñade pasos0/-0.02105 ~ 200.3 ~ 3.55 ~ 204 ~ 83 ~ 73 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandede pasos0/-0.02105 ~ 201 ~ 7.55 ~ 208 ~ 165 ~ 153 ~ 15.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñade pasos0/-0.02125 ~ 200.5 ~ 4.55 ~ 204 ~ 103 ~ 93 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandede pasos0/-0.02125 ~ 202 ~ 9.55 ~ 2010 ~ 206 ~ 193 ~ 19.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñade pasos0/-0.02165 ~ 200.5 ~ 6.55 ~ 206 ~ 144 ~ 133 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandede pasos0/-0.02165 ~ 202 ~ 125 ~ 2016 ~ 258 ~ 243 ~ 24.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñade pasos0/-0.02205 ~ 201 ~ 8.55 ~ 2010 ~ 186 ~ 173 ~ 18
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandede pasos0/-0.02205 ~ 202 ~ 14.55 ~ 2020 ~ 3010 ~ 293 ~ 29.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñade pasos0/-0.02255 ~ 202 ~ 10.55 ~ 2014 ~ 228 ~ 213 ~ 22
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñade pasosg6105 ~ 201 ~ 35 ~ 204 ~ 85 ~ 75 ~ 7.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandede pasosg6105 ~ 201 ~ 75 ~ 2010 ~ 165 ~ 153 ~ 15.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñade pasosg6125 ~ 201 ~ 45 ~ 204 ~ 105 ~ 95 ~ 9.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandede pasosg6125 ~ 202 ~ 95 ~ 2012 ~ 206 ~ 193 ~ 19.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñade pasosg6165 ~ 201 ~ 65 ~ 208 ~ 145 ~ 135 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandede pasosg6165 ~ 202 ~ 115 ~ 2016 ~ 258 ~ 243 ~ 24.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñade pasosg6205 ~ 201.5 ~ 85 ~ 2010 ~ 186 ~ 176 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandede pasosg6205 ~ 202 ~ 145 ~ 2020 ~ 3010 ~ 293 ~ 29.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñade pasosg6255 ~ 202 ~ 105 ~ 2015 ~ 228 ~ 218 ~ 22
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñade pasosg6105 ~ 201 ~ 35 ~ 204 ~ 85 ~ 75 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñade pasosg6125 ~ 201 ~ 45 ~ 204 ~ 105 ~ 95 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñade pasosg6165 ~ 201 ~ 65 ~ 208 ~ 145 ~ 135 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñade pasosg6205 ~ 201.5 ~ 85 ~ 2010 ~ 186 ~ 176 ~ 18
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñade pasosg6255 ~ 202 ~ 105 ~ 2015 ~ 228 ~ 218 ~ 22
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñade pasosg6105 ~ 201 ~ 35 ~ 204 ~ 83 ~ 73 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandede pasosg6105 ~ 201 ~ 75 ~ 2010 ~ 165 ~ 153 ~ 15.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñade pasosg6125 ~ 201 ~ 45 ~ 204 ~ 103 ~ 93 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandede pasosg6125 ~ 202 ~ 95 ~ 2012 ~ 206 ~ 193 ~ 19.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñade pasosg6165 ~ 201 ~ 65 ~ 208 ~ 145 ~ 135 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandede pasosg6165 ~ 202 ~ 115 ~ 2016 ~ 258 ~ 243 ~ 24.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñade pasosg6205 ~ 201.5 ~ 85 ~ 2010 ~ 186 ~ 176 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandede pasosg6205 ~ 202 ~ 145 ~ 2020 ~ 3010 ~ 293 ~ 29.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10de pasosCorte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñade pasosg6255 ~ 202 ~ 105 ~ 2015 ~ 228 ~ 218 ~ 22
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoOval[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaEstándar-8--5 ~ 204 ~ 6-3 ~ 5.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoOval[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaEstándar-10--5 ~ 304 ~ 8-3 ~ 7.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoOval[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeEstándar-10--5 ~ 3010 ~ 16-3 ~ 15.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoOval[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaEstándar-12--5 ~ 304 ~ 10-3 ~ 9.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoOval[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeEstándar-12--5 ~ 3012 ~ 20-3 ~ 19.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoOval[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaEstándar-16--5 ~ 306 ~ 14-3 ~ 13.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoOval[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeEstándar-16--5 ~ 3016 ~ 25-3 ~ 24.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoOval[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaEstándar-20--5 ~ 3010 ~ 18-3 ~ 17.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoOval[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeEstándar-20--5 ~ 3020 ~ 30-3 ~ 29.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoOval[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñaEstándar-25--5 ~ 3014 ~ 22-3 ~ 21.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RectoOval[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñaEstándar-8--5 ~ 204 ~ 6-3 ~ 5.99

Cargando…

 

Información básica

Tipo Clavija de enchufe Estilo de punta Recto Forma del hombro Oval