(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores ranurados para plantillas de inspección: diamante, escalonado, configurable

Pasadores ranurados para plantillas de inspección: diamante, escalonado, configurable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Pin multiusos
· Forma: de pasos
· Estilo de punta: Recto
· Forma del hombro: (Diamante)
· Material: Equivalente al acero bajo en carbón 1045

  • Componentes inCAD
Pasadores de ranura para plantillas de inspección - Diamante escalonado - Tipo recto: Imagen relacionadaPasadores de ranura para plantillas de inspección - Diamante escalonado - Tipo recto: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material [! ] 1[H] Dureza①Punta redonda② Punta en forma de D
TipoCódigo de materialTipoCódigo de material
Acero al carbón 1045-(S 0
-0.02)
KJP
(S g6 )
KJPG
VM(S 0
-0.02/F 0
-0.05)
KJP
(S g6/F 0
-0.03)
KJPG
V
Acero al carbón 104545HRC~-VH
Acero inoxidable 304--VS
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.

Especificaciones

Número de parte-P-S-F-L-B-V-W
TipoConfiguración
Código de material
D
KJPV16-P8.00-S4.00-F1.0-L10-B10-V7.0-W5.0
Sg6
3.00-0.002
-0.008
3.01~ 6.00-0.004
-0.012
6.01~10.00-0.005
-0.014
10.01~18.00-0.006
-0.017
18.01~28.00-0.007
-0.020
Seleccione Tipo, Código de material y Dimensión D.
Número de parteIncremento de 0.01 mmIncremento de 0.1 mmIncremento de 1 mmIncremento de 0.1 mmIncremento de 0.5 mmM
①Punta redonda② Punta en forma de DDPS (P-1≥S)F (F <S/2 )
② Solo para punta en forma de D
LBV P> V
V≥S+1
W (V> W)
TipoCódigo de materialTipoCódigo de material
(S   0
-0.02)
KJP

(S g6 )
KJPG
VM(S   0
-0.02/F   0
-0.05)
KJP

(S g6/F 0
-0.03)
KJPG
V
VH
VS
84.00~ 6.003.00~ 4.000.3~ 2.05~105~154.0~ 5.01.0~ 4.5M4
104.00~ 8.003.00~ 6.000.3~ 3.05~25
Para acero inoxidable 304
L≤Px5
5~25
Para acero inoxidable 304
B≤Sx5
4.0~ 7.01.0~ 6.5M5
124.00~10.003.00~ 8.000.3~ 4.04.0~ 9.01.0~ 8.5
168.00~14.003.00~12.000.5~ 6.04.0~13.01.0~12.5
2010.00~18.005.00~16.001.0~ 8.06.0~17.01.0~16.5
2515.00~23.008.00~21.002.0~10.09.0~22.01.0~21.5
10L10.00~16.005.00~14.001.0~ 7.06.0~15.01.0~14.5
12L12.00~20.006.00~18.002.0~ 9.07.0~19.01.0~18.5
16L16.00~25.008.00~23.002.0~11.09.0~24.01.0~23.5
20L20.00~30.0010.00~28.002.0~14.011.0~29.01.0~28.5
[ ! ]El tipo de cabezal grande (D = 10 L a 20 L) está disponible solo para acero al carbono 1045. [! ] Seleccione la dimensión V, W y S para que la dimensión S sea más pequeña.

Modificaciones

Pasadores de ranura para plantillas de inspección - Diamante escalonado - Tipo recto: Imagen relacionada
Pasadores de ranura para plantillas de inspección - Diamante escalonado - Tipo recto: Imagen relacionada
[ ! ]Solo para cadenas, ver >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJPGV8-P[4-6/0.01]-S[3-4/0.01]-F[0.3-2/0.1]-L[5-10/1]-B[5-15/1]-V[4-5/0.1]-W[1-4.5/0.5]
KJPGV10-P[4-8/0.01]-S[3-6/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-7/0.1]-W[1-6.5/0.5]
KJPGV10L-P[10-16/0.01]-S[5-14/0.01]-F[1-7/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-15/0.1]-W[1-14.5/0.5]
KJPGV12-P[4-10/0.01]-S[3-8/0.01]-F[0.3-4/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-9/0.1]-W[1-8.5/0.5]
KJPGV12L-P[12-20/0.01]-S[6-18/0.01]-F[2-9/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[7-19/0.1]-W[1-18.5/0.5]
KJPGV16-P[8-14/0.01]-S[3-12/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5]
KJPGV16L-P[16-25/0.01]-S[8-23/0.01]-F[2-11/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-24/0.1]-W[1-23.5/0.5]
KJPGV20-P[10-18/0.01]-S[5-16/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5]
KJPGV20L-P[20-30/0.01]-S[10-28/0.01]-F[2-14/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[11-29/0.1]-W[1-28.5/0.5]
KJPGV25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-22/0.1]-W[1-21.5/0.5]
KJPGVH8-P[4-6/0.01]-S[3-4/0.01]-F[0.3-2/0.1]-L[5-10/1]-B[5-15/1]-V[4-5/0.1]-W[1-4.5/0.5]
KJPGVH10-P[4-8/0.01]-S[3-6/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-7/0.1]-W[1-6.5/0.5]
KJPGVH10L-P[10-16/0.01]-S[5-14/0.01]-F[1-7/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-15/0.1]-W[1-14.5/0.5]
KJPGVH12-P[4-10/0.01]-S[3-8/0.01]-F[0.3-4/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-9/0.1]-W[1-8.5/0.5]
KJPGVH12L-P[12-20/0.01]-S[6-18/0.01]-F[2-9/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[7-19/0.1]-W[1-18.5/0.5]
KJPGVH16-P[8-14/0.01]-S[3-12/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5]
KJPGVH16L-P[16-25/0.01]-S[8-23/0.01]-F[2-11/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-24/0.1]-W[1-23.5/0.5]
KJPGVH20-P[10-18/0.01]-S[5-16/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5]
KJPGVH20L-P[20-30/0.01]-S[10-28/0.01]-F[2-14/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[11-29/0.1]-W[1-28.5/0.5]
KJPGVH25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-22/0.1]-W[1-21.5/0.5]
KJPGVM8-P[4-6/0.01]-S[3-4/0.01]-L[5-10/1]-B[5-15/1]-V[4-5/0.1]-W[1-4.5/0.5]
KJPGVM10-P[4-8/0.01]-S[3-6/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-7/0.1]-W[1-6.5/0.5]
KJPGVM10L-P[10-16/0.01]-S[5-14/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-15/0.1]-W[1-14.5/0.5]
KJPGVM12-P[4-10/0.01]-S[3-8/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-9/0.1]-W[1-8.5/0.5]
KJPGVM12L-P[12-20/0.01]-S[6-18/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[7-19/0.1]-W[1-18.5/0.5]
KJPGVM16-P[8-14/0.01]-S[3-12/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5]
KJPGVM16L-P[16-25/0.01]-S[8-23/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-24/0.1]-W[1-23.5/0.5]
KJPGVM20-P[10-18/0.01]-S[5-16/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5]
KJPGVM20L-P[20-30/0.01]-S[10-28/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[11-29/0.1]-W[1-28.5/0.5]
KJPGVM25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-22/0.1]-W[1-21.5/0.5]
KJPGVS8-P[4-6/0.01]-S[3-4/0.01]-F[0.3-2/0.1]-L[5-10/1]-B[5-15/1]-V[4-5/0.1]-W[1-4.5/0.5]
KJPGVS10-P[4-8/0.01]-S[3-6/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-7/0.1]-W[1-6.5/0.5]
KJPGVS12-P[4-10/0.01]-S[3-8/0.01]-F[0.3-4/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-9/0.1]-W[1-8.5/0.5]
KJPGVS16-P[8-14/0.01]-S[3-12/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5]
KJPGVS20-P[10-18/0.01]-S[5-16/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5]
KJPGVS25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-22/0.1]-W[1-21.5/0.5]
KJPV8-P[4-6/0.01]-S[3-4/0.01]-F[0.3-2/0.1]-L[5-10/1]-B[5-15/1]-V[4-5/0.1]-W[1-4.5/0.5]
KJPV10-P[4-8/0.01]-S[3-6/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-7/0.1]-W[1-6.5/0.5]
KJPV10L-P[10-16/0.01]-S[5-14/0.01]-F[1-7/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-15/0.1]-W[1-14.5/0.5]
KJPV12-P[4-10/0.01]-S[3-8/0.01]-F[0.3-4/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-9/0.1]-W[1-8.5/0.5]
KJPV12L-P[12-20/0.01]-S[6-18/0.01]-F[2-9/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[7-19/0.1]-W[1-18.5/0.5]
KJPV16-P[8-14/0.01]-S[3-12/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5]
KJPV16L-P[16-25/0.01]-S[8-23/0.01]-F[2-11/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-24/0.1]-W[1-23.5/0.5]
KJPV20-P[10-18/0.01]-S[5-16/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5]
KJPV20L-P[20-30/0.01]-S[10-28/0.01]-F[2-14/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[11-29/0.1]-W[1-28.5/0.5]
KJPV25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-22/0.1]-W[1-21.5/0.5]
KJPVH8-P[4-6/0.01]-S[3-4/0.01]-F[0.3-2/0.1]-L[5-10/1]-B[5-15/1]-V[4-5/0.1]-W[1-4.5/0.5]
KJPVH10-P[4-8/0.01]-S[3-6/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-7/0.1]-W[1-6.5/0.5]
KJPVH10L-P[10-16/0.01]-S[5-14/0.01]-F[1-7/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-15/0.1]-W[1-14.5/0.5]
KJPVH12-P[4-10/0.01]-S[3-8/0.01]-F[0.3-4/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-9/0.1]-W[1-8.5/0.5]
KJPVH12L-P[12-20/0.01]-S[6-18/0.01]-F[2-9/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[7-19/0.1]-W[1-18.5/0.5]
KJPVH16-P[8-14/0.01]-S[3-12/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5]
KJPVH16L-P[16-25/0.01]-S[8-23/0.01]-F[2-11/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-24/0.1]-W[1-23.5/0.5]
KJPVH20-P[10-18/0.01]-S[5-16/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5]
KJPVH20L-P[20-30/0.01]-S[10-28/0.01]-F[2-14/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[11-29/0.1]-W[1-28.5/0.5]
KJPVH25-P[15-23/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[9-22/0.1]-W[1-21.5/0.5]
KJPVM8-P[4-6/0.01]-S[3-4/0.01]-L[5-10/1]-B[5-15/1]-V[4-5/0.1]-W[1-4.5/0.5]
KJPVM10-P[4-8/0.01]-S[3-6/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-7/0.1]-W[1-6.5/0.5]
KJPVM10L-P[10-16/0.01]-S[5-14/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[6-15/0.1]-W[1-14.5/0.5]
KJPVM12-P[4-10/0.01]-S[3-8/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]-V[4-9/0.1]-W[1-8.5/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Dureza Cabeza grande / cabeza pequeña Inserción de la parte S tolerancia de la dimensión Diámetro exterior D
(φ)
B
(mm)
F
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag685 ~ 150.3 ~ 25 ~ 104 ~ 63 ~ 44 ~ 51 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6105 ~ 250.3 ~ 35 ~ 254 ~ 83 ~ 64 ~ 71 ~ 6.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6105 ~ 251 ~ 75 ~ 2510 ~ 165 ~ 146 ~ 151 ~ 14.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6125 ~ 250.3 ~ 45 ~ 254 ~ 103 ~ 84 ~ 91 ~ 8.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6125 ~ 252 ~ 95 ~ 2512 ~ 206 ~ 187 ~ 191 ~ 18.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6165 ~ 250.5 ~ 65 ~ 258 ~ 143 ~ 124 ~ 131 ~ 12.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6165 ~ 252 ~ 115 ~ 2516 ~ 258 ~ 239 ~ 241 ~ 23.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6205 ~ 251 ~ 85 ~ 2510 ~ 185 ~ 166 ~ 171 ~ 16.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6205 ~ 252 ~ 145 ~ 2520 ~ 3010 ~ 2811 ~ 291 ~ 28.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6255 ~ 252 ~ 105 ~ 2515 ~ 238 ~ 219 ~ 221 ~ 21.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñag685 ~ 150.3 ~ 25 ~ 104 ~ 63 ~ 44 ~ 51 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñag6105 ~ 250.3 ~ 35 ~ 254 ~ 83 ~ 64 ~ 71 ~ 6.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandeg6105 ~ 251 ~ 75 ~ 2510 ~ 165 ~ 146 ~ 151 ~ 14.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñag6125 ~ 250.3 ~ 45 ~ 254 ~ 103 ~ 84 ~ 91 ~ 8.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandeg6125 ~ 252 ~ 95 ~ 2512 ~ 206 ~ 187 ~ 191 ~ 18.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñag6165 ~ 250.5 ~ 65 ~ 258 ~ 143 ~ 124 ~ 131 ~ 12.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandeg6165 ~ 252 ~ 115 ~ 2516 ~ 258 ~ 239 ~ 241 ~ 23.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñag6205 ~ 251 ~ 85 ~ 2510 ~ 185 ~ 166 ~ 171 ~ 16.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandeg6205 ~ 252 ~ 145 ~ 2520 ~ 3010 ~ 2811 ~ 291 ~ 28.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñag6255 ~ 252 ~ 105 ~ 2515 ~ 238 ~ 219 ~ 221 ~ 21.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag685 ~ 15-5 ~ 104 ~ 63 ~ 44 ~ 51 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6105 ~ 25-5 ~ 254 ~ 83 ~ 64 ~ 71 ~ 6.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6105 ~ 25-5 ~ 2510 ~ 165 ~ 146 ~ 151 ~ 14.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6125 ~ 25-5 ~ 254 ~ 103 ~ 84 ~ 91 ~ 8.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6125 ~ 25-5 ~ 2512 ~ 206 ~ 187 ~ 191 ~ 18.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6165 ~ 250.5 ~ 65 ~ 258 ~ 143 ~ 124 ~ 131 ~ 12.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6165 ~ 25-5 ~ 2516 ~ 258 ~ 239 ~ 241 ~ 23.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6205 ~ 25-5 ~ 2510 ~ 185 ~ 166 ~ 171 ~ 16.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6205 ~ 25-5 ~ 2520 ~ 3010 ~ 2811 ~ 291 ~ 28.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6255 ~ 25-5 ~ 2515 ~ 238 ~ 219 ~ 221 ~ 21.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d-No endurecidoCabeza pequeñag685 ~ 150.3 ~ 25 ~ 104 ~ 63 ~ 44 ~ 51 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d-No endurecidoCabeza pequeñag6105 ~ 250.3 ~ 35 ~ 254 ~ 83 ~ 64 ~ 71 ~ 6.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d-No endurecidoCabeza pequeñag6125 ~ 250.3 ~ 45 ~ 254 ~ 103 ~ 84 ~ 91 ~ 8.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d-No endurecidoCabeza pequeñag6165 ~ 250.5 ~ 65 ~ 258 ~ 143 ~ 124 ~ 131 ~ 12.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d-No endurecidoCabeza pequeñag6205 ~ 251 ~ 85 ~ 2510 ~ 185 ~ 166 ~ 171 ~ 16.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d-No endurecidoCabeza pequeñag6255 ~ 252 ~ 105 ~ 2515 ~ 238 ~ 219 ~ 221 ~ 21.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.0285 ~ 150.3 ~ 25 ~ 104 ~ 63 ~ 44 ~ 51 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02105 ~ 250.3 ~ 35 ~ 254 ~ 83 ~ 64 ~ 71 ~ 6.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02105 ~ 251 ~ 75 ~ 2510 ~ 165 ~ 146 ~ 151 ~ 14.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02125 ~ 250.3 ~ 45 ~ 254 ~ 103 ~ 84 ~ 91 ~ 8.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02125 ~ 252 ~ 95 ~ 2512 ~ 206 ~ 187 ~ 191 ~ 18.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02165 ~ 250.5 ~ 65 ~ 258 ~ 143 ~ 124 ~ 131 ~ 12.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02165 ~ 252 ~ 115 ~ 2516 ~ 258 ~ 239 ~ 241 ~ 23.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02205 ~ 251 ~ 85 ~ 2510 ~ 185 ~ 166 ~ 171 ~ 16.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02205 ~ 252 ~ 145 ~ 2520 ~ 3010 ~ 2811 ~ 291 ~ 28.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02255 ~ 252 ~ 105 ~ 2515 ~ 238 ~ 219 ~ 221 ~ 21.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.0285 ~ 150.3 ~ 25 ~ 104 ~ 63 ~ 44 ~ 51 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02105 ~ 250.3 ~ 35 ~ 254 ~ 83 ~ 64 ~ 71 ~ 6.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grande0/-0.02105 ~ 251 ~ 75 ~ 2510 ~ 165 ~ 146 ~ 151 ~ 14.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02125 ~ 250.3 ~ 45 ~ 254 ~ 103 ~ 84 ~ 91 ~ 8.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grande0/-0.02125 ~ 252 ~ 95 ~ 2512 ~ 206 ~ 187 ~ 191 ~ 18.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02165 ~ 250.5 ~ 65 ~ 258 ~ 143 ~ 124 ~ 131 ~ 12.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grande0/-0.02165 ~ 252 ~ 115 ~ 2516 ~ 258 ~ 239 ~ 241 ~ 23.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02205 ~ 251 ~ 85 ~ 2510 ~ 185 ~ 166 ~ 171 ~ 16.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grande0/-0.02205 ~ 252 ~ 145 ~ 2520 ~ 3010 ~ 2811 ~ 291 ~ 28.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02255 ~ 252 ~ 105 ~ 2515 ~ 238 ~ 219 ~ 221 ~ 21.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.0285 ~ 15-5 ~ 104 ~ 63 ~ 44 ~ 51 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02105 ~ 25-5 ~ 254 ~ 83 ~ 64 ~ 71 ~ 6.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02105 ~ 25-5 ~ 2510 ~ 165 ~ 146 ~ 151 ~ 14.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02125 ~ 25-5 ~ 254 ~ 103 ~ 84 ~ 91 ~ 8.5

Cargando…

 

Información básica

Tipo Clavija de enchufe A de pasos Estilo de punta Recto
Forma del hombro (Diamante)