(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores ranurados para plantillas de inspección: redondos, rectos

Pasadores ranurados para plantillas de inspección: redondos, rectos
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Pin multiusos
· Forma: Recto
· Forma de la cabeza: Redondo
· Estilo de punta: Recto
· Forma del hombro: Redondo

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] material [! ] 1[D] DurezaLongitud de la manija (Z) fijaLongitud (Z) seleccionable de la manija
TipoCódigo de material TipoCódigo de material
Acero al carbono 1045-(P 0
-0.02)
KJP
(Pg6 )
KJPG
S(P 0
-0.02)
KJP
(Pg6 )
KJPG
SZ
Acero al carbono 104545HRC~SHSHZ
Acero inoxidable 304-SS-
[! ] 2 Acero inoxidable 440C o 42045~50HRCSSC-

Especificaciones

Número de parte-P-S-L-B-Z
TipoConfiguración
Código de material
D
Tapones derechos

· Con paso recto
(Longitud fija del mango Z)
(Longitud del mango Dimensión Z seleccionable)
(Longitud fija del mango Z)
(Longitud seleccionable del mango Z)
KJP
KJP
KJP
KJPG
S
SZ
D
DZ
10L
16
12
16L
-
-
-
-
P14.50
P10.20
P8.03
P20.25


-
-


S5.00
S16.00
-
-
-
-
L10
L30
L5
L25


-
-


B10
B20

-

-

Z40

Z30
Pg6
2.00~3.00-0.002
-0.008
3.01~6.00-0.004-0.012
6.01~10.00-0.005-0.014
10.01~18.00-0.006-0.017
18.01~30.00-0.007-0.020
[ ! ]Las manijas y los pasadores pueden unirse con un adhesivo.
Alto calor y fuerza pueden causar separación.
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
ZM
TipoCódigo de materialDFijoSeleccionable
Dimensión Z fijaDimensión Z seleccionable
(P   0
-0.02)KJP
(P g6 )
KJPG
S
SH
SS
SSC
SZ
SHZ

82.00~ 6.00(Cuando P <8)
5~40
(Cuando P≥8)
5~50

Para acero inoxidable 304
L≤Px5

Para pasadores más largos, ver
>> Haga clic aquí
50 *
10
20
30
40
M4
102.00~ 8.00M5
124.00~10.00
168.00~14.00
2010.00~18.00
2515.00~23.00
10L10.00~16.0030
40
12L12.00~20.00
16L16.00~25.00
20L20.00~30.00
Seleccione Tipo, Código de material y Dimensión D.
(Para más detalles, consulte el ejemplo de pedido).
[ ! ]El tipo de cabezal grande (D = 10 L a 20 L) está disponible solo para acero al carbono 1045.
[ ! ]No se proporcionan anclajes en productos con Z = 10.
[ ! ]La dimensión Z se puede especificar solo para el tipo seleccionable de longitud de la manija.
* Las dimensiones Z 10 y 20 solo están disponibles cuando P≥5 y la longitud del pin L≤30.
Seleccione el Tipo, el Código de material y la Dimensión D. (Para más detalles, consulte el ejemplo de pedido).
Número de parteIncremento de 0.01 mmIncremento de 1 mmZM
TipoCódigo de materialTipoForma, Código de material Dimensión Z fijaDPS (P> S)LBFijoSeleccionable
Dimensión Z fijaDimensión Z seleccionable
①Con punta redonda

(S   0
-0.02)
KJP

(S g6 )
KJPG
D
DH
DS
DSC
DZ
DHZ

②Con punta de diamante

(S   0
-0.02)
KJP


DD
DDH
82.50~ 6.002.00~ 5.505~25
(Cuando P ≤ 3.99)
L≤Px4


Para acero inoxidable 304
L≤Px5
5~25
Cuando S ≤ 2.99
B≤Sx4


Para acero inoxidable 304
B≤Sx5
50 *
10
20
30
40
M4
102.50~ 8.002.00~ 7.50M5
122.50~10.002.00~ 9.50
163.50~14.003.00~13.50
2010.00~18.005.00~17.00
2515.00~23.008.00~22.00
10L10.00~16.005.00~15.0030
40
12L12.00~20.006.00~19.00(L+B≤50)
16L16.00~25.008.00~24.00Para pasadores más largos, ver
>> Haga clic aquí
20L20.00~30.0010.00~29.00
[ ! ]La dimensión Z se puede especificar solo para el tipo seleccionable de longitud de la manija.
* Las dimensiones Z 10 y 20 están disponibles solo cuando P≥5 y la longitud del pin (L + B) ≤30 solamente.
[ ! ]No se proporcionan anclajes en productos con Z = 10.
[ ! ]El tipo de cabezal grande (D = 10 L a 20 L) está disponible solo para acero al carbono 1045.
[ ! ]El diamante fino no se puede especificar. (Para S≤8, B≤Sx3)

Modificaciones

[! ] Sólo para cadenas, consulte >> haga clic aquí , utilice.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJPGS8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJPGS10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]
KJPGS10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]
KJPGS12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]
KJPGS12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]
KJPGS16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]
KJPGS16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]
KJPGS20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]
KJPGS20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]
KJPGS25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSH8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJPGSH10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSH10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSH12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSH12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSH16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSH16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSH20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSH20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSH25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSHZ8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSHZ12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSHZ16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSHZ20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSHZ25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSS8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJPGSS10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSS12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSS16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSS20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSS25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSSC8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJPGSSC10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSSC12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSSC16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSSC20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSSC25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]
KJPGSZ8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSZ12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSZ16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSZ20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSZ25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPS8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJPS10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]
KJPS10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]
KJPS12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]
KJPS12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]
KJPS16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]
KJPS16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]
KJPS20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Dureza Selección de longitud del mango Cabeza grande / cabeza pequeña Pieza de inserción P tolerancia de dimensión Diámetro exterior D
(φ)
Longitud de la manija
(mm)
Longitud del mango Z
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoFijoCabeza pequeñag6850-5 ~ 402 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoFijoCabeza pequeñag61050-5 ~ 502 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoFijoCabeza grandeg61050-5 ~ 5010 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoFijoCabeza pequeñag61250-5 ~ 504 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoFijoCabeza grandeg61250-5 ~ 5012 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoFijoCabeza pequeñag61650-5 ~ 508 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoFijoCabeza grandeg61650-5 ~ 5016 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoFijoCabeza pequeñag62050-5 ~ 5010 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoFijoCabeza grandeg62050-5 ~ 5020 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoFijoCabeza pequeñag62550-5 ~ 5015 ~ 23
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~FijoCabeza pequeñag6850-5 ~ 402 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~FijoCabeza pequeñag61050-5 ~ 502 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~FijoCabeza grandeg61050-5 ~ 5010 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~FijoCabeza pequeñag61250-5 ~ 504 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~FijoCabeza grandeg61250-5 ~ 5012 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~FijoCabeza pequeñag61650-5 ~ 508 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~FijoCabeza grandeg61650-5 ~ 5016 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~FijoCabeza pequeñag62050-5 ~ 5010 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~FijoCabeza grandeg62050-5 ~ 5020 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~FijoCabeza pequeñag62550-5 ~ 5015 ~ 23
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~ConfigurableCabeza pequeñag68-10 ~ 405 ~ 402 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~ConfigurableCabeza pequeñag610-10 ~ 405 ~ 502 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~ConfigurableCabeza grandeg610-30 ~ 405 ~ 5010 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~ConfigurableCabeza pequeñag612-10 ~ 405 ~ 504 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~ConfigurableCabeza grandeg612-30 ~ 405 ~ 5012 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~ConfigurableCabeza pequeñag616-10 ~ 405 ~ 508 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~ConfigurableCabeza grandeg616-30 ~ 405 ~ 5016 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~ConfigurableCabeza pequeñag620-10 ~ 405 ~ 5010 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~ConfigurableCabeza grandeg620-30 ~ 405 ~ 5020 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~ConfigurableCabeza pequeñag625-10 ~ 405 ~ 5015 ~ 23
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-No endurecidoFijoCabeza pequeñag6850-5 ~ 402 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-No endurecidoFijoCabeza pequeñag61050-5 ~ 502 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-No endurecidoFijoCabeza pequeñag61250-5 ~ 504 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-No endurecidoFijoCabeza pequeñag61650-5 ~ 508 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-No endurecidoFijoCabeza pequeñag62050-5 ~ 5010 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-No endurecidoFijoCabeza pequeñag62550-5 ~ 5015 ~ 23
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCFijoCabeza pequeñag6850-5 ~ 402 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCFijoCabeza pequeñag61050-5 ~ 502 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCFijoCabeza pequeñag61250-5 ~ 504 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCFijoCabeza pequeñag61650-5 ~ 508 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCFijoCabeza pequeñag62050-5 ~ 5010 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCFijoCabeza pequeñag62550-5 ~ 5015 ~ 23
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoConfigurableCabeza pequeñag68-10 ~ 405 ~ 402 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoConfigurableCabeza pequeñag610-10 ~ 405 ~ 502 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoConfigurableCabeza grandeg610-30 ~ 405 ~ 5010 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoConfigurableCabeza pequeñag612-10 ~ 405 ~ 504 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoConfigurableCabeza grandeg612-30 ~ 405 ~ 5012 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoConfigurableCabeza pequeñag616-10 ~ 405 ~ 508 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoConfigurableCabeza grandeg616-30 ~ 405 ~ 5016 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoConfigurableCabeza pequeñag620-10 ~ 405 ~ 5010 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoConfigurableCabeza grandeg620-30 ~ 405 ~ 5020 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoConfigurableCabeza pequeñag625-10 ~ 405 ~ 5015 ~ 23
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoFijoCabeza pequeña0/-0.02850-5 ~ 402 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoFijoCabeza pequeña0/-0.021050-5 ~ 502 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoFijoCabeza grande0/-0.021050-5 ~ 5010 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoFijoCabeza pequeña0/-0.021250-5 ~ 504 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoFijoCabeza grande0/-0.021250-5 ~ 5012 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoFijoCabeza pequeña0/-0.021650-5 ~ 508 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoFijoCabeza grande0/-0.021650-5 ~ 5016 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoFijoCabeza pequeña0/-0.022050-5 ~ 5010 ~ 18

Cargando…

Ejemplo

 

Información básica

Tipo Clavija de enchufe A Recto Forma de la cabeza Forma redonda
Estilo de punta Recto Forma del hombro Forma redonda