(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sensores de proximidad: estándar con amplificador incorporado

Sensores de proximidad: estándar con amplificador incorporado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Sensores de proximidad: estándar con amplificador incorporado
  • Sensores de proximidad: estándar con amplificador incorporado
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Fabricado en acero inoxidable con carcasa de detección frontal integrada. Este sensor de proximidad es robusto y resistente a impactos.

Sensores de proximidad: imagen relacionada
[A] Accesorios: tuerca hexagonal 2 piezas
M 8 Espesor 4 Hexagonal 13
M12 Espesor 4 Hexagonal 17
M18 Espesor 4 Hexagonal 24
M30 Espesor 5 Hexagonal 36

Especificaciones

Número de parte
PSAM8
PSHM12
PSMM4
Número de parteDistancia de detección
(mm)
MxP
(Fino)
LdEspecificación
TipoM
PSAM838x1.0453.5NPN N.O.
12612x1.0505
181018x1.0
302030x1.5
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSAM8
PSAM12
PSAM18
PSAM30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de detección
(mm)
Dimensión del tamaño del cabezal de detección (M) Dimensión del tamaño del cabezal de detección
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103M845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106M1250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010M1850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020M3050

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Objeto detectado Metal magnéticamente permeable Entorno operativo Estándar / Salpicaduras contramedidas / A prueba de agua, a prueba de goteo A Roscado
Blindaje Blindaje Material de la caja Acero inoxidable 303 Material de superficie de detección del sensor Acero inoxidable
Amplificador Tipo incorporado Tamaño del cabezal de detección Dimensión L2 (Rango)(mm) 40.1~50 Estructura de protección (IEC) IP68

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico