(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Interruptores de contacto - resistentes al calor, roscados

Interruptores de contacto - resistentes al calor, roscados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un interruptor resistente al calor con una temperatura máxima de funcionamiento de 200 grados.

  • Componentes inCAD
Interruptores de contacto resistentes al calor Interruptores de contacto resistentes al calor: imagen relacionada
· Materiales
Parte de contactoCuerpo principalCable[ A ] Accesorios
[M] Material[H] Dureza[M] Material
Acero inoxidable 42045~50HRCAcero inoxidable 303Cable 2 m, 2 conductores ø3, resistente al calor mín. Radio de curvatura R7Tuercas hexagonales 2 piezas
(Espesor 3.2 Hex Socket 8)

Especificaciones

Número de parte
MSTKD-HR
MSPB-HR
MSTB-HR
MSNWL-HR
Número de parteStroke SPunto de operaciónFuerza de contactoContactar con Mechanisam
MSTKD-HR2.80.3 desde la punta
(Repetibilidad 0.01 (Temperatura ambiente))
1NNO
(Normalmente abierto)
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSTKD-HR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Carrera de pasador, tipo de émbolo de resorte Forma del cuerpo principal Tipo tornillo Forma de la punta Tipo de aguja
Ambiente Resistente al calor Material del cuerpo Acero inoxidable 303 Material de contacto Acero inoxidable 420
Carrera(mm) 2.8 Tipo de punto de contacto Tipo de contacto NO Tornillo de montaje nominal (M) M6x0.75
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::200 Punto de operación(mm) 0.3 Repetibilidad 0,01 mm
Fuerza de contacto(N) 1 Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) 50 Diámetro de la punta φ2
Estructura de protección IP65

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSTKD-HR de la serie Interruptores de contacto - resistentes al calor, roscados.