(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptores de contacto - con tope, una señal

Interruptores de contacto - con tope, una señal

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Dimensión del punto de funcionamiento del interruptor P (mm): 0.3 to 0.4
· Repetibilidad: 0,01 mm o menos
· Fuerza de contacto, dirección de empuje (n): 1
· Tipo de punto de contacto: Punto de contacto normalmente abierto
· Vida mecánica (x 10k veces): 1000

  • Componentes inCAD
Interruptores con topes - Carrera larga: imagen relacionada
・Materials
Consejo de contacto Tope Cuerpo principal Cable [ A ] Accesorios
[M] Material [H] Dureza [M] Material [H] Dureza [M] Material
Acero inoxidable 420 45~50HRC Acero inoxidable 420 45~50HRC Acero inoxidable 416 Cable 2 m, 2 conductores ø3, resistente al aceite mín. Radio de curvatura R7 Tuerca hexagonal 2 piezas *
Arandela Dentada 1 pieza
* Coarse Thread JIS3 Class, Thickness 4.5 Hex Socket 17

Especificaciones

Número de parte
N-MSTBB-D6
N-MSTBG6
Número de parteMxPStroke SPunto de operaciónRepetibilidadFuerza de contactoCarga Estática PermitidaResistencia a los choques
Energía
Mecanismo de contactoB
TipoNo.
N-MSTBG66x1 (grueso)2.5 0.3 a 0.4 desde la punta 0.011N5000N0.4JNO
(Normalmente abierto)
5
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
N-MSTBG6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Interruptores con topes - Carrera larga: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Carrera de pasador, tipo de émbolo de resorte / Con tapón Forma del cuerpo principal Tipo tornillo Forma de la punta Tipo de aguja
Ambiente Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable 416 Material de contacto Acero inoxidable 420
Carrera(mm) 2.5 Tipo de punto de contacto Tipo de contacto NO Tornillo de montaje nominal (M) M6x1.0
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::80 Punto de operación(mm) 0.3~0.4 Repetibilidad 0,01 mm
Fuerza de contacto(N) 1 Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) 1000 Carga Estática Permitida(N) 5000
Energía resistente al impacto(J) 0.4 Diámetro de la punta φ1.6 Estructura de protección IP40
Con LED Con LED

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N-MSTBG6 de la serie Interruptores de contacto - con tope, una señal.