(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Interruptores de contacto - émbolo de bola

Interruptores de contacto - émbolo de bola
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de golpe de bola
· Dimensión del punto de funcionamiento del interruptor P (mm): 0.3
· Repetibilidad: 0,01 mm o menos
· Tipo de punto de contacto: Punto de contacto normalmente abierto
· Vida mecánica (x 10k veces): 1000

  • Componentes inCAD
Interruptores de émbolo - Tipo de émbolo de bola: Imagen relacionada
· Materiales
BolaCuerpo principalCable[ A ] Accesorios
[M] Material[H] Dureza[M] Material
Acero inoxidable 440C50~55HRCAcero inoxidable 303Cable 2 m, 2 conductores ø3, resistente al aceite
Radio de flexión mínima R7
Tuerca hexagonal 2 piezas (Rosca gruesa JIS Clase 3)
Arandela Dentada 1 pieza

Especificaciones

Número de parte
MSPSS6
MSPB6
N-MSPB-D6F
Número de parteM (grueso)Carrera
S
Punto de operaciónRepetibilidadFuerza de contacto
N
Contactar con MechanisamLdB
TipoNo.mín.máx.
MSPB
N-MSPB-D
660.8 0.30.01613NA (normalmente abierto)3235
6F1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSPB6
MSPB6F
N-MSPB-D6
N-MSPB-D6F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFuerza de contacto
(N)
Con LED
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Sin LED
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101Sin LED
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106~13Con LED
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101Con LED

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Contacto de bola, tipo de émbolo de bola Forma del cuerpo principal Tipo tornillo Ambiente Estándar
Material del cuerpo Acero inoxidable 303 Material de contacto Acero inoxidable 440C Carrera(mm) 0.8
Tipo de punto de contacto Tipo de contacto NO Tornillo de montaje nominal (M) M6x1.0 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::80
Punto de operación(mm) 0.3 Repetibilidad 0,01 mm Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) 1000
Diámetro de la punta φ3 Estructura de protección IP40