(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Interruptores de contacto: alta precisión, forma de punta seleccionable

Interruptores de contacto: alta precisión, forma de punta seleccionable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Repetibilidad: 1 µm o menos
· Fuerza de contacto, dirección de empuje (n): 1
· Vida mecánica (x 10k veces): 300
· Rosca de montaje nominal M: M10 × 0.5 (Fino)
· Forma del cuerpo principal: Tipo tornillo

  • Componentes inCAD
Interruptores táctiles de alta precisión Forma de punta Tipo seleccionable: Imagen relacionada
· Materiales
Parte de contactoCuerpo principalCable[ A ] Accesorios
[M] Material[H] Dureza[M] Material
Carburo1300~1600HVAcero inoxidable 303Cable 3 m, 2 conductores ø5, resistente al aceite mín. Radio de curvatura R7Tuerca hexagonal 2 piezas
(Espesor 3 Hexagonal 13)

Especificaciones

Número de parte-Contactar con Mechanisam
MSTK
N-MSTA-DF
MSTTNA-A
-
-
-
NC
NC
NC
Número de parteContactar con MechanisamCarrera
S
Punto de operaciónRepetibilidadFuerza de contacto
N
L1L2
TipoForma de la punta
MSTA
N-MSTA-D
F
N
NC3 Sin pre-viaje0.0005120.523.218.2
NO0.23126
MSTAL
N-MSTAL-D
NC10 Sin pre-viaje31.54023
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSTAF-NC
MSTAF-NO
MSTALF-NC
MSTALN-NC
MSTAN-NC
MSTAN-NO
N-MSTA-DF-NC
N-MSTA-DF-NO
N-MSTA-DN-NC
N-MSTA-DN-NO
N-MSTAL-DF-NC
N-MSTAL-DN-NC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Forma de la punta Carrera
(mm)
Tipo de punto de contacto Punto de operación
(mm)
Diámetro de la punta Con LED
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Carrera de pasador, tipo de émbolo de resorteTipo plano3Tipo de contacto NC0[~φ4] φ3Sin LED
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Carrera de pasador, tipo de émbolo de resorteTipo plano3Tipo de contacto NO0.2[~φ4] φ3Sin LED
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Carrera de pasador, tipo de émbolo de resorteTipo plano10Tipo de contacto NC0[~φ4] φ3Sin LED
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de bola, tipo de émbolo de bolaTipo de aguja10Tipo de contacto NC0[~φ2] φ1.5Sin LED
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de bola, tipo de émbolo de bolaTipo de aguja3Tipo de contacto NC0[~φ2] φ1.5Sin LED
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10Contacto de bola, tipo de émbolo de bolaTipo de aguja3Tipo de contacto NO0.2[~φ2] φ1.5Sin LED
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Carrera de pasador, tipo de émbolo de resorteTipo plano3Tipo de contacto NC0[~φ4] φ3Con LED
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Carrera de pasador, tipo de émbolo de resorteTipo plano3Tipo de contacto NO0.2[~φ4] φ3Con LED
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de bola, tipo de émbolo de bolaTipo de aguja3Tipo de contacto NC0[~φ2] φ1.5Con LED
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de bola, tipo de émbolo de bolaTipo de aguja3Tipo de contacto NO0.2[~φ2] φ1.5Con LED
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Carrera de pasador, tipo de émbolo de resorteTipo plano10Tipo de contacto NC0[~φ4] φ3Con LED
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de bola, tipo de émbolo de bolaTipo de aguja10Tipo de contacto NC0[~φ2] φ1.5Con LED

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma del cuerpo principal Tipo tornillo Ambiente Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable 303
Material de contacto Carburo Tornillo de montaje nominal (M) M10x0.5 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::80
Repetibilidad 0,0005 mm Fuerza de contacto(N) 1 Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) 300
Estructura de protección IP67