(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptores de contacto - roscados, en forma de L

Interruptores de contacto - roscados, en forma de L

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de trazo de pasador
· Dimensión del punto de funcionamiento del interruptor P (mm): 0.3
· Repetibilidad: 5 µm o menos
· Fuerza de contacto, dirección de empuje (n): 1
· Tipo de punto de contacto: Punto de contacto normalmente abierto

  • Componentes inCAD
Interruptores de contacto: tipo de perno en forma de L con LED: imagen relacionada
· Materiales
Parte de contactoCuerpo principalCable[ A ] Accesorios
[M] Material[H] Dureza[M] Material
Acero inoxidable 42045~50HRCAcero inoxidable 303Cable 3 m, 2 conductores ø3, resistente al aceite mín. Radio de curvatura R7Tuerca hexagonal 2 piezas
(Espesor M6 3.2 Hexagonal 8, Espesor M8 3.2 Hexagonal 10)

Especificaciones

Número de parte
MSTKD-J
MSTKD-EL
MSTKG-F
Número de parteMxP (fino)CarreraPunto de operaciónFuerza de contacto NMecanismo de contactoLdd1SRB
N-MSTKG-BM6x0.752.80.3 desde la punta (repetibilidad 0.005)1NA (normalmente abierto)20.5524.31.55
MSTKG-FM8x0.75304.53.5637
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSTKG-F
N-MSTKG-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo de montaje nominal (M) Diámetro de la punta
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10M8x0.75[~φ4] φ3.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M6x0.75[~φ2] φ2

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Carrera de pasador, tipo de émbolo de resorte Forma del cuerpo principal Tipo tornillo Forma de la punta Tipo de aguja
Ambiente Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable 303 Material de contacto Acero inoxidable 420
Carrera(mm) 2.8 Tipo de punto de contacto Tipo de contacto NO Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::80
Punto de operación(mm) 0.3 Repetibilidad 0.005 mm Fuerza de contacto(N) 1
Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) 1000 Estructura de protección IP65 Con LED Con LED