(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Interruptores de contacto - roscados, estándar

Interruptores de contacto - roscados, estándar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de trazo de pasador
· Dimensión del punto de funcionamiento del interruptor P (mm): 0.3
· Repetibilidad: 5 µm o menos
· Vida mecánica (x 10k veces): 1000
· Forma del cuerpo principal: Tipo tornillo

  • Componentes inCAD
Interruptores de contacto: perno/L: interruptores en forma de perno: Related Image
Parte de contactoCuerpo principalCable[ A ] Accesorios
[M] Material[H] Dureza[M] Material
Acero inoxidable 42045~50HRCAcero inoxidable 303Cable 3 m, 2 conductores ø3, resistente al aceite mín. Radio de curvatura R7Tuerca hexagonal 2 piezas· M5: espesor 2.4, tamaño hexagonal 7 · M6: espesor 3.2, tamaño hexagonal 8
· M8: espesor 3.2, tamaño hexagonal 10

Especificaciones

Número de parte
MSTKD-JL
MSTKD-EL
MSTKG-F
Número de parteMxP (fino)CarreraPunto de operaciónFuerza de contacto
N
Mecanismo de contactoLB
MSTKD-JL
N-MSTKD-JDL
M5x0.52.00.3 desde la punta (repetibilidad 0.005)1NA (normalmente abierto)26.4-4.4
MSTKD-B
N-MSTKD-BD
M6x0.752.82211.55
MSTKD-BF
N-MSTKD-BFD
0.5
MSTKD-BB
N-MSTKD-BBD
1NC (normalmente cerrado)2211.5
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSTKD-B
MSTKD-BB
MSTKD-BF
MSTKD-JL
N-MSTKD-BBD
N-MSTKD-BD
N-MSTKD-BFD
N-MSTKD-JDL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de punto de contacto Tornillo de montaje nominal (M) Fuerza de contacto
(N)
Con LED
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de contacto NOM6x0.751Sin LED
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de contacto NCM6x0.751Sin LED
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de contacto NOM6x0.750.5Sin LED
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de contacto NOM5x0.51Sin LED
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de contacto NCM6x0.751Con LED
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de contacto NOM6x0.751Con LED
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de contacto NOM6x0.750.5Con LED
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de contacto NOM5x0.51Con LED

Cargando…

  1. 1

Más información

Para especificaciones mecánicas / eléctricas y precauciones de uso >> Haga clic aquí
 

Información básica

Tipo Carrera de pasador, tipo de émbolo de resorte Forma del cuerpo principal Tipo tornillo Forma de la punta Tipo de aguja
Ambiente Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable 303 Material de contacto Acero inoxidable 420
Carrera(mm) 2.8 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::80 Punto de operación(mm) 0.3
Repetibilidad 0.005 mm Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) 1000 Diámetro de la punta φ2
Estructura de protección IP65