(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Interruptores de contacto - en forma de L

Interruptores de contacto - en forma de L
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de trazo de pasador
· Dimensión del punto de funcionamiento del interruptor P (mm): 0.3
· Repetibilidad: 5 µm o menos
· Fuerza de contacto, dirección de empuje (n): 1
· Tipo de punto de contacto: Punto de contacto normalmente abierto

  • Componentes inCAD
Interruptores de contacto: tipo de cilindro en forma de L con LED: imagen relacionada
TipoParte de contactoCuerpo principalCable
[M] Material[H] Dureza[M] Material
N-MSTKG-CAcero inoxidable 42045~50HRCAcero inoxidable 303Cable 3 m, 2 conductores ø3, resistente al aceite mín. Radio de curvatura R7

Especificaciones

Número de parte
MSTKD-C
N-MSTKG-C
Número de parteDCarreraPunto de operaciónFuerza de contacto NMecanismo de contacto
N-MSTKG-C62.80.3 desde la punta (repetibilidad 0.005)1NO
(Normalmente abierto)
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
N-MSTKG-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Interruptores de contacto: tipo de cilindro en forma de L con LED: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Carrera de pasador, tipo de émbolo de resorte Forma del cuerpo principal Tipo estándar Forma de la punta Tipo de aguja
Ambiente Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable 303 Material de contacto Acero inoxidable 420
Carrera(mm) 2.8 Tipo de punto de contacto Tipo de contacto NO Cilindro OD(mm) 6
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::80 Punto de operación(mm) 0.3 Repetibilidad 0.005 mm
Fuerza de contacto(N) 1 Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) 1000 Diámetro de la punta φ2
Estructura de protección IP65 Con LED Con LED

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N-MSTKG-C de la serie Interruptores de contacto - en forma de L.