(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Interruptores de contacto - estándar

Interruptores de contacto - estándar
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de trazo de pasador
· Dimensión del punto de funcionamiento del interruptor P (mm): 0.3
· Repetibilidad: 5 µm o menos
· Fuerza de contacto, dirección de empuje (n): 1
· Tipo de punto de contacto: Punto de contacto normalmente abierto

  • Componentes inCAD
Interruptores de contacto - Estándar: Related Image
TipoParte de contactoCuerpo principalCable
[M] Material[H] Dureza[M] Material
MSTKD-ASL
SMSTKD-C
MSTKD-H
N-MSTKD-ASDL
N-MSTKD-CD
N-MSTKD-HD
Acero inoxidable 42045~50HRCAcero inoxidable 303Cable 3 m, 2 conductores ø3, resistente al aceite
Radio de flexión mínima R7

Especificaciones

Número de parte
MSTKD-C
N-MSTKG-C
Número de parteCarreraPunto de operaciónFuerza de contacto
N
Mecanismo de contacto
MSTKD-ASL N-MSTKD-ASDL2.00.3 desde la punta
(Repetibilidad 0.005)
1NO
(Normalmente abierto)
MSTKD-C N-MSTKD-CD2.8
MSTKD-H N-MSTKD-HD
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSTKD-C
MSTKD-H
N-MSTKD-CD
N-MSTKD-HD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCilindro OD
(mm)
Diámetro de la punta Con LED
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106[~φ2] φ2Sin LED
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[~φ4] φ3.5Sin LED
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[~φ2] φ2Con LED
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[~φ4] φ3.5Con LED

Cargando…

  1. 1

Más información

Para especificaciones mecánicas / eléctricas y precauciones de uso >> Haga clic aquí

Ejemplo

Interruptores de contacto - Estándar: Related Image
 

Información básica

Tipo Carrera de pasador, tipo de émbolo de resorte Forma del cuerpo principal Tipo estándar Forma de la punta Tipo de aguja
Ambiente Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable 303 Material de contacto Acero inoxidable 420
Carrera(mm) 2.8 Tipo de punto de contacto Tipo de contacto NO Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::80
Punto de operación(mm) 0.3 Repetibilidad 0.005 mm Fuerza de contacto(N) 1
Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) 1000 Estructura de protección IP65