(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla de aluminio, cuerda corta y rosca métrica fina.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla de aluminio, cuerda corta y rosca métrica fina.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Pomo estándar
· Longitud total: Corto
· Método de montaje: Atornillado
· Perilla de operación: Provisto
· Tratamiento de superficie corporal: (Óxido negro)

  • Componentes inCAD

· Característica del tipo de retorno y el tipo de posición de descanso >> Haga clic aquí
· Materiales
TipoPerillaCuerpo principalPinResorte(Tuerca de bloqueo)
RetornoPosición de descanso[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
PXSANPXRANAleación de aluminio 2017
(Anodizado negro)
Acero al carbón 1213(Óxido negro)Acero al carbón 104550~60HRC
(Carburado)
(Óxido negro)Acero inoxidable 631--
PXSKNPXRKNAcero al carbón 1018(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte
PXSAN16
PXRKN12
Número de partePaso (rosca fina)DD1BSLL1L2L3SO1SO2R1Carga (N)Masa (g)
TipoMmín.máx.PXSAN
PXRAN
PXSKN
PXRKN
(Tipo de devolución)
PXSAN
PXSKN
(Posición de descanso)
PXRAN
PXRKN
121.5 2119.6 66481056171936.514.53545
161.5 2621.9 87561268192447.5186080
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PXRAN12
PXRAN16
PXRKN12
PXRKN16
PXSAN12
PXSAN16
PXSKN12
PXSKN16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMecanismo de bloqueo Diámetro de Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Punta diámetro exterior B
(Ø)
Longitud L
(mm)
Diámetro de Rosca M
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Con nariz de bloqueo] Tipo posición de descanso12664812
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Con nariz de bloqueo] Tipo posición de descanso16785616
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Con nariz de bloqueo] Tipo posición de descanso12664812
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Con nariz de bloqueo] Tipo posición de descanso16785616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Retorno12664812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Retorno16785616
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Retorno12664812
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Retorno16785616

Cargando…

  1. 1

Más información

 

Información básica

Tipo Tipo estándar Método de montaje Atornillar Longitud total Corto
Material del cuerpo 1213 acero al carbono Material de pasador Acero al carbón 1045 Mando Presencia
Tratamiento de superficie corporal Pavonado Tratamiento superficial del Pin Pavonado Tratamiento térmico de la nariz Carburizado