(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla de nylon, cuerda corta y rosca métrica fina.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla de nylon, cuerda corta y rosca métrica fina.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Pomo estándar
· Longitud total: Corto
· Método de montaje: Atornillado
· Mecanismo de bloqueo: Sin nariz de bloqueo
· Perilla de operación: Provisto

  • Componentes inCAD

· Características del tipo de retorno y el tipo de posición de descanso >> Haga clic aquí
· Materiales
TipoPerillaCuerpo principalPinResorte(Tuerca de bloqueo)
RetornoPosición de descanso[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
PXSAPXRANylon 6
(Negro mate)
12 acero al carbono L13(Óxido negro)Acero al carbón 104550~60HRC(Óxido negro)SWP-B--
PXSKPXRKAcero al carbón 1045(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte
PXSA16
PXRK12
Número de partePaso (rosca fina)DD1BSLL1L2L3SW1SW2Carga (N)Masa (g)
TipoMmín.máx.PXSA
PXRA
PXSK
PXRK
(Tipo de devolución)
PXSA
PXSK
(Posición de descanso)
PXRA
PXRK
121.5 25 19.6 6 645105617187183545
161.5 31 21.9 8 8541268192414246080
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PXRA12
PXRA16
PXRK12
PXRK16
PXSA12
PXSA16
PXSK12
PXSK16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMecanismo de bloqueo Diámetro de Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Punta diámetro exterior B
(Ø)
Longitud L
(mm)
Diámetro de Rosca M Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-12664512-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-16885416-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-12664512Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-16885416Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Retorno12664512-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Retorno16885416-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Retorno12664512Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Retorno16885416Tuercas de seguridad

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo estándar Método de montaje Atornillar Longitud total Corto
Material del cuerpo 12 acero al carbono L13 Material de pasador Acero al carbón 1045 Mando Presencia
Tratamiento de superficie corporal Pavonado Tratamiento superficial del Pin Pavonado Tratamiento térmico de la nariz Endurecimiento