(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Sin perilla, cargas ligeras.

Émbolos de Indexación - Sin perilla, cargas ligeras.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Sin perilla
· Longitud total: Estándar
· Método de montaje: Atornillado
· Mecanismo de bloqueo: Sin nariz de bloqueo
· Cuerpo material: Acero al carbón 12L13

  • Componentes inCAD
· Materiales
TipoCuerpo principalPinResorte(Tuerca de bloqueo)
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
PXNK12 acero al carbono L13(Óxido negro)Acero al carbón 104550~60HRC(Óxido negro)SWP-BAcero al carbón 1045(Óxido negro)
SXNAAcero inoxidable 303-Acero inoxidable 303-NiqueladoAcero inoxidable 301--
SXNKAcero inoxidable 303-

Especificaciones

Número de parte
SXNA12
PXNK16
Número de parteTono
(Rosca fina)
D1BS
mín.
LL1L2L3L4M2 (grueso)SW1SW2Carga (N)Masa (g)
PXNKSXNA
SXNK
SXNAPXNK
SXNK
TipoM
mín.máx.mín.máx.
SXNA
PXNK
SXNK
101.0 13.8 5 5331751555 12177176151522
121.5 16.2 6 6422061766 14189248212535
161.5 21.9 8 8542682388 192424309265777
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PXNK10
PXNK12
PXNK16
SXNA10
SXNA12
SXNA16
SXNK10
SXNK12
SXNK16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Material de pasador Diámetro de Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Tratamiento térmico de la nariz Punta diámetro exterior B
(Ø)
Longitud L
(mm)
Diámetro de Rosca M Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] 12 acero al carbono L13Acero al carbón 1045105PavonadoPavonadoEndurecimiento53310Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Acero al carbón 1045126PavonadoPavonadoEndurecimiento64212Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] 12 acero al carbono L13Acero al carbón 1045168PavonadoPavonadoEndurecimiento85416Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303105NingunoNiqueladoNinguno53310-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303126NingunoNiqueladoNinguno64212-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303168NingunoNiqueladoNinguno85416-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303105NingunoNiqueladoNinguno53310Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303126NingunoNiqueladoNinguno64212Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303168NingunoNiqueladoNinguno85416Tuercas de seguridad

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

· Características del tipo de retorno y el tipo de posición de descanso >> Haga clic aquí
 

Información básica

Tipo Sin perilla Mecanismo de bloqueo Retorno Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar Mando Ninguno