(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Ajuste a presión sin perilla.

Émbolos de Indexación - Ajuste a presión sin perilla.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Sin perilla
· Longitud total: Estándar
· Método de montaje: Ajuste a presión
· Mecanismo de bloqueo: Sin nariz de bloqueo
· Material de la nariz: Acero inoxidable 440C

  • Componentes inCAD
· Materiales
① [M] Material: acero inoxidable 440C
[H] Dureza: 45 a 50HRC
② [M] Material: acero inoxidable 440C
[H] Dureza: 45 a 50HRC
③ [M] Material: acero inoxidable 631 J1
④ [M] Material: casquillo especial

Especificaciones

Número de parte-S
SXPP10
NSXP8
-
5
Número de parteS minD1BLL1L2M (grueso)RCarga (N)Masa (g)
TipoD m6mín.máx.
SXPP8+0.015
+0.006
4104-0.010
-0.022
3219432399
634129.2
105125342052.5511.515
8371615.5
12+0.018
+0.007
6146-0.010
-0.025
42245636.514.526.5
10462027.5
1571985232847.151854
12572555.5
[ ! ]Tolerancia recomendada del orificio de montaje: H7
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SXPP8-4
SXPP8-6
SXPP10-5
SXPP10-8
SXPP12-6
SXPP12-10
SXPP15-7
SXPP15-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSGolpe (S)
(mm)
Punta diámetro exterior B
(Ø)
Longitud L
(mm)
Diámetro de Rosca M Dimensión D
(φ)
M (burdo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10443288M3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10643488M3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055341010M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1085371010M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1066421212M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10106461212M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1078521515M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10128571515M8

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Collar para Press Fit NCLB >> Haga clic aquí
 

Información básica

Tipo Sin perilla Mecanismo de bloqueo Retorno Método de montaje Ajuste de prensa
Longitud total Estándar Material de pasador Acero inoxidable 440C Mando Ninguno
Tratamiento de superficie corporal Ninguno Tratamiento superficial del Pin Ninguno Tratamiento térmico de la nariz Endurecimiento