(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, rosca métrica fina o gruesa.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, rosca métrica fina o gruesa.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Pomo estándar
· Longitud total: Estándar
· Método de montaje: Atornillado
· Mecanismo de bloqueo: Sin nariz de bloqueo
· Perilla de operación: Provisto

  • Componentes inCAD
Plungers de indexación: hilo fino, tipo de retorno: Related Image
· Características del tipo de retorno y tipo de posición de descanso >> haga clic aquí
· Materiales
aplicableTipo de devoluciónPosición de descansoPerillaCuerpo principalPinResorte(Tuerca de bloqueo)
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[D] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Rosca finaPXAPXYANylon 6
(Negro mate)
Acero al carbón 12L13(Óxido negro)Acero al carbono 104550~60HRC(Óxido negro)SWP-B--
PXKPXYKAcero al carbono 1045(Óxido negro)
SXPA-Acero inoxidable 303-Acero inoxidable 303-NiqueladoAcero inoxidable 301--
SXPKSXYKAcero inoxidable 303-
Rosca gruesaPMXAPMXYAAcero al carbón 12L13Cromato trivalente---
PMXKPMXYKAcero al carbono 1045Cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
SXPA16
PMXK10M
■ Rosca fina
MPaso (rosca fina)DD1BS
mín.
LL1L2L3L4SW1SW2Carga (N)Masa (g)
Tipo de devoluciónPosición de descansoPXA, PXYA, PXK, PXYKSXPA, SXPK, SXYKPXA
SXPA
PXK
SXPK
PXYAPXYK
SXYK
mín.máx.mín.máx.
101.0 2113.855455117515512177 17 61520 27 23 30
121.5 2516.26654.5612061761418924 8 2132 42 38 48
161.5 3121.988 (7)6975.5268238192411 30 9 26 70 90 79 99
[ ! ] Mín. La dimensión S de la posición de reposo tipo M16 se muestra en ( ).
kgf = Nx0.101972
■ Rosca gruesa
Número de partePaso (grueso)DD1BS
mín.
LL1L2L3L4L5SW1SW2Carga
(N)
Masa
(g)
Tipo de devoluciónPosición de descanso
TipoMmín.máx.PMXAPMXKPMXYAPMXYK
PMXA
PMXK
PMXYA
PMXYK
6M1.0 126.94430.533124.5103.276103 12 5 9 4 8
8M1.25 169.2554043.51661449.58135 24 10 15 11 16
10M1.5 1811.5664952207.518510.510165 21 17 24 18 15
12M1.75 2113.8885963.524922613.512186 22 31 41 36 46
kgf = Nx0.101972
Dado que el tipo de rosca gruesa (PMXA, PMXK, PMXYA, PMXYK) no excede los pares de apriete que se muestran en la tabla a la derecha.
MPar de apriete permitido (N m)
61.5
89
1020
1225

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PMXA6M
PMXA8M
PMXA10M
PMXA12M
PMXK6M
PMXK8M
PMXK10M
PMXK12M
PMXYA6M
PMXYA8M
PMXYA10M
PMXYA12M
PMXYK6M
PMXYK8M
PMXYK10M
PMXYK12M
PXA10
PXA12
PXA16
PXK10
PXK12
PXK16
PXYA10
PXYA12
PXYA16
PXYK10
PXYK12
PXYK16
SXPA10
SXPA12
SXPA16
SXPK10
SXPK12
SXPK16
SXYK10
SXYK12
SXYK16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMecanismo de bloqueo Material del cuerpo Material de pasador Diámetro de Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Tratamiento térmico de la nariz Punta diámetro exterior B
(Ø)
Longitud L
(mm)
Diámetro de Rosca M Dimensión D
(φ)
Accesorio Tipo tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Retorno[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30364Cromado trivalenteNingunoNinguno430.5612NingunoRosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Retorno[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30385Cromado trivalenteNingunoNinguno540816NingunoRosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Retorno[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303106Cromado trivalenteNingunoNinguno6491018NingunoRosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Retorno[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303128Cromado trivalenteNingunoNinguno8591221NingunoRosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Retorno[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30364Cromado trivalenteNingunoNinguno430.5612Tuercas de seguridadRosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Retorno[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30385Cromado trivalenteNingunoNinguno540816Tuercas de seguridadRosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Retorno[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303106Cromado trivalenteNingunoNinguno6491018Tuercas de seguridadRosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Retorno[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303128Cromado trivalenteNingunoNinguno8591221Tuercas de seguridadRosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30364Cromado trivalenteNingunoNinguno433612NingunoRosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30385Cromado trivalenteNingunoNinguno543.5816NingunoRosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303106Cromado trivalenteNingunoNinguno6521018NingunoRosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303128Cromado trivalenteNingunoNinguno863.51221NingunoRosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30364Cromado trivalenteNingunoNinguno433612Tuercas de seguridadRosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30385Cromado trivalenteNingunoNinguno543.5816Tuercas de seguridadRosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303106Cromado trivalenteNingunoNinguno6521018Tuercas de seguridadRosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303128Cromado trivalenteNingunoNinguno863.51221Tuercas de seguridadRosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Retorno[Acero] 12 acero al carbono L13Acero al carbón 1045105PavonadoPavonadoEndurecimiento5451021NingunoHilo fino
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Retorno[Acero] 12 acero al carbono L13Acero al carbón 1045126PavonadoPavonadoEndurecimiento654.51225NingunoHilo fino
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Retorno[Acero] 12 acero al carbono L13Acero al carbón 1045168PavonadoPavonadoEndurecimiento8691631NingunoHilo fino
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Retorno[Acero] 12 acero al carbono L13Acero al carbón 1045105PavonadoPavonadoEndurecimiento5451021Tuercas de seguridadHilo fino
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Retorno[Acero] 12 acero al carbono L13Acero al carbón 1045126PavonadoPavonadoEndurecimiento654.51225Tuercas de seguridadHilo fino
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Retorno[Acero] 12 acero al carbono L13Acero al carbón 1045168PavonadoPavonadoEndurecimiento8691631Tuercas de seguridadHilo fino
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] 12 acero al carbono L13Acero al carbón 1045105PavonadoPavonadoEndurecimiento5511021NingunoHilo fino
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] 12 acero al carbono L13Acero al carbón 1045126PavonadoPavonadoEndurecimiento6611225NingunoHilo fino
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 12 acero al carbono L13Acero al carbón 1045167PavonadoPavonadoEndurecimiento875.51631NingunoHilo fino
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] 12 acero al carbono L13Acero al carbón 1045105PavonadoPavonadoEndurecimiento5511021Tuercas de seguridadHilo fino
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] 12 acero al carbono L13Acero al carbón 1045126PavonadoPavonadoEndurecimiento6611225Tuercas de seguridadHilo fino
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] 12 acero al carbono L13Acero al carbón 1045167PavonadoPavonadoEndurecimiento875.51631Tuercas de seguridadHilo fino
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Retorno-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303105NingunoNiqueladoNinguno5451021NingunoHilo fino
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Retorno-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303126NingunoNiqueladoNinguno654.51225NingunoHilo fino
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Retorno-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303168NingunoNiqueladoNinguno8691631NingunoHilo fino
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Retorno-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303105NingunoNiqueladoNinguno5451021Tuercas de seguridadHilo fino
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Retorno-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303126NingunoNiqueladoNinguno654.51225Tuercas de seguridadHilo fino
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Retorno-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303168NingunoNiqueladoNinguno8691631Tuercas de seguridadHilo fino
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10--[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303105NingunoNiqueladoNinguno5511021Tuercas de seguridadHilo fino
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10--[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303126NingunoNiqueladoNinguno6611225Tuercas de seguridadHilo fino
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10--[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303167NingunoNiqueladoNinguno875.51631Tuercas de seguridadHilo fino

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo estándar Método de montaje Atornillar Longitud total Estándar
Mando Presencia