(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, compacto, rosca métrica gruesa.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, compacto, rosca métrica gruesa.
  • Descuento por volumen

Tan compacto como sea posible. 2/3 de productos convencionales.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Cuando utilice el producto apretándolo, asegúrese de asentarlo con un chaflán o una arandela como se describe en más información.
  • No utilice ninguna herramienta para apretar. Apretar a mano. (Un ajuste excesivo puede dañar la rosca del tornillo).
  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.

· Características del tipo de retorno y el tipo de posición de descanso >> Haga clic aquí
· Materiales
TipoTornilloPerillaCuerpo principalPinResorte
Tipo de devoluciónPosición de descanso[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material
PMXSBPMXYSBRosca gruesaNylon 6Acero al carbón 1045(Óxido negro)Acero inoxidable 303Acero inoxidable 304
PMXSMPMXYSMNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de pieza
PMXSB10
Número de piezaPaso (grueso)DD1SBLL1SWRCarga máx. permisible
(N)
TipoM
Tipo de devoluciónPosición de descansomín.máx.
PMXSB
PMXSM
PMXYSB
PMXYSM
81.252014.5552551332.56.0
101.5241966317173.54.59.5
■ Precauciones
· Hay una parte donde la rosca está incompleta, lo que resulta en la holgura que se muestra en la figura.
Para eliminar este espacio libre, puede (1) agregar el bisel C recomendado al lado fijo o (2) usar la arandela recomendada.
· Al instalar el émbolo, gire la parte hexagonal con la mano para evitar un mal funcionamiento.
Tipo
aplicable
M
tono
Recomendado
tipo de devolución
Tipo posición de descanso
chaflán C
Espesor de la lavadora
PMXSB
PMXYSB
Rosca gruesa
8
1.25
1,6 mm o más
PMXSM
PMXYSM
10
1.5
2 mm o más

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PMXSB8
PMXSB10
PMXSM8
PMXSM10
PMXYSB8
PMXYSB10
PMXYSM8
PMXYSM10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMecanismo de bloqueo Diámetro de Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento de superficie corporal Punta diámetro exterior B
(Ø)
Longitud L
(mm)
Diámetro de Rosca M
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Retorno85Pavonado5258
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Retorno106Pavonado63110
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Retorno85Niquelado sin electrolítico5258
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Retorno106Niquelado sin electrolítico63110
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-85Pavonado5258
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-106Pavonado63110
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-85Niquelado sin electrolítico5258
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-106Niquelado sin electrolítico63110

Cargando…

  1. 1

Más información

 

Información básica

Tipo Tipo estándar Método de montaje Atornillar Longitud total Corto
Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Material de pasador Acero inoxidable 303 Mando Presencia
Tratamiento superficial del Pin Ninguno Tratamiento térmico de la nariz Ninguno