(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Tipo palanca con visualizador de estado.

Émbolos de Indexación - Tipo palanca con visualizador de estado.
  • Descuento por volumen

El estado ON/OFF se puede reconocer visualmente por la indicación en la palanca.

  • Componentes inCAD
Posicionadores de indexación - Palanca de interruptor, rosca fina: imagen relacionada
· Materiales
TipoTipo roscadoestándarCuerpo principalPinResorteTuerca de bloqueo
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
PMXSRRosca gruesaAcero al carbón 1045(Óxido negro)Acero al carbón 1018(Óxido negro)Acero al carbón 1045HV500~600(Óxido negro)Acero inoxidable 304 Acero al carbón 1018(Óxido negro)
PXSRHilo fino

Especificaciones

Número de parte
PXSR12
Número de parteTono(D)D1SBLL1L2L3L4SW1SW2APRCarga (N)
TipoM(Rosca gruesa)(Rosca fina)mín.máx.
PMXSR (Hilo grueso) PXSR (Hilo fino)121.751.53016.1667420618714193063.512.026.0
1621.540.521.98899.926824.91019244184.518.039.0
202.51.549.527.710101233310301224305010627.058.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PMXSR12
PMXSR16
PMXSR20
PXSR12
PXSR16
PXSR20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Punta diámetro exterior B
(Ø)
Longitud L
(mm)
Diámetro de Rosca M Tipo tornillo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012667412Rosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10168899.916Rosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020101012320Rosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012667412Hilo fino
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10168899.916Hilo fino
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020101012320Hilo fino

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Posicionadores de indexación - Palanca de interruptor, rosca fina: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tipo de palanca Mecanismo de bloqueo Tipo de palanca Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar Material del cuerpo Acero al carbón 1018 Material de pasador Acero al carbón 1045
Mando Presencia Tratamiento de superficie corporal Pavonado Tratamiento superficial del Pin Pavonado
Tratamiento térmico de la nariz Endurecimiento