(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Posicionadores de bola - con brida

Posicionadores de bola - con brida

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material de la bola: Acero inoxidable 440C
· Tratamiento térmico de bolas: Endurecido
· Carga inicial (rango) (n): 0.01 to 50
· Longitud total: Estándar
· Escribe: Con brida

  • Componentes inCAD
Émbolos de bola embridada: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpoBolaResorteTemperatura de operación
[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[M] Material
FBPJAcero al carbón 104529~35HRC(Óxido negro)Acero inoxidable 440C55HRC~Acero inoxidable 631-30~80°C
FBPJSAcero inoxidable 303---30~260°C

Especificaciones

Número de parte
FBPJ5
Número de parteDLSdaFBPJ Carga (N)FBPJS Carga (N)Llave Aplicable
TipoM (grueso)mín.máx.mín.máx.
FBPJ
FBPJS
5750.830.80.65.61.36.4BPJG1
6861412.86.32.78BPJG2
81071.651.52.99.61.310.2BPJG3
101291.96.356.411.76.117.2BPJG4
121411.52.47.949152.118.8BPJG5
1618163.29.5329.921.51325.5BPJG5
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FBPJ5
FBPJ6
FBPJ8
FBPJ10
FBPJ12
FBPJ16
FBPJS5
FBPJS6
FBPJS8
FBPJS10
FBPJS12
FBPJS16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Diámetro exterior / Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 104550.8Pavonado0.65.6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 104561Pavonado2.86.3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 104581.3 y superiorPavonado2.99.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045101.3 y superiorPavonado6.411.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045121.3 y superiorPavonado915
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045161.3 y superiorPavonado9.921.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30350.8Ninguno1.36.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30361Ninguno2.78
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30381.3 y superiorNinguno1.310.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303101.3 y superiorNinguno6.117.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303121.3 y superiorNinguno2.118.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303161.3 y superiorNinguno1325.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Con brida Material del rodamiento Acero inoxidable 440C Compuesto de bloqueo de hilo Ninguno
Tratamiento superficial del Pin Ninguno Tratamiento térmico de bolas Endurecimiento Carga inicial (rango)(N) 0.01~50