(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos de rodillos: opción de montaje vertical o lateral

Émbolos de rodillos: opción de montaje vertical o lateral

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Posibilidad de carrera larga.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los émbolos de rodillos: opción de montaje, montaje vertical o lateral, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
· Materiales
TipoCuerpo principalPinRodamientosBujeResorte
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[M] Material
Montaje lateralTBPJAcero al carbono 1045Niquelado electrolíticoAcero al carbono 1045Niquelado electrolíticoAcero para rodamientos 52100Aleación de latón de alta resistenciaAcero inoxidable 304
Montaje verticalSBPJ

Especificaciones

Número de parte
TBPJ2A
Número de partedbEL1Carga (N)
TipoNo.mín.máx.
Carga ligeraTBPJ
(Montaje lateral)
1145112535.1
1A19612.827.5
Carga pesada214511256.110.4
2A19612.827.5
Carga ligeraSBPJ
(Montaje vertical)
1145112535.1
1A19612.827.5
Carga pesada214511256.110.4
2A19612.827.5
[ ! ]Los números 1 A y 2 A tienen un diámetro de rodamiento mayor que el de los productos convencionales.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SBPJ1
SBPJ1A
SBPJ2
SBPJ2A
TBPJ1
TBPJ1A
TBPJ2
TBPJ2A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de émbolo de rodillo Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Diámetro del rodillo d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de montaje (vertical)35.114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de montaje (vertical)35.119
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de montaje (vertical)6.110.414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de montaje (vertical)6.110.419
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de montaje (paisaje)35.114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de montaje (paisaje)35.119
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de montaje (paisaje)6.110.414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de montaje (paisaje)6.110.419

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Piezas de presión con rodillo: tipo de montaje, montaje vertical: imagen relacionada
 

Información básica

A Formulario de flexiones Compuesto de bloqueo de hilo Ninguno Material del cuerpo Acero al carbón 1045
Tratamiento superficial del cuerpo Niquelado sin electrolítico Material de pasador Acero al carbón 1045 Tratamiento superficial del Pin Niquelado sin electrolítico
Tratamiento térmico de punta Ninguno Golpe (S)(mm) 5