(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos de rodillos: perno, opción de carga ligera o pesada

Émbolos de rodillos: perno, opción de carga ligera o pesada
  • Descuento por volumen

Posibilidad de carrera larga.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los émbolos de rodillos: opción de perno, carga liviana o pesada, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Piezas de presión del rodillo: tipo de perno: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpo principalPinRodamientoBujeResorte[A] Accesorios (tuerca x2 piezas)
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Carga ligeraRBPJAcero al carbón 1045Niquelado electrolíticoAcero al carbón 1045Niquelado electrolíticoAcero para rodamientos 52100Aleación de latón de alta resistenciaAcero inoxidable 304 Acero al carbón 1018Niquelado electrolítico
Carga pesadaRBSJ

Especificaciones

Número de parte
RBPJ20
Número de partedbEL1M (grueso)TuercaCarga (N)
TipoM (grueso)B(C)Tmín.máx.
Carga ligeraRBPJ1610492516x2.02427.7101.64.8
2019611.53020x2.53034.612
Carga pesadaRBSJ1610492516x2.02427.7102.98.4
2019611.53020x2.53034.612

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RBPJ16
RBPJ20
RBSJ16
RBSJ20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior M
(mm)
Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161.64.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201.64.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10162.98.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202.98.4

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Formulario de flexiones Tipo de émbolo de rodillo Tipo de perno Compuesto de bloqueo de hilo Ninguno
Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Tratamiento superficial del cuerpo Niquelado sin electrolítico Material de pasador Acero al carbón 1045
Tratamiento superficial del Pin Niquelado sin electrolítico Tratamiento térmico de punta Ninguno Golpe (S)(mm) 10