(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Émbolos de bola - ajuste a presión

Émbolos de bola - ajuste a presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Carga inicial (rango) (n): 0.01 to 50
· Longitud total: Estándar
· Escribe: Ajuste a presión

  • Componentes inCAD
Plungers de ajuste a presión: Related Image
· Materiales
TipoCuerpoBolaResorteTemperatura de operación
[M] Material[M] Material[H] Dureza[M] Material
Carga ligeraPFSSNAcero inoxidable 303Acero inoxidable 440C55HRC~Acero inoxidable 631-20~120°C
Carga pesadaPFSSR
Carga ligeraPFPSNPoliacetal-30~80°C
PFPPNPoliacetal-

Especificaciones

Número de parte
PFSSN4
Número de parteD1LSdd1Carga ligera (N)Carga pesada (N)
PFSSNPFPSN, PFPPNPFSSR
TipoDCarga ligeraCarga pesadamín.máx.mín.máx.mín.máx.
PFSSN
PFSSR
PFPSN
PFPPN
22.53-0.310.50.540.780.540.78--
33.64-0.6210.740.980.740.94--
44.656.50.831.50.655.61.36.43.18.7
55.6681422.86.32.78.05.113.5
66.6791.652.52.959.61.1510.25.316.5
88.69121.96.3536.511.76.1517.2828
1010.611.514.52.489152.118.813.530.5
[ ! ] Diámetro recomendado del orificio de montaje D +0.13
+0.08 [! ] Use adhesivo para cuando instale. kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PFPPN2
PFPPN3
PFPPN4
PFPPN5
PFPPN6
PFPPN8
PFPPN10
PFPSN2
PFPSN3
PFPSN4
PFPSN5
PFPSN6
PFPSN8
PFPSN10
PFSSN2
PFSSN3
PFSSN4
PFSSN5
PFSSN6
PFSSN8
PFSSN10
PFSSR4
PFSSR5
PFSSR6
PFSSR8
PFSSR10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del rodamiento Material del cuerpo Diámetro exterior D
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento térmico de bolas Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Resina] Poliacetal[Resina] Poliacetal2Menos de 0.5Ninguno0.540.78
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Resina] Poliacetal[Resina] Poliacetal30.6Ninguno0.740.94
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Resina] Poliacetal[Resina] Poliacetal40.8Ninguno1.36.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Resina] Poliacetal[Resina] Poliacetal51Ninguno2.78
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Resina] Poliacetal[Resina] Poliacetal61.3 y superiorNinguno1.1510.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Resina] Poliacetal[Resina] Poliacetal81.3 y superiorNinguno6.1517.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Resina] Poliacetal[Resina] Poliacetal101.3 y superiorNinguno2.118.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Resina] Poliacetal2Menos de 0.5Endurecimiento0.540.78
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Resina] Poliacetal30.6Endurecimiento0.740.94
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Resina] Poliacetal40.8Endurecimiento1.36.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Resina] Poliacetal51Endurecimiento2.78
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Resina] Poliacetal61.3 y superiorEndurecimiento1.1510.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Resina] Poliacetal81.3 y superiorEndurecimiento6.1517.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Resina] Poliacetal101.3 y superiorEndurecimiento2.118.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3032Menos de 0.5Endurecimiento0.540.78
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30330.6Endurecimiento0.740.98
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30340.8Endurecimiento0.655.6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30351Endurecimiento2.86.3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30361.3 y superiorEndurecimiento2.959.6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30381.3 y superiorEndurecimiento6.511.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303101.3 y superiorEndurecimiento915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30340.8Endurecimiento3.18.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30351Endurecimiento5.113.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30361.3 y superiorEndurecimiento5.316.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30381.3 y superiorEndurecimiento828
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303101.3 y superiorEndurecimiento13.530.5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Plungers de ajuste a presión: Related Image
 

Información básica

Tipo Presione Fit Compuesto de bloqueo de hilo Ninguno Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno
Tratamiento superficial del Pin Ninguno Carga inicial (rango)(N) 0.01~50