(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piezas de presión con bola - Acero inoxidable, longitud seleccionable

Piezas de presión con bola - Acero inoxidable, longitud seleccionable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material de la bola: Acero inoxidable 440C
· Tratamiento térmico de bolas: Endurecido
· Carga inicial (rango) (n): 0.01 to 50
· Cuerpo material: Acero inoxidable 304
· Longitud total: Largo

  • Componentes inCAD
Piezas de presión con bola - Acero inoxidable, longitud seleccionable: Imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpoBolaResorteEspaciadorTemperatura de operación
[M] Material[M] Material[H] Dureza[M] Material[M] Material
Metal
Bola
Carga extra ligeraBSSLSAcero inoxidable 304 Acero inoxidable 440C55HRCAcero inoxidable 631Acero inoxidable 304-30~260°C
Carga ligeraBSMLS
Carga pesadaBSZLS
Carga extra pesadaBSXLS

Especificaciones

Número de parte-L
BSZLS8-40
Número de parteLdSBCarga ultraligera (BSSLS)Carga ligera (BSMLS)Carga pesada (BSZLS)Carga extra pesada (BSXLS)
TipoM (grueso)Carga (N)Carga (N)Carga (N)Carga (N)
mín.máx.mín.máx.mín.máx.mín.máx.
(Bola de metal)
BSSLS
BSMLS
BSZLS
BSXLS
320301.50.511.50.30.65121.52.92.25
420302.50.81.520.61.621.94.93.99.82.512.5
53040322.51.13.213.39.84.919.611.224.1
6304032.531.74.965.115.39.829.417.733.4
84050412.542.56.565.519.112.739.221.445.3
10405051.2353.288.924.118.64923.560
1250607.11.8363.59.810.529.319.658.824.163.7
1650609.52.5386.115.614.948.929.49843.6116.3
[ ! ]M3 y M4 no tienen ranuras para una llave en la punta. Solo se puede instalar utilizando un zócalo hexagonal [! ] Min. carga es la carga inicial, y máx. la carga es cuando la punta está completamente comprimida.
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BSMLS3-20
BSMLS3-30
BSMLS4-20
BSMLS4-30
BSMLS5-30
BSMLS5-40
BSMLS6-30
BSMLS6-40
BSMLS8-40
BSMLS8-50
BSMLS10-40
BSMLS10-50
BSMLS12-50
BSMLS12-60
BSMLS16-50
BSMLS16-60
BSSLS3-20
BSSLS3-30
BSSLS4-20
BSSLS4-30
BSSLS5-30
BSSLS5-40
BSSLS6-30
BSSLS6-40
BSSLS8-40
BSSLS8-50
BSSLS10-40
BSSLS10-50
BSSLS12-50
BSSLS12-60
BSSLS16-50
BSSLS16-60
BSXLS3-20
BSXLS3-30
BSXLS4-20
BSXLS4-30
BSXLS5-30
BSXLS5-40
BSXLS6-30
BSXLS6-40
BSXLS8-40
BSXLS8-50
BSXLS10-40
BSXLS10-50
BSXLS12-50
BSXLS12-60
BSXLS16-50
BSXLS16-60
BSZLS3-20
BSZLS3-30
BSZLS4-20
BSZLS4-30
BSZLS5-30
BSZLS5-40
BSZLS6-30
BSZLS6-40
BSZLS8-40
BSZLS8-50
BSZLS10-40
BSZLS10-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior / Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.51220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.51230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.81.94.920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.81.94.930
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050.83.39.830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.83.39.840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.85.115.330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.85.115.340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815.519.140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815.519.150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101.28.924.140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101.28.924.150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121.3 y superior10.529.350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121.3 y superior10.529.360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161.3 y superior14.948.950
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161.3 y superior14.948.960
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.50.30.6520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.50.30.6530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.80.61.6220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.80.61.6230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.81.13.2130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.81.13.2140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.81.74.9630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.81.74.9640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10812.56.5640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10812.56.5650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101.23.2840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101.23.2850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121.3 y superior3.59.850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121.3 y superior3.59.860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161.3 y superior6.115.650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161.3 y superior6.115.660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.52.2520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.52.2530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.82.512.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.82.512.530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.811.224.130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.811.224.140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.817.733.430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.817.733.440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108121.445.340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108121.445.350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101.223.56040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101.223.56050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121.3 y superior24.163.750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121.3 y superior24.163.760
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161.3 y superior43.6116.350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161.3 y superior43.6116.360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.51.52.920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.51.52.930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.83.99.820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.83.99.830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.84.919.630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.84.919.640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.89.829.430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.89.829.440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108112.739.240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108112.739.250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101.218.64940
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101.218.64950

Cargando…

Ejemplo

Piezas de presión con bola - Acero inoxidable, longitud seleccionable: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tornillo (hexágono) Material del rodamiento Acero inoxidable 440C Material del cuerpo Acero inoxidable 304
Compuesto de bloqueo de hilo Ninguno Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Tratamiento superficial del Pin Ninguno
Tratamiento térmico de bolas Endurecimiento Carga inicial (rango)(N) 0.01~50