(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de bola - longitud seleccionable

Émbolos de bola - longitud seleccionable
  • Descuento por volumen

· Cuerpo material: Acero al carbono 1045
· Longitud total: Largo
· Escribe: Roscado, hexagonal
· Forma del agujero de la llave: Maleficio

  • Componentes inCAD
Posicionadores de bola - Longitud seleccionable: Imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpoBolaResorteEspaciadorTemperatura de operación
[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[M] Material[M] Material
Metal
Bola
Carga ultraligeraBPSLSAcero al carbono 104529~35HRCPavonadoAcero para rodamientos 5210055HRC~SWP-BAcero inoxidable 304-30~80°C
Carga ligeraBPJLS
Carga pesadaBSJLS
Carga extra pesadaBPWLSNiquelado
Plástico
Bola
Carga ligeraNPJRSPavonadoPoliacetal-

Especificaciones

Número de parte-L
BPJLS6-40
Número de parteLBola de metalBola de plásticoBCarga ultraligera (BPSLS)Carga ligera (BPJLS, NPJRS)Carga pesada (BSJLS)Carga extra pesada (BPWLS)
TipoM (grueso)dSdSCarga (N)Carga (N)Carga (N)Carga (N)
mín.máx.mín.máx.mín.máx.mín.máx.
(Bola de metal)BPSLS
BPJLS
BSJLS
BPWLS
(Pelota de plástico) NPJRS (*solamente)
320301.50.5--11.50.30.64121.52.92.25
* 420302.50.82.40.71.520.61.624.93.99.82.512.6
* 53040330.822.513.122.99.84.919.611.725.1
* 63040330.82.531.64.854.914.79.829.418.735.3
* 8405041412.542.46.366.919.612.739.224.546.8
*10405051.251.23538.18.824.518.64926.758.7
*1250607.11.871.8363.59.689.829.419.658.826.162.3
*1650609.52.59.52.5385.715.815.74929.49855.4116
[ ! ]M3 y M4 no tienen ranuras para una llave en la punta. Solo se puede instalar utilizando un zócalo hexagonal [! ] Min. carga es la carga inicial, y máx. la carga es cuando la punta está completamente comprimida.
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BPJLS3-20
BPJLS3-30
BPJLS4-20
BPJLS4-30
BPJLS5-30
BPJLS5-40
BPJLS6-30
BPJLS6-40
BPJLS8-40
BPJLS8-50
BPJLS10-40
BPJLS10-50
BPJLS12-50
BPJLS12-60
BPJLS16-50
BPJLS16-60
BPSLS3-20
BPSLS3-30
BPSLS4-20
BPSLS4-30
BPSLS5-30
BPSLS5-40
BPSLS6-30
BPSLS6-40
BPSLS8-40
BPSLS8-50
BPSLS10-40
BPSLS10-50
BPSLS12-50
BPSLS12-60
BPSLS16-50
BPSLS16-60
BPWLS3-20
BPWLS3-30
BPWLS4-20
BPWLS4-30
BPWLS5-30
BPWLS5-40
BPWLS6-30
BPWLS6-40
BPWLS8-40
BPWLS8-50
BPWLS10-40
BPWLS10-50
BPWLS12-50
BPWLS12-60
BPWLS16-50
BPWLS16-60
BSJLS3-20
BSJLS3-30
BSJLS4-20
BSJLS4-30
BSJLS5-30
BSJLS5-40
BSJLS6-30
BSJLS6-40
BSJLS8-40
BSJLS8-50
BSJLS10-40
BSJLS10-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del rodamiento Diámetro exterior / Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento térmico de bolas Carga inicial (rango)
(N)
Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210030.5PavonadoEndurecimiento0.01~501220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210030.5PavonadoEndurecimiento0.01~501230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210040.8PavonadoEndurecimiento0.01~5024.920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210040.8PavonadoEndurecimiento0.01~5024.930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210050.8PavonadoEndurecimiento0.01~502.99.830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210050.8PavonadoEndurecimiento0.01~502.99.840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210060.8PavonadoEndurecimiento0.01~504.914.730
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210060.8PavonadoEndurecimiento0.01~504.914.740
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210081PavonadoEndurecimiento0.01~506.919.640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210081PavonadoEndurecimiento0.01~506.919.650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100101.2PavonadoEndurecimiento0.01~508.824.540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100101.2PavonadoEndurecimiento0.01~508.824.550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100121.3 y superiorPavonadoEndurecimiento0.01~509.829.450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100121.3 y superiorPavonadoEndurecimiento0.01~509.829.460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100161.3 y superiorPavonadoEndurecimiento0.01~5015.74950
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100161.3 y superiorPavonadoEndurecimiento0.01~5015.74960
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210030.5PavonadoEndurecimiento0.01~500.30.6420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210030.5PavonadoEndurecimiento0.01~500.30.6430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210040.8PavonadoEndurecimiento0.01~500.61.620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210040.8PavonadoEndurecimiento0.01~500.61.630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210050.8PavonadoEndurecimiento0.01~5013.1230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210050.8PavonadoEndurecimiento0.01~5013.1240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210060.8PavonadoEndurecimiento0.01~501.64.8530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210060.8PavonadoEndurecimiento0.01~501.64.8540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210081PavonadoEndurecimiento0.01~502.46.3640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210081PavonadoEndurecimiento0.01~502.46.3650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100101.2PavonadoEndurecimiento0.01~5038.140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100101.2PavonadoEndurecimiento0.01~5038.150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100121.3 y superiorPavonadoEndurecimiento0.01~503.59.6850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100121.3 y superiorPavonadoEndurecimiento0.01~503.59.6860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100161.3 y superiorPavonadoEndurecimiento0.01~505.715.850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100161.3 y superiorPavonadoEndurecimiento0.01~505.715.860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210030.5NiqueladoEndurecimiento0.01~502.2520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210030.5NiqueladoEndurecimiento0.01~502.2530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210040.8NiqueladoEndurecimiento0.01~502.512.620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210040.8NiqueladoEndurecimiento0.01~502.512.630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210050.8NiqueladoEndurecimiento0.01~5011.725.130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210050.8NiqueladoEndurecimiento0.01~5011.725.140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210060.8NiqueladoEndurecimiento0.01~5018.735.330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210060.8NiqueladoEndurecimiento0.01~5018.735.340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210081NiqueladoEndurecimiento0.01~5024.546.840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210081NiqueladoEndurecimiento0.01~5024.546.850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100101.2NiqueladoEndurecimiento0.01~5026.758.740
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100101.2NiqueladoEndurecimiento0.01~5026.758.750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100121.3 y superiorNiqueladoEndurecimiento0.01~5026.162.350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100121.3 y superiorNiqueladoEndurecimiento0.01~5026.162.360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100161.3 y superiorNiqueladoEndurecimiento50.01~10055.411650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100161.3 y superiorNiqueladoEndurecimiento50.01~10055.411660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210030.5PavonadoEndurecimiento0.01~501.52.920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210030.5PavonadoEndurecimiento0.01~501.52.930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210040.8PavonadoEndurecimiento0.01~503.99.820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210040.8PavonadoEndurecimiento0.01~503.99.830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210050.8PavonadoEndurecimiento0.01~504.919.630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210050.8PavonadoEndurecimiento0.01~504.919.640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210060.8PavonadoEndurecimiento0.01~509.829.430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210060.8PavonadoEndurecimiento0.01~509.829.440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210081PavonadoEndurecimiento0.01~5012.739.240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210081PavonadoEndurecimiento0.01~5012.739.250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100101.2PavonadoEndurecimiento0.01~5018.64940
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100101.2PavonadoEndurecimiento0.01~5018.64950

Cargando…

Ejemplo

Posicionadores de bola - Longitud seleccionable: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tornillo (hexágono) Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Compuesto de bloqueo de hilo Ninguno
Tratamiento superficial del Pin Ninguno